全 7847 件が検索されました。(4761 - 4780件を表示)
- マニュアル
...スイッチ入力禁止解除 P.6-22 システム制御 [ESC]P 画面表示制御 P.6-22 [ESC]T ブザー制御 P.6-23 [ESC]W モード移行許可 P.6-23 [ESC]Z PT内部状態問い合わせ P.6-24 [ESC]] 表示履歴初期化 P.6-25 [ESC]_ 表示モード制御 P.6-25 [ESC]Y 画面番号問い合わせ...
- マニュアル
... 横20×縦25ドット 横20×縦20ドット RS-232Cコネクタ 通信インタフェース RS-232Cコネクタ、 RS-422A端子台 外形寸法(W、H、D) 275×192×71mm 275×196×76.8mm 推奨パネルカット寸法横263.5×縦180.5mm 315×250×53.5mm 横302.5×縦237.5mm 交換用バックライト形式 (バックライトなし) 形NT620C-CFL01 形NT610C-CFL02...
- マニュアル
...に接続フェラルポートに接続フェラルポートに接続 CPM2C ・ 専用の変換ケーブル(形C P M 2 C - C N 1 1 1、形C S 1 W CN114) と、RS-422Aアダプタ (形CPM1-CIF11) を介して、 ペリフェラルポートに接続 (形CPM2C-CN111は、ユニット上の通信ポートをCPUユニット内蔵RS-...
- マニュアル
...るエリアを設定します。 ※ビットエリアの割付アドレスのデフォルトは「0」ですが、CP1E の入力リレーに該当しますので、【W】等のプログラム用リレーに変更してください。 画面作成 5. 「システムメモリエリア 」のワードエリア,ビットエリアを設...
- マニュアル
...部品を選択します。 同じタイプの部品 Ctrl + D 同じタイプの機能部品/図形を選択します。 繰り返し Ctrl + W 選択している部品を縦方向または横方向に指定個数分複製します。 一覧編集 Ctrl + L 選択されている機能部品の基本プロパティを表形式...
- マニュアル
...アル名称 SBSA-551 形 NB□Q-TW01B NB シリーズ プログラマブルターミナル 画面作成マニュアル SBSA-550 形 NB□Q-TW01B 形 NB□W-TW01B NB シリーズ プログラマブルターミナル セットアップマニュアル SBSA-552 形 NB□Q-TW01B NB シリーズ プログラマブルターミナル ホスト...
- マニュアル
...Man.No. SBSA-551 形式形 NB□Q-TW01B マニュアル名称 NB シリーズ プログラマブルターミナル 画面作成マニュアル 形 NB□W-TW01B SBSA-550 形 NB□Q-TW01B 形 NB□W-TW01B NB シリーズ プログラマブルターミナル セットアップマニュアル SBSA-552 形 NB□Q-TW01B NB シリーズ プログラ...
- マニュアル
...コマンドは、ホストから PT に対しての書き込みができる PT メモリにのみ使用できます。 ID [ENQ] 05 30 30 [ESC] W アドレス 1B 57 ** ** ** ** 書き込みデータ D11 D12 D13 D14 ** ** ** ** Dn1 Dn2 Dn3 Dn4 [CR] ** ** ** ** ID : 「00」(30H、30H)固定 ...
- マニュアル
...作時)*1 9∼150Hz 加速度 9.8m/s2 XYZ 各方向 10 回(1 オクターブ/min) 付 耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ 各方向 3 回 外形寸法 195(W)×142(H)×54(D)mm (拡張ユニット装着時:195(W)×142(H)×74(D)mm) パネルカット寸法 184 {0.5 0 ×131 質量 1kg 以下 保護構造 前面操作部:IP65 防油形相当、NEMA4 ...
- マニュアル
...度 9.8m/s2 XYZ 各方向 10 回(1 オクターブ /min) 57∼150Hz 9.8m/s2 10∼57Hz 振幅 0.075mm XYZ 各方向 30 分 147m/s2 XYZ 各方向 3 回 315(W)×250(H)×54(D)mm (拡張ユニット装着時:315(W)×250(H)×74(D)mm) パネルカット +0.5 +0.5 303 0 ×238 0 mm パネル圧範囲 1.6∼4.8mm 寸法質量 2.5kg 以下 保護...
- マニュアル
... のマスタユニット(号機アドレス M)か CPU ユニット レスポンスデータ 格納 コマンドデータ L (@)IOWR C S W n * ** 解釈 解釈 実行 実行 レスポンス に転送します。 ……… S+1 … S Hex 以降のデータ)を、送信先 コマンド のデータ(コマンドコード 28 01 マスタユニ...
- マニュアル
...ため、設定しても無効です。 ャネル 「-」を設定してください。 エリア 1 開始チャネル $B0∼$B32767、$W0∼$W24575 *1 CX-Net では、$B を CIO、$W を D としてあらわします。 エリア 1 とエリア 2 で、同じ種類のエリアを設定することはできません。 チャネル数 ・他ノードエリア: ...
- マニュアル
...内部保持メモリ:$HB $HB0~$HB8191(1 点当たり 1 ビット) システムメモリ:$SB $SB0~$SB47 (1 点当たり 1 ビット) ワード変数内部メモリ:$W $W 0~$W32767 (1 点当たり 16 ビット) 内部保持メモリ:$HW $HW0~$HW8191(1 点当たり 16 ビット) システムメモリ:$SW $SW 0~$SW36 (1 点当たり 16 ビット)...
- マニュアル
...、0 詰めで入力する必要はありません。 ・ 入力例選択したアドレス種別 テンキー入力例 入力結果 CIO CIO CIO W 612301 6123.01 115 1 6123.01 6123.01 0001.15 W000.01 W 0.1 W000.01 39 3−1 メイン画面 ● チャネルの入力チャネルを入力する場合は、チャネル番号を入力し...
- マニュアル
...に応じて PT メモリを読み書きすることで、NS の制御やモニタを行います。 PT メモリは、接点単位の$B、チャネル単位の$W、2つの領域から構成されます。 また、以下の組み合わせのとき、内部保持メモリ$HB、$HW を読み書きすることができます。 NS ...
- マニュアル
...ビデオ入力ユニット(NS-CA001)との比較 ·····························付-6 付−1 仕様 付−1 付−1−1 仕様一般仕様項 目 外形寸法重量 様 150(W)×102(H)×22(D) 0.5kg 以下 使用周囲温度 取り付け角度が水平面に対して 0∼30°のとき:0∼40℃ 取り付け角度が水平面に対して 30∼90°のとき:0∼50℃ 保...
- マニュアル
.../R7D-AP 5-5-1.1 現在値モニタユニット種別 R88D-WT R7D-AP 機能 シリアル接続された最大 16 台のサーボドライバ(Wシリーズ、スマートステップ)の現在値情報を、ノード番号設定しデータ種別を選択することで読出しができます。 未接続、通信...
- マニュアル
...の部品と同じタイプの部品を全て選択します。 Ctrl+D 繰り返し 選択した部品を一度に複数個コピーします。 Ctrl+W 一覧編集 画面上の機能部品を一覧表示し、プロパティを変更します。 Ctrl+L ●検索項目 3- 6 機能 ショートカットキー 検索 通信ア...
- マニュアル
...選択します。 Ctrl+D 回転/反転 頂点の編集全て選択 繰り返し 選択した部品を一度に複数個コピーします。 Ctrl+W 一覧編集 画面上の機能部品を一覧表示し、プロパティを変更します。 Ctrl+L ●検索項目 3- 6 機能 ショートカットキー 検索 通信アドレ...
- マニュアル
...イスに関しては、改良のため予 告なしに変 更することがありますのであらかじめご了承ください。 商標・Mic ro s o ft、W i ndo wsは、米 国 M ic r o s o f t Co rp o ra t i o nの米 国およびその他の国における登 録 商標または商 標です。 ・その...