全 7847 件が検索されました。(4841 - 4860件を表示)
- マニュアル
...ーズなどの回路保護器が用いられ、その定格が 4.2 A以下である。 (DC24 V電源において) 推奨電源 : オムロン製 形S82K (15 W, 30 W, 50 W, 90 W タイプ) 本機種は、ULリスティング認証(UL508、クラス2電源)、CEマーキング対応(EMC/低電圧指令) 2)UL 1310に従うクラ...
- マニュアル
...ーズなどの回路保護器が用いられ、その定格が 4.2 A以下である。 (DC24 V電源において) 推奨電源 : オムロン製 形S82K (15 W, 30 W, 50 W, 90 W タイプ) 本機種は、ULリスティング認証(UL508、クラス2電源)、CEマーキング対応(EMC/低電圧指令) 2)UL 1310に従うクラ...
- マニュアル
...ーズなどの回路保護器が用いられ、その定格が 4.2 A以下である。 (DC24 V電源において) 推奨電源 : オムロン製 形S82K (15 W, 30 W, 50 W, 90 W タイプ) 本機種は、ULリスティング認証(UL508、クラス2電源)、CEマーキング対応(EMC/低電圧指令) 2)UL 1310に従うクラ...
- マニュアル
...CR ᦝᣂ࿁ᢙࠍHEX㧔16ㅴᢙ㧕ߢᜰቯߒ߹ߔޕ 㧔00Hޔ01Hޔ02Hޔ̖ޔFFH㧕 ࠛࠕవ㗡ࠕ࠼ࠬᜰቯ▸࿐ 㧔غغغ0H㨪غغغ5H߹ߚߪغغغ8H㨪غغغDH㧕 R/Wࡋ࠶࠼CH㧔ࡋ࠶࠼1㧦"1"࠼࠶ࡋޔ2㧦"2"㧕 ࡕ࠼ᜰቯ ޕ ̌S̍: ᷫ▚ᑼ ᦠㄟߺ࿁ᢙછᗧ⸳ቯ㧔max.1670ਁ࿁㧕 ߚߛߒޔEEP-ROM࠺࠲ࠠࡖࠕߩᦠㄟߺኼ࿁ᢙ...
- マニュアル
... チ E VE R IF Y E DC フ ザイ E NO DC E アド レ ス E AD R S E バッ テ リ L BA T . L OW R/ W ヘッ ド E R/ W H E プロ テ クト E PR O TE C TE Pオ フ C MD PO F F C MD Pオ フ ラ イト PO F F WT C. メ モリ E C. M EN E 注)“DC” はデータキャリア(Data Carrier)を示しま...
- マニュアル
...コントローラ(形V600-CA5D□□、形V600-CD1D-V3、形V600-CM1D)の場合 T 2,500 A T (ms) ● 計算式(参考) ା〒㔌ఝవࡕ࠼ (単位:ms) R/W ାᤨ㑆ఝవࡕ࠼ 2,000 交信距離優先モード 1,500 交信時間優先モード リード 交信時間 T=5.4N+85.4 ライト T=9.8N+184.9 リード T=2.9N+99....
- マニュアル
...コントローラ(形V600-CA5D□□、形V600-CD1D-V3)の場合計算式(参考) T 1,000 A T ms 800 600 注1. 400 2. 200 (単位:ms) R/W TAT リード T=2.9N+ 69.8 ライト T=5.3N+105.6 *N:処理バイト数 TATデータは、形V600-CA5D□□ IDコントローラにて、上位機器との通信仕様をボーレート9600ビット/...
- マニュアル
...ットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コードまたは数値については、一般の...
- マニュアル
...ットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コードまたは数値については、一般の...
- マニュアル
...ットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コードまたは数値については、一般の...
- マニュアル
...ットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コードまたは数値については、一般の...
- マニュアル
...ットについては次のように7セグメント表記にしています。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ●数字アルファベットを含む表示については、7セグメント表記としますが、コードまたは数値については、一般の...
- マニュアル
...”:Pt100 "0007" "0202" "8000" "0000" “0002”:K1、“0003”:K2 “0003”:K2、“0004”:J1 “0005”:J2、“0006”:T “0007”:E、“0008”:L1 “0009”:L2、“0010”:U 第1章 “0011”:N、“0012”:R “0013”:S、“0014”:B “0015”:...
- マニュアル
...[SCEJ-310] WT20-DH ワイヤレス復信ターミナル マニュアル H D 20 T 形W ワイヤレス複信 ターミナル ユーザーズマニュアル カタログ番号 SCEJ-310 はじめにこのユーザーズマニュアルは、 形WT20-DH ワイヤレス複信ターミナルの使い方について解説...
- マニュアル
...ード表示(点滅)します。 エラー内容と表示コードの関係は次のとおりです。 エラー内容 コード WDTエラー RAM R/Wエラー時計異常サムチェックエラーデータオーバーフロー B7A接続エラーサンプリングデータフルメモリフルエラープリン...
- マニュアル
...ード表示(点滅)します。 エラー内容と表示コードの関係は次のとおりです。 エラー内容 コード WDTエラー RAM R/Wエラー時計異常サムチェックエラーデータオーバーフロー B7A接続エラーサンプリングデータフルメモリフルエラープリン...
- マニュアル
...に、当社営業担当者までご相談くださるようお願いいたします。 q取扱説明書に記載のない条件や環境での使用 w原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器などへの使用 e人命や財産に大きな影響が予測され、特...
- マニュアル
...ブル) (注) 1Byte設定&転送 C 1 1 1 C 1 1 0 C 1 3 6 C 1 3 0 C 1 2 9 W 0 0 5 W 0 0 6 W 0 0 1 W 0 0 2 (注) *なしフッタ (ポストアンブル) 1Byte設定&転送 (注) 2Byte設定&転送 (注) (注) 許可桁数の転送 *禁止 許可 IDの転送 *禁止注) このラベルを読ませた後、7-...
- マニュアル
...リガON? 一定時間経過、司 1 バーコードラベルが読み取れる位置にくる ▼読み取りバーコードが読み取れたかw↓ 読み取りOK点灯(表示LED:緑点灯) ↓ 1 lLED光源(投光LED)消灯 ↓ データ送信(RS-232Cライン) 唱■**外部トリガOFF?No Yes 鴫一定時間経過、またはワー...
- マニュアル
...に、当社営業担当者までご相談くださるようお願いいたします。 q取扱説明書に記載のない条件や環境での使用 w原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器などへの使用 e人命や財産に大きな影響が予測され、特...