全 7222 件が検索されました。(3661 - 3680件を表示)
- マニュアル
... lx以下 保護構造(IEC 60529) IP65およびIP67 耐振動 (IEC 61496-1) 10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸 と も20掃引 耐久衝撃 (IEC 61496-1) 100m/s2、 3軸各軸 と も1000回 汚染度 (IEC 60664-1) 汚染度3 F3W-MA ユーザーズマニ ュ アル 概要 と 仕様 F3W-MA0100P F3W-MA0300P 接続仕様電源ケーブル延長 最大100 ...
- マニュアル
...時間(OFF→ON) *2 550ms以下 応答時間(ON→OFF) *3 13ms以下 耐振動 誤動作 : 10~55Hz、 片振幅0.15mm、 10サイ クル 耐衝撃 誤動作 : 147m/s2 耐久性 機械的 100万回以上 電気的 AC-15 : 80万回以上 (AC230V 1A) DC-13 : 25万回以上 (DC24V 2A) 使用周囲温度 -20~+55℃ (ただ し 、 氷結および結露 し ない こ と ) 使...
- マニュアル
...衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 • 米国規格 ANSI B11.1 to B11.19 • 米国規格 ANSI/RIA R15.06 • カ ナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434 • SEMIス タ ン ダー ド SEMI S2 J • 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号 F3SG-4RA-25-01TS ユーザーズマニ ュ アル i は じ ...
- マニュアル
...衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 • 米国規格 ANSI B11.1 to B11.19 • 米国規格 ANSI/RIA R15.06 • カ ナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434 • SEMIス タ ン ダー ド SEMI S2 J • 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号 F3SG-RR ユーザーズマニ ュ アル i は じ めに...
- マニュアル
...衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 • 米国規格 ANSI B11.1 to B11.19 • 米国規格 ANSI/RIA R15.06 • カ ナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434 • SEMIス タ ン ダー ド SEMI S2 J • 厚生労働省 「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号 F3SG-4RA-25-02TS ユーザーズマニ ュ アル i は じ ...
- マニュアル
...デムとしての機能および動作を保証しません。 Sレジスタ番号 *S0 範囲 0~255 単位回数 初期値 0 S1 S2 S3 S4 S5 *S6 *S7 *S8 *S9 *S10 *S14 S16 *S18 *S21 *S22 *S23 *S25 *S26 *S27 *S34 *S35 *S36 *S37 0~255 0 ~127 0 ~127 0 ~127 0 ~127 4~20 1~50 0~255 1~255 1~255 - - 0~255 - - - 0~255 0~255 - 0~5dB 0~5dB 0~7 0~11 回数 ASCII...
- マニュアル
...度 -20 ∼ +65 ℃ 耐振動 振動周波数 10 ∼ 55Hz 片振幅 0.35mm 掃引時間 / 回 8min 掃引数 10 回 (振動方向:上下・左右・前後) 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 質量 約 200 g 無線インターフェース仕様項目 仕様 電波型式 スペクトラム拡散(直接拡散;DS-SS) 通信方式 単信方式(半二重...
- マニュアル
... 10 ~ 55Hz 片振幅 0.35mm 掃引時間 8 min/ 回 掃引回数 10 回 DIN レールによる取付け時 振動周波数 10-150Hz 片振幅 0.1mm 加速度 15m/s2 掃引時間 8 min/ 回 掃引回数 10 回 耐衝撃 150m/s2 3軸方向 各3回(耐久) 保護構造 IEC 規格 IP30 外形寸法 113.5mm(W) X 35mm(D) X 85mm(H) ※アンテ...
- マニュアル
...下) 電源端子ノーマル:1500VAC 耐振動 耐衝撃 雷サージ 電源端子コモン :1500VAC 周波数 10~150Hz 片振幅 0.1mm 加速度 15m/s2 掃引時間 8分間回数 10回方向前後、左右、上下加速度 150m/...
- マニュアル
...と 「シャーシ」間耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 1 kV(電源ライン) 耐振動※ JIS C0040に準拠 10∼55 Hz振幅0.35 mm、加速度50 m/s2の小さいほう (DINレール取付けの場合、片振幅0.1 mm、加速度15 m/s2) X,Y,Z各方向80 min間 (掃引時8 min×掃引回数10回=合計80 min) 項目...
- マニュアル
...) 250 mA以下 JIS C0040に準拠 10∼55Hz 片振幅0.35mm X、 Y、 Z各方向80min間(掃引時8min×掃引回数10回=合計80min) JIS C0041に準拠 300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回 0 ℃∼+50 ℃(結露のないこと) 25∼85 %RH(結露・氷結のないこと) VCCIクラスA 120(W) × 103(D) × 34.5(H)mm(突起物を除く) 約360 g(本...
- マニュアル
...下) 電源端子ノーマル:1500VAC 耐振動 耐衝撃 雷サージ 電源端子コモン :1500VAC 周波数 10~150Hz 片振幅 0.1mm 加速度 15m/s2 掃引時間 8分間回数 10回方向前後、左右、上下加速度 150m/...
- マニュアル
...間 CPUユニットの端子一括─拡張I/Oユニットの端子一括間耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼9Hz 片振幅3.5mm、9∼150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z方向に 各10回掃引 (1オクターブ/min) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回質量 10点入出力タイプ:約300g 20...
- マニュアル
...上(DC500V メガにて)充電部一括とケース間 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間耐久:10∼55Hz 複振幅 1.5mm 耐久:10∼500Hz 複振幅 2mm 150m/s2 耐久:10∼500Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 3 回 掃引時間 11min X、Y、Z 各方向 3 回 掃引時間 11min X、Y、Z 各方向 2h 耐久:1,000m/...
- マニュアル
...信号一括)と(出力信号一括)間 DC 500V にて 絶縁抵抗 耐衝撃 10∼55Hz 片振幅 0.375mm 3 方向 各 2h にて異常のないこと 150m/s2 6 方向 各 3 回にて異常のないこと 雑音端子電圧 EN61204-3 Class B 耐振動 放射妨害電界強度 EN61204-3 Class B UL: UL508(Listing)、UL60950-1 cUL: CSA C22.2 No.14、 cUR: CSA No....
- マニュアル
... 副入力:1s 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 振動衝撃 誤動作 10∼55Hz 20m/s2 3軸方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅 0.75mm 3軸方向 2h 誤動作 100m/s2...
- マニュアル
...リング周期 500ms 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 誤動作振動 10∼55Hz 20m/S2 3軸方向 10min 耐久振動 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h 誤動作衝撃 100m/...
- マニュアル
...ング周期 500ms 絶縁抵抗 20MΩ以上(500V DCメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 誤動作振動 10∼55Hz 10m/S2 X、Y、Z各方向 10min 耐久振動 10∼55Hz 20m/S2 X、Y、Z各方向 2h 誤動作衝撃 最大200m/...
- マニュアル
...ンプリング周期 500ms 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 誤動作 10∼55Hz 20m/S2 3軸方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅 0.75mm 3軸方向 2h 誤動作 100m/S2 3軸方向 各3回 耐久 300m/...
- マニュアル
...ング周期 500ms 絶縁抵抗 20MΩ以上(500V DCメガにて) 耐電圧 AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 誤動作振動 10∼55Hz 20m/S2 X、Y、Z各方向 10min 耐久振動 10∼55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作衝撃 最大200m/...