全 7222 件が検索されました。(3561 - 3580件を表示)

  • マニュアル

    ...性 1500Vp-p パルス幅100ns∼1μs 立上り1nsのパルス耐久 耐振動 10∼150Hz 複振幅0.3mm X、 Y、Z各方向32min ただし最大加速度 19.6m/s2 誤動作 10∼150Hz 複振幅0.2mm X、 Y、Z各方向32min ただし最大加速度 14.7m/s2 耐衝撃 (耐久) 耐久 200m/...

  • マニュアル

    ...抵抗 AC1000V(50/60Hz 1分間)ケーブル端子一括とケース間に印加し漏れ電流1mA以下 耐電圧耐振動性 耐久10~500Hz 加速度 150m/s2 片振幅1.0㎜の振動をX、Y、Z各方向各11分間3掃引し異常ないこと 耐衝撃性 500m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向各3回計18回加...

  • マニュアル

    .../60Hz 1分間にて漏れ電流1mA以下 耐電圧保護構造 IP67(IEC60529規格)、IP67G(JEM規格) 注 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅1.0㎜ 加速度150m/s2 3軸方向 1掃引 11分で3掃引 耐衝撃 耐久500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 計18回 CRC16ビットを双方向に使用(CRC:Cyclic Redundancy Check) 交信エラー検出...

  • マニュアル

    ...荷時・・・・・全LED点灯時) 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作 98m/s2{10G} X、Y、Z 6方向 各3回 耐久 294m/s2{30G} X、Y、Z 6方向 各3回 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 25∼85%(ただし、結露...

  • マニュアル

    ...1nsの方形波±1μs、±100ns 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作 98m/s2{10G} X、Y、Z 6方向 各3回 耐久 294m/s2{30G} X、Y、Z 6方向 各3回 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 25∼85%(ただし、結露...

  • マニュアル

    ...ズ耐振動耐衝撃 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作 98m/s2{10G} X、Y、Z 6方向 各3回 耐久 294m/s2{30G} X、Y、Z 6方向 各3回 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 25∼85%(ただし、結露...

  • マニュアル

    ...1nsの方形波±1μs、±100ns 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作 98m/s2{10G} X、Y、Z 6方向 各3回 耐久 294m/s2{30G} X、Y、Z 6方向 各3回 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 25∼85%(ただし、結露...

  • マニュアル

    ...荷時・・・・・全LED点灯時) 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm X、Y、Z各方向 10min 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作 98m/s2{10G} X、Y、Z 6方向 各3回 耐久 294m/s2{30G} X、Y、Z 6方向 各3回 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 25∼85%(ただし、結露...

  • マニュアル

    ... : ピッチ0゜ 、スキュー15゜ 、チルト0゜読み取り率 : 40%以上 1ー4 耐久 : 振動周波数10∼55Hz,複振幅:0.75mm 加速度 :100m/s2,掃引時間:8分,掃引回数:2回 ※2 用語説明参照(7-5章) ※3 入出力コネクタにて規定 1-4 定格/性能 ■ 読み取り範囲特性 (代表例) ¡読み...

  • マニュアル

    ...量耐振動 210mA (ピーク電流)以下 *6 250mA(ピーク電流)以下 *7 160g以下(ケーブル含まず) 200g以下(ケーブル含まず) 19.6m/s2以下(10∼55Hz) X、Y、Z各方向1h 6000L×以下(蛍光灯:高周波点灯除く) 耐外乱光使用環境 JAN/EAN:8、13桁 UPC:6、12桁 (0.7∼2.0倍) 使用温度範囲 0∼40℃ 使...

  • マニュアル

    ...-3)2本 1.5V×2 100H *6 二次リチウム電池、ML1220 3.0V 12mA h 80%充電:50h、100%充電:80h *7 約2mA(2.8V時) 定電圧方式 19.6m/s2以下(10∼55Hz)X、Y、Z 各方向1h 3,000rx(昼光色蛍光灯)以下 0∼40℃ 30∼85%RH(結露、および氷結なきこと) −20∼+60℃ *8 30∼85%RH(結露、および氷結なきこと) IEC60529規格 ...

  • マニュアル

    ...Stop bit length selection Parity bit setting selection Header / Footer setting Number of process values to average selection Setting for the Upper / Lower limit value for linear output 70 Receiving code s1 73h 31h ...

  • マニュアル

    ...ヘッダ/フッタ設定値 測定平均回数切換 リニア出力用測定上限値 / 下限値の設定 70 受信コード s1 73h 31h s2 73h 32h p1 70h 31h p2 70h 32h p3 70h 33h h1 68h 31h h2 70h 32h h3 70h 33h A1 41h 31h A2 41h 32h A3 41h 33h A4 41h 34h A5 41h 35h U □□□□ 55h □□□□ V □□□□ 56h □□□□ 設定内容 1bit 2bit パリティなし(none) 偶数(even) 奇...

  • マニュアル

    ...°C Storage: –15 to 60°C (with no icing) Ambient humidity Operating: 35% to 85% (with no condensation) Storage: 35% to 85% (with no condensation) Vibration resistance 10 to 150 Hz, half-amplitude of 0.75 mm, acceleration of 100 m/...

  • マニュアル

    ...し、氷結しないこと) 周囲湿度 動作時・保存時:35∼85%RH(ただし、結露しないこと) 振 動 10∼150Hz 片振幅0.75mm、最大加速度100m/s2 耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1min 保護構造 IEC60529規格IP40 コード コネクタ方式(標準長2m) 材 質 亜鉛ダイカスト 質 量(梱包状態) 310g 790g 付属品 専用取付金...

  • マニュアル

    ...耐ノイズ性 1500Vp-pパルス幅0.1μs/1μs 立上がり:1nsのパルス (コモンモード) 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.5mm(加速度最大 70m/s2)3方向 各8分 4回 耐衝撃使用周囲温度 200m/s2 6方向 各3回 0∼+50。C 使用周囲湿度 35∼85%RH(結露のないこと) 使用周囲雰囲気保存周...

  • マニュアル

    ...れ電流 10mA以下 耐ノイズ性 1500Vp-pパルス幅0.1μs/1μs 立上がり:1nsのパルス 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.5mm(加速度最大 70m/s2)3方向 各8分 4回 耐衝撃周囲温度範囲 200m/s2 6方向 各3回 0∼+50。C 周囲湿度範囲 35∼85%RH(結露のないこと) 周囲雰囲気保存周囲温...

  • マニュアル

    ...ノイズ性 1500Vp-p、 パルス幅0.1μs/1μs 立ち上がり1nsのパルス 耐振動 振動周波数:10∼150Hz 片振幅:0.35mm、 加速度:最大50m/s2 仕 耐衝撃様 使用周囲温度 ピーク加速度:150m/s2 0∼+50℃ 使用周囲湿度 35∼85%RH(結露のないこと) 使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 保...

  • マニュアル

    ...般仕様 (ただし、内蔵サージアブソーバを外した場合) 漏れ電流耐ノイズ性耐振動 10∼150Hz 片振幅0.5mm(加速度最大 70m/s2)3方向 各8分 4回 耐衝撃使用周囲温度 200m/s2 6方向 各3回 。 0∼+50 C 使用周囲湿度 35∼85%RH(結露のないこと) 使用周囲雰囲気保...

  • マニュアル

    ...漏れ電流耐ノイズ性 10mA以下 1500Vp-pパルス幅0.1μs/1μs 立上がり:1nsのパルス 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.5mm(加速度最大 70m/s2)3方向 各8分 4回 耐衝撃周囲温度 200m/s2 6方向 各3回 。 動作時:0∼+50 C 保存時:-25∼+65。C(ただし氷結・結露しないこと) 周囲湿度 動作...