全 7222 件が検索されました。(3501 - 3520件を表示)

  • マニュアル

    ...1 P/+2 R/L1 (L1) ※1 2 三相AC200V 単相/三相AC200V ※2 三相AC400V S/L2 (L2) V/T2 T/L3 (N/L3) W/T3 S1 多機能入力2 S2 多機能入力3 S3 多機能入力4 M MB MA MC S4 多機能入力5 S5 多機能入力6 リレー出力 ※3 コモン P1 多機能出力1 P2 多機能出力2 PC 多機能出力コ...

  • マニュアル

    ...P4 多機能出力4 P5 多機能出力5 PC 多機能出力コモン PSC FW 多機能入力1 S1 多機能入力2 S2 多機能入力3 S3 多機能入力4 S4 多機能入力5 S5 多機能入力6 S6 多機能入力7 S7 多機能入力8 S8 RS+ RSRS485通信 RP シーケンス入力コモン SC 終端抵...

  • マニュアル

    ...ダ仕様) :AC100V (絶対値エンコーダ仕様) オプション類なし :ストレート軸 B :ブレーキ付き O :オイルシール付き S2 :キータップ付き 12 開梱時の確認事項 ■減速機形式の見方(バックラッシュ 3 分以内) 形R88G-HPG14A05100PBJ Gシリーズサーボモータ用減速機バッ...

  • マニュアル

    ... 最小負荷 1mA 周囲温度 − 10 ∼ 50 ℃ 保存温度 − 20 ∼ 65 ℃(輸送中の短時間温度) 湿度 20 ∼ 90%(結露がないこと) 振動 5.9m/s2(0.6G) 10 ∼ 55Hz 使用場所 標高 1000m 以下、屋内(腐食性ガス、じんあいのないところ) 塗装色 マンセル 5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色) *1. 400V 級回生制動...

  • マニュアル

    ...ダ仕様) :AC100V (絶対値エンコーダ仕様) オプション類なし :ストレート軸 B :ブレーキ付き O :オイルシール付き S2 :キータップ付き 14 開梱時の確認事項 ■減速機形式の見方(バックラッシュ 3 分以内) 形R88G-HPG14A05100PBJ Gシリーズサーボモータ用減速機バッ...

  • マニュアル

    .../EB N/− 4.7kΩ S6 制動抵抗器*2 MC S5/TH MA S4/GS2 多機能入力 (7接点) MB S3/GS1 多機能リレー出力 S2 P2 S1 4.7kΩ 電力:1/4W以上抵抗値:2kΩ以上 DC10V電源 (7mA Max.) FS アナログ電圧入力 0-10V (10ビット) FV アナログ電流入力 4-20mA (10ビット) FI パルス入力 DC5-24V (32kHz Max.) ア...

  • マニュアル

    ...湿度振動使用場所質量 仕 様 3G3AX-MX2-ECT インバータから供給開放型(IP20) -10 ∼ +50 ℃ -20 ∼ +65 ℃ 20 ∼ 90%RH(結露なきこと) 5.9m/s2(0.6G)、10 ∼ 55Hz 標高 1,000m 以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所) 100g 以下(梱包質量:約 130g) 項 目型式内部電源保護構造使用周囲温度保存周囲温度使...

  • マニュアル

    ...ズ DeviceNet 通信ユニット形 3G3AX-RX-DRT-E 80×67×49mm 100g 以下(梱包重量 : 約 170g) − 10 ∼ 50 ℃ 20 ∼ 90%RH(結露がないこと) − 20 ∼ 65 ℃ 1 、10 ∼ 55Hz 5.9m/s2(0.6G) AC500V(絶縁回路間) 標高 1,000m 以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所) EN61800-3: 2004(2004/108/EC)Second environment, Category C3 EN61800-5-1: 2007(2006/95/EC)SELV UL508 IP 20 DeviceNet DeviceNet コンフォーマンス...

  • マニュアル

    ...ズ CompoNet 通信ユニット形 3G3AX-RX-CRT-E 80×67×49mm 100g 以下(梱包重量 : 約 170g) − 10 ∼ 50 ℃ 20 ∼ 90%RH(結露がないこと) − 20 ∼ 65 ℃ 1 、10 ∼ 55Hz 5.9m/s2(0.6G) AC500V(絶縁回路間) 標高 1,000m 以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所) EN61800-3: 2004(2004/108/EC)Second environment, Category C3 EN61800-5-1: 2007(2006/95/EC)SELV UL508 インバータから供給 IP 20 CompoNet...

  • マニュアル

    ... としています。 ジョグ最高速度は、最高速度の 10%の 0.05m/s = 50,000μm/s としています。 最大加速度および最大減速度は、5m/s2 です。 最高速度の 3,000r/min までの加速時間を 0.1s としています。 装置の可動範囲の内側の位置を設定します。 正方向ソフ...

  • マニュアル

    ...設定を下げることが可能ですが、非常停止やセーフティレーザスキャナの侵入により停止した場合、最大減速度を 2000mm/s2 以下にすることはできません。 AMR とその負荷が、非常停止中も含めて、常に操作環境で安定していることを確認する...

  • マニュアル

    ...令単位) メトリック mm インチ inch 速度の単位メトリック mm/min 加速度/減速度の単位メトリック inch/min mm/s2 インチ inch/s2 Z A degree degree/min degree/s2 rev rev/min rev/s2 B C Spindle 直交軸 X、Y、Z は[直交軸指令単位]によって、軸指令単位を「メトリック(メートル法)」と「イン...

  • マニュアル

    ...値が等しく、デフォルト値よりも低いことを確認します。 l ロボットの構成によって、LDロボットシリーズでは、360°/s2の値を持つことが可能です。 しかしこの大きな値は旋回時にスムーズに走行するために理想的な値ではない可能性が...

  • マニュアル

    ...設定を下げることが可能ですが、非常停止やセーフティレーザスキャナの侵入により停止した場合、最大減速度を 2000mm/s2 以下にすることはできません。 AMR とその負荷が、非常停止中も含めて、常に操作環境で安定していることを確認する...

  • マニュアル

    ...設定を下げることが可能ですが、非常停止やセーフティレーザスキャナの侵入により停止した場合、最大減速度を 1300mm/s2 以下にすることはできません。 AMR とその負荷が、非常停止中も含めて、常に操作環境で安定していることを確認する...

  • マニュアル

    ...況では UPPER を有効にしたまま STRDIFを使用できます。 例 次の例では、モニタウィンドウに「0」(TRUE)が表示されます。 $s1="Case" $s2="case" DISABLE UPPER a= $s1==$s2 TYPE a 次の例では、モニタウィンドウに「-1」(FALSE)が表示されます。 $s1="Case" $...

  • マニュアル

    ...検出しませんでした。 S1 *Safety System Fault* Code 1 -1109* 詳細についてはお近くの弊社サポートにお問い合わせください。 S2 *Safety System Fault* Code 2 -1109* デュアルチャンネル電源システムのサイクルチェック中に、セーフティシステムがチャンネル1で失敗しました。...

  • マニュアル

    ...選定してください。 適用モータワット数総和〉各モータのワット数総和一13一 ---------------------[End of Page 2096]--------------------- ` ロ一夕イナーシャ(kgfecm・s2) 定格電圧(v) &1 拐ロ一夕イナーシャの5倍 6.3 ロ一夕イナーシャ・の5倍 5.3 92 ロ・一夕イナーシャの5倍 16 ロ一夕イナーシ...

  • マニュアル

    ... of Page 2164]--------------------- 定格トルク 1.1 a1 a7 63 23 5.3 82 16 51 125 59 15 6.6 16 ロータイナーシャ(㎏f㎝・s2) 4.8 ロ一夕イナーシャの5倍ロ一夕イナーシャの5倍 92 ロ一夕イナーシャの5倍ロータイナーシャの5倍 315 ロ一夕イナーシャの5倍 40 ロータイ...

  • マニュアル

    ...電器産業㈱ ERZ-A25EI」471 10KA 〃 ERZ-A32正】L471 20KA 〃 (6)サージキラー 1形式 lCR値メーカ CR-50500 50Ω一〇.5μ萱 岡谷電機産業㈱ S2-A-0 500Ω一〇.2μF 〃 CRE--50500 50Ω一〇.5μF 〃 一11一 ---------------------[End of Page 2228]--------------------- (7}漏電ブレーカ漏電ブレーカは、インバータ用を選定してください。 サーボドライバは内部でスイ...