全 7222 件が検索されました。(3461 - 3480件を表示)
- マニュアル
...性 −25∼65℃(ただし、結露・氷結なきこと) IEC61000-4-4 に準拠, 2.0 kV(電源ライン) 耐振動 10∼60 Hz、振幅幅 0.7 mm 60∼150 Hz、50 m/s2 150 m/s2 AC500 V(絶縁されている回路間) IP20 スライス I/O ユニットの仕様項 目 2-2 様 −10∼55℃(ただし、結露・氷結なきこと) 相対湿度 25∼85% 耐...
- マニュアル
....4V I/O 電源電圧 DC20.4 ∼ 26.4V(DC24V − 15 ∼ +10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2kV (電源ライン) 耐振動 10 ∼ 60Hz 複振幅 0.7mm、60 ∼ 150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80min 耐衝撃 150m/s2(3 軸 6 方向各 3 回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) 使用周...
- マニュアル
...周囲温度 − 25 ∼ 65 ℃(結露・氷結なきこと) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠、2kV(電源ライン) 耐振動 10 ∼ 60Hz、複振幅 0.7mm 60 ∼ 150Hz、50m/s2 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 保護構造 IP20 ■スライスバス通信仕様項目 仕様 通信種類 I/O 通信およびメッセージ通信 ターンバ...
- マニュアル
...様・性能 通信電源電圧 DC14.0 ∼ 26.4V 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠、2kV(電源ライン) 耐振動 10 ∼ 150Hz、複振幅 0.7mm または 50m/s2 耐衝撃 150m/s2(3 軸 6 方向各 3 回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ 以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 − 10 ∼+ 55 ℃ 使用周...
- マニュアル
...名 A相 U相 B相 V相 C相 W相 GR FG 5. 置き換え方法 ③ 動力ケーブル用変換ケーブル 形 R88A-CAWH0R5S1/B1/S2/B2 対象モータ H シリーズ 50W/100W/200W/300W/500W/750W/1100W R88A-CAWH0R5S1/S2 R88A-CAH***S ピン No. 信号名 ピン No. 信号名 ピン No. 信号名 1 U相 1 A相 1 A相 2 V相 2 B相 2 B相...
- マニュアル
... FV 同機能の端子は、ネジ端子です) フェニックス端子 E(G) FM AC AM P1 P2 PC SC MP SC A1 A2 A3 +V AC -V RP R+ R- S+ SS1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 IG 注):■は、空端子です 18 9 MA M1 ●ねじサイズ比較 5.5kW 以上のインバータを置換する場合は、端子ねじサイズが異なり...
- マニュアル
...タ 置換形式サーボドライバ W シリーズ サーボモータ 置換方法 A B R88D-V10 R88D-S10 R88M-V40012 R88D-WT10H R88M-W85015T-S2 ○ △ R88D-V20 R88D-S20 R88M-V75012 R88D-WT15H R88M-W1K315T-S2 ○ △ R88M-V1K112 R88D-WT20H R88M-W1K815T-...
- マニュアル
...す。 (下図参照) 配線時の際、配列に注意頂けますようお願いします。 3G3RV 制御端子配列 E(G) FM SC S1 AC A1 S2 AM P1 A2 S3 P2 +V S4 S5 PC SC AC S6 MP RP R+ R- S+ S- S7 MA IG MB M1 MC M2 E(G) 3G3RV-V1 制御端子配列 E(G) FM SC S1 AC A1 ...
- マニュアル
... 段目直線加速定数加速度切替え速度 1 段目直線減速定数 2 段目直線減速定数減速度切替え速度 10000 指令単位/s2 10000 指令単位/s2 100 指令単位/s 10000 指令単位/s2 10000 指令単位/s2 100 指令単位/s 1∼65535 1∼65535 0∼65535 1∼65535 1∼65535 0∼65535 パラメータサイズ 2...
- マニュアル
...種類 パラメータ No. 加減速定数 Pn811 Pn814 加減速フィルタ Pn818 パラメータ名 単位 設定範囲 10000 指令単位/s2 10000 指令単位/s2 0.1ms 直線加速定数直線減速定数移動平均時間 -32768~32767 -32768~32767 0~5100 パラメータ 出荷時サイズ設定 2 2 2 100 100 0 G シリーズ加減速...
- マニュアル
...ドライバ形式 Gシリーズモータ形式 モータ ドライバ形式 モータ形式 容量 形 R88D - 形 R88M - 50 W GTA5L G05030H-S2 GT01L G10030L-S2 容量 形 R88D - 形 R88M - 30 W UA03W U03030WA-S1 単相 50 W UA04W U05030WA-S1 AC100V 100 W UA10W U10030WA-S1 100 W /115V 単相 AC200V /230V 200 W UA12W U20030WA-S1 200 W GT02L G20030L-...
- マニュアル
...ドライバ形式 G5 シリーズモータ形式 モータ ドライバ形式 モータ形式 容量 形 R88D - 形 R88M - 50 W KTA5L K05030H-S2 100 W KT01L K10030L-S2 容量 形 R88D - 形 R88M - 30 W UA03W U03030WA-S1 単相 50 W UA04W U05030WA-S1 AC100V 100 W UA10W U10030WA-S1 /115V 単相 AC200V /230V 200 W UA12W U20030WA-S1 200 W KT02L K20030L-...
- マニュアル
...さい。 JV、JX ともに多機能入力端子に割り付けられた初期機能は( )に記載した通り同じ設定です。 JV JX S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 (外部異常) S5 S5 (多段指令 1) SC SC シーケンス入力コモン ――― PSC ――― P24 外部電源入力端子・出力端子 シンク・ソース時選択で切り替...
- マニュアル
...シンク・ソース(NPN・PNP)切替は SW1 で行っていましたが、 MX2 で PSC/P24 端子の配線方法で切り替えます。 S1 S1 正転‐停止 S2 S2 逆転‐停止 S3 S3/GS1 S4 S4/GS2 S5 S5/TH S6 S6 S7 S7/EB SC SC FS FS FV FR FI SC P1 P1 P2 P2 PC PC MA MA MB MB MC MC AM AM AC (SC) R+ S+ RS端子台配列/形状 MV ...
- マニュアル
...の使用 記号 A 弊社提供の機器 B2 入力バンク 2 B1 C D1 D2 G H M N O P1 P2 S1 S2 S3 S4 説明 入力バンク 1 信号 バンク 1 共通バンク 2 共通接地 (等価回路) ユーザが用意する機器配線端子ブロック 一般的なユーザ入力信号 シンク(NPN)入力用バ...
- マニュアル
...能デジタル出力 FM デジタルモニタ(電圧) SC シ ー ケ ン ス 入 力 コモ CM1 ン S1 コモン 多機能入力 1 S2 2 S3 3 S4 4 S5 5 S6 6 S7 7 S8 8 FW デジタルモニタ用 正転運転指令 入力端子 9 3G3RX2 では 9 の初期設定が正転 FW になっています。 パラメータ設定...
- マニュアル
...る場合は短絡線を外してください。 S1 多機能入力端子 S1 多機能入力端子 S3 端子と S4 端子はセーフティ S2 S2 入力と兼用です。 セーフティ機 S3 S3 能切替スイッチ ON では自動的 S4 S4 に S3 、S4 が セーフ テ ィ入 力 (GS1 GS2)に設定されます。 S5 多機能...
- マニュアル
...能 Pn105 原点位置範囲 10 指令単位 Pn803 Pn106 システム予約 0 - Pn107 直線加速定数 100 x10000 指令単位 /s2 Pn811 Pn108 Pn109 システム予約システム予約 0 0 - - Pn10A 直線減速定数 100 x10000 指令単位 /s2...
- マニュアル
...) 002B 内 容 シーケンス入力状態ビット0 多機能接点入力端子 S1 1:ON, 0:OFF ビット1 多機能接点入力端子 S2 1:ON, 0:OFF ビット2 多機能接点入力端子 S3 1:ON, 0:OFF ビット3 多機能接点入力端子 S4 1:ON, 0:OFF ビット4 多機能接点入力端子 S5 1:...
- マニュアル
...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 赤紫灰白黒 A B C D NC NC NC NC 0V +V S0 S1 S2 S3 S4 NC NC NC 0V +V 電源入力電源 − 入力 + DC12∼24V 103 102 101 100 S0 S1 S2 S3 S4 NC NC NC 0V +V 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 A ケースマーク B C D 5 6 7 8 9 10 NC NC NC NC 0V +V ※1. カム出力...