全 7222 件が検索されました。(3401 - 3420件を表示)
- マニュアル
...露) 保管周囲温度/湿度 -20℃~55℃/10%~90%RH(無結露) 環境 JIS C 60068-2-6 に準拠 5~8.4Hz 振幅 3.5mm 8.4~150Hz 耐振動加速度 9.8m/s2 X,Y,Z 各方向 100 分(掃引時間 10 分×掃引回数 10 回=合計 100 分) 耐衝撃 JIS C 60068-2-27 に準拠 147m/...
- マニュアル
..., both I/O terminals and casing, and ground terminal and casing. 500 VAC (50/60 Hz) for 1 minute in any of the above combinations. Insulation resistance Dielectric strength Shock resistance Destruction: 10 to 150 Hz, 0.3-mm double amplitude at 20 m/...
- マニュアル
... and lens. The Camera captures an image of the workpiece. Up to 2 Cameras can be connected to a V530-R2000. p.103 V530-L2001 • Camera Only A standard CCTV lens and lighting will be needed. V530-L2002 F160-...
- マニュアル
...10 mA以下のこ と 耐振動 10~150Hz、 複振幅0.2mmの振動をx,y,z方向に各8分間10掃引加え異常な き こ と 耐衝撃 150m/s2 の衝撃をX,Y,Z方向各3回計18回加え異常な き こ と 外形寸法 246×215×43.5 mm(W×H×D) 保護構造 IP50(IEC60529規格) ア ン テナ接続端子数 送受信ア ン ...
- マニュアル
...10 mA以下のこ と 耐振動 10~150Hz、 複振幅0.2mmの振動をx,y,z方向に各8分間10掃引加え異常な き こ と 耐衝撃 150m/s2 の衝撃をX,Y,Z方向各3回計18回加え異常な き こ と 外形寸法 246×215×43.5 mm(W×H×D) 保護構造 IP50(IEC60529規格) ア ン テナ接続端子数 送受信ア ン ...
- マニュアル
...振動 立ち上がり 1 ns のパルス(ノイズシュミレータによる) JIS C0911 に準拠 10 ∼ 57 Hz 振動 0.075 mm 57 ∼ 150 Hz 加速度 9.8 m/s2 X, Y, Z 各方向 80 分間(掃印時間 8 分×掃印回数 10 回=合計 80 分) 耐衝撃使用周囲温度 JIS C0912 に準拠 147 m/...
- マニュアル
...ペランド仕様 CP1E のオペランド仕様 C:コントロールデータ・データ分配動作時のコントロールデータは BCD 指定 S2:オフセットデータ・オフセットデータは BIN 指定・スタック Push 動作無し 2 C:コントロールデータ・データ抽出動作時のコント...
- マニュアル
...DIST オペランド番号 3 CPM2A CP1E C:コントロールデータ・データ分配動作時のコントロールデータは BCD 指定 S2:オフセットデータ・オフセットデータは BIN 指定・スタック Push 動作無し データ抽出 COLL 2 C:コントロールデータ・データ抽出動作時のコ...
- マニュアル
...(上位) T+3 減速目標周波数 S1+4 パルス出力量設定値(下位) S1+5 パルス出力量設定値(上位) 単独モード S2 起動周波数(下位) S2+1 起動周波数(上位) 23 CQM1H CJ2M ・モード1(加速+連続モード)/モード3(減速+連続モード) PULS命令ポート指定出力先指定パル...
- マニュアル
...2kV(電源ライン) 10~35Hz 複振幅 1mm JIS C60068-2-6 に準拠 5~8.4Hz 振幅 X,Y,Z 各方向 2 時間 3.5mm - 8.4~150Hz 加速度 9.8m/s2 X,Y,Z 各方向 100 分間(掃引時 10 分×掃引回数 10 回=合計 100 分) 98m/ s2 耐衝撃 JIS C60068-2-6 に準拠 147m/...
- マニュアル
...第 2 章 仕様と装置の構成 2-1 2-1 仕様 ■共通仕様項目 仕様 JIS C0040に準拠 10∼57Hz 振幅0.075mm、57∼150Hz 加速度9.8m/s2、XYZ各方向80分 注 耐振動 (掃引時間8分×掃引時間10分=計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 14.7m/...
- マニュアル
...も命令が実行されません。 4-3 4-1 プログラムと命令語の考え方 ■都度リフレッシュ型命令について −[=SL S1 S2]− ・SYSMAC CVM1D デュプレックスモードでは、都度リフレ −[<> S1 S2]− ッシュ型命令は使用できません。 −[<>L S1 ...
- マニュアル
...てください。 実行条件 A34315 A34313 FREAD メモリカード ファイル認識完了 メモリ操作フラグ 実行中フラグ C S1 S2 D 5-4 5−1 ファイルメモリの概要 5−1−2 ファイルメモリ用のファイル 5−1−2 ファイルメモリ用のファイルファイルメモリに格納...
- マニュアル
...力命令 5 ■ シンボル PLS2 C1 C1:ポート指定 C2 C2:コントロールデータ S1 S1:設定テーブル下位CH番号 S2 S2:起動周波数下位CH番号 ■ オペランドの説明 ● C1:ポート指定 0000Hex:パルス出力 0 0001Hex:パルス出力 1 ● C2:コントロールデータ 15 12 11 87 4 3 0 C2 相対/...
- マニュアル
...の働きをします。 1.接続形式による分類 LD型 AND型 OR型 シンボル/オプション シンボル/オプション S1 S2 シンボル/オプション S1 S1 S2 S2 S1、S2は比較データ定数を指定する場合、1ワード命令では#0000∼FFFF(Hex) 倍長命令では#00000000∼FFFFFFFF(Hex)となります。 参考...
- マニュアル
...(083) MVN(022) XCHG(073) CX-Programmer Ver.5.0 以降の場合: ( ) XFERC(565) *1 CX-Programmer Ver.4.0 の場合: XFER(070) 留意事項 第 2 オペランド(S2:オフセットデータ)をチャネル指定している場合は、そのチャネルの値が BIN データとなるように、プログラムを手動で修正してください。 第 ...
- マニュアル
...データ型列指定をすることが必要(カッコ内は、変数の必要データワードサイズ) UINT − シンボル・オプション S1 S2 AND(直列)接続型シンボル・オプション S2:比較データ 2 UINT − S1 S2 OR(並列)接続型シンボル・オプション S1 ...
- マニュアル
...端子間 DC800V 1 分間 漏れ電流 10mA 以下耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2KV(電源ライン) 耐振動(動作時) 10~57Hz 振幅 0.075mm, 57~150Hz 9.8m/s2 XYZ 各方向 80 分耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ 各方向 3 回外形寸 拡張ユニッ 315(W)×241(H)×73.3(D) 232(W)×177(H)× 195(W)×142(H)× 法トなし 73.3(D)...
- マニュアル
...トのみ) 安全規格 DC5V 950mA 以下 IEC61000-4-4 に準拠 2kV(電源ライン) JIS C 60068-2-6 に準拠 10∼57Hz 振幅 0.075mm、 57∼150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 80 分 (掃引時間 8 分×掃引回数 10 回=合計 80 分) JIS C 60068-2-27 に準拠 147m/...
- マニュアル
...電源電圧耐ノイズ性耐振動 DC 14~26.4V IEC61000-4-4 に準拠 2kV(電源ライン) JIS C0040 に準拠 10~57Hz、振幅 0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2、X、Y、Z 各方向 80 分(掃引時間 8 分×掃引回数 10 回=合計 80 分) JIS C0041 に準拠 147m/...