全 7222 件が検索されました。(3381 - 3400件を表示)
- マニュアル
...源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs/100ns) 耐振動 周波数:10∼150Hz 片振幅:0.1mm 加速度:15m/ s2 耐衝撃 加速度:150m/s2 3軸6方向 各3回 本体質量 約300g ●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。 カスタマーサポ−ト...
- マニュアル
...間をもちます。 1 2 3 電源側 単相3線式の接続 ㈰ パルス出力単位の設定値 負荷側 10∼150Hz 0. 1mm 15m/ s2 8分 10回 3方向 形KM20A21、A22 L 1S 3S + K 10 11 12 7 L 1L 8 9 ㈪ 積算中の電力量 出力信号 出力パルス 3L − t 100ms 加速度 150m/ ...
- マニュアル
...。 29.4 37.4 CT IN 1S PU T P 3S OUULS TP E 7 + UT CT 1S INPU T 3S RS -4 7 8 B( 5 +) 8 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 3 このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 この取扱説明書では、本製品を使用する上で、必要...
- マニュアル
...力 ス ス ス ス スト ト ト ト トロ ロ ロ ロ ロー ー ー ー ーブ0 ブ1 ブ2 ブ3 ブ4 10 10 10 10 10 電 電源 源 0 + V S0 S1 S2 S3 S4 NCNCNC0V +V ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ▲ A B C D NCNCNCNC 0V +V ケース デ デマーク ー ータ タ 20 21 デ デー ータ タ 22 23 電 電源 源 0 + V 信号入力電源出力 パネル厚さ1∼6mm フ...
- マニュアル
... for square-wave noise with 1 ns Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.5-mm for 10 min each in X, Y, and Z directions Destruction: 10 to 55 Hz, 0.75-mm for 2 hrs each in X, Y, and Z directions Malfunction: 98 m/...
- マニュアル
... for square-wave noise with 1 ns Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.5-mm for 10 min each in X, Y, and Z directions Destruction: 10 to 55 Hz, 0.75-mm for 2 hrs each in X, Y, and Z directions Malfunction: 98 m/...
- マニュアル
... V on AC power supply terminals in normal or common mode, ±480 V on AC/DC power supply terminals in normal or common mode, ±1 μs, or 100 ns for square-wave noise with 1 ns Vibration resistance Frequency: 10 to 55 Hz Acceleration: 50 m/...
- マニュアル
... 1 min between the power supply and all the parts Noise immunity Vibration resistance (See note.) IEC61000-4-4. 1 kW (power supply line) Conforms to JIS C0040 Frequency: 10 to 55 Hz; Amplitude of 0.35 mm or acceleration of 50 m/...
- マニュアル
... Block) Current Consumption 250mA max. Vibration resistance JIS C0040 Frequency: 10 to 55 Hz; Single amplitude of 0.35 mm 10 sweeps of 8 min each (i.e., 80 min in total) in X, Y, Z directions Conforms to JIS C0041: 300 m/...
- マニュアル
...2,000V for 1 min between external terminals and case Noise immunity ± 1,500 V on power supply terminals in normal or common mode (Pulse width 1μ/100ns for square-wave noise with 1 ns rise time) Vibration resistance Vibration: 10 to 55Hz, Acceleration: 50m/...
- マニュアル
... simultaneously Between all power sources and all current/voltage inputs simultaneously CTD8E: Between all current/voltage inputs and all RS-485/relay outputs simultaneously ZCT8E: Between all current inputs and all relay outputs simultaneously Half amplitude of 0.35 mm, acceleration of 50 m/...
- マニュアル
.../60Hz Allowable voltage range 85 to 110% of rated power supply voltage Power consumption (under max. load) 10 VA or less Current consumption (DeviceNet 45 mA or less (24 VDC) power supply) Vibration resistance 10 to 55 Hz, 10 m/...
- マニュアル
...-4-4 に準拠 耐振動(動作時) 5∼9.1Hz (DC24V ±15%) 結露がないこと 2kV(電源ライン) 片振幅 4.5mm 9.1∼150Hz 加速度 14.7m/s2 X, Y, Z 各方向 60 分絶縁抵抗 RS-422A の信号一括と機能接地間 耐電圧 RS-422A の信号一括と機能接地間 DC720V 1 分間 漏れ電流 5mA 以下 耐衝撃(動...
- マニュアル
... terminal (leakage current of 10 mA max.) (see note) 1,500 Vp-p, pulse width of 0.1 to 1 µs, 1-ns rising pulse (noise simulator) 10 to 57 Hz, 0.075-mm single amplitude 57 to 150 Hz with an acceleration of 9.8 m/...
- マニュアル
... max. 720 V AC 50/60 Hz for 1 min between DC external and GR terminals (See note 1.) Leakage current: 10 mA max. Noise immunity Vibration resistance 2 kV on power supply line (conforming to IEC61000-4-4) Shock resistance 147 m/...
- マニュアル
...Section 2-2 Instruction Functions 2-2-5 Comparison Instructions Instruction Mnemonic Code Symbol Comparison (Unsigned) LD, AND, OR + =, <>, <, <=, >, >= 300 (=) 305 (<>) 310 (<) 315 (<=) 320 (>) 325(>=) Symbol/Operand Symbol & options S1 ...
- マニュアル
... for 1 min between DC external and GR terminals (See note 1.) Leakage current: 10 mA max. 2 kV on power supply line (conforming to IEC61000-4-4) Vibration resistance 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- マニュアル
...Section 2-2 Instruction Functions 2-2-5 Comparison Instructions Instruction Mnemonic Code Symbol Comparison (Unsigned) LD, AND, OR + =, <>, <, <=, >, >= 300 (=) 305 (<>) 310 (<) 315 (<=) 320 (>) 325(>=) Symbol/Operand Symbol & options S1 ...
- マニュアル
... to positioning axes composition motors. 4 Axis and Motor Command Unit Axis type metric X mm inch inch Unit of velocity metric Unit of acceleration and deceleration rates inch metric mm/min inch/min mm/...
- マニュアル
...S1+2 Lower word with target frequency T+2 Deceleration rate S1+3 Upper word with target frequency T+3 Frequency after deceleration S1+4 Pulse output amount (Lower word) S1+5 Pulse output amount (Upper word) ...