全 44876 件が検索されました。(3381 - 3400件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...CO M C20 IN 0CH 00 01 00 01 SYSM AC 250 OUT 10C H 00 NC 02 03 02 03 CPM1 04 05 04 05 A PWR RUN ERR COMM 01 NC CO M 02 ALM 03 00 CO 01 M CO 02 M 03 210 59.9 形CQM1 1 代替形式一覧 ■CPUユニット生産終了商品 推奨代替商品 標 準 価 格(円) 形C20-CPU11 形CPM1A-30CDR-...
- 推奨代替品ガイド
...考 (株)シコー技研製 0410-12□/-24 0□15-12/-24 0□20-12/-24 が相当します。 主な特性形式項目定格・電圧(DC、V) 定格電流 (A) 生産終了商品形R85F-D□P40□ 形R85F-D□P61H 形R85F-D□P81H 形R85F-D□P42H 形R85F-D□P62H 形R85F-D□P82HR 12 0.091/0.050 0.050 最大風量 (m3/min) 0.14/0.09 使用周囲温度(℃) 24 0.14...
- 推奨代替品ガイド
...案内]掲載 1996年度版に掲載します。 ■生産中止議裳と推奨代替商品裟生産中止予定商品推奨代替商品備考形H3BA 形H3CR-A 形H3BA4動作機能マルチ形H3CR-A6動作機能マルチ形H3BA.FA 形H3DR-A 上部ねじ締め端子タイプ外形・取付などが異なります形H3BA-8...
- 技術解説/使用上の注意事項
...接触機構) など コントロー ル リレーとは、 英語でRELAYと書きます。 子供の頃の運動会を思い出してください。 Aさんは小がらですがバトンをしっかり持ってBさんへ渡します。 これがリレーなのです。 リレ ー 電磁部 (コイル) セ ーフティ 出力 入...
- 技術解説/使用上の注意事項
...が液面に触れている図3の場合は、回路が閉じた状態(E1−E3間が液で閉じられた)となるためリレー「X」が動作し接点が“a側” に移ります。 このリレー接点をコンタクタに接続すれば液面の位置に従ってポンプのON、OFFができるわけです。 た...
- 技術解説/使用上の注意事項
...。 リレ ーコントロー ル 封入ケース部機械的強度にすぐれ内蔵スイッチを封入し保護する。 システム機 器 F A モーション/ドライブ コネクタ部 内蔵マイクロスイッチ電気回路の開閉を行なう。 外部接続用ケーブルの固定を行ない内部...
- 技術解説/使用上の注意事項
...ナップアクション動作を行う。 外部回路と接続する。 代表的なマイクロスイッチの構造図 システム機 器 F A モーション/ドライブ省エネ支援/環境対策機器 電源/周辺機器その 他共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 1 マ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...路がすべて電子部品で構成されているので機械的な動作時間を含まず、応答時間は非常に短くなっています。 F A モーション/ドライブ ⑤ 非接触で検出が可能検出物体に機械的に触れることなく検出できるので、検出物体もセンサも傷...
- 技術解説/使用上の注意事項
...ださい。 モーション/ドライブ 高周波スイッチングパルス幅、 周波数の制御により出力を安定化させます F A システム機 器 AC IN 入力電圧入力電圧には、使用できる範囲があります。 使用入力電圧に応じて選定してください。 注. 定常時には...
- 技術解説/使用上の注意事項
...スイッチ、磁気による直流磁界を利用したスイッチを “近接センサ” と定義しています。 セ ーフティ 特長 F A モーション/ドライブ ④ 接触式のスイッチに比べて高速応答が可能です応答速度については「用語解説」 (➜3ページ) を参照ください。 ⑦ 接...
- 技術解説/使用上の注意事項
...てパラレル出力します。 (詳細は➜2ページ「原理」参照) リレ ー ③ 回転方向も検出できますインクリメンタル形の場合、A 相と B 相の出力タイミング、アブソリュート形の場合はコードの増減で回転方向がわかります。 (詳細は➜2ページ「原理」参照)...
- 技術解説/使用上の注意事項
...体リレー) SSR:ソリッドステート・リレー電子回路で信号を伝えるリレー 特徴 出力 入力電磁部 ⇒ 入力回路 F A システム機 器 スイッチ部 ⇒ 半導体スイッチ コントロー ル 有接点リレーと異なり、機械的な駆動部を持たず、半導体または、電子部品...
- 技術解説/使用上の注意事項
...2) 適切な応答目標値 コントロー ル 時間 (3) なかなか目標値に到達しない応答目標値システム機 器 F A 時間モーション/ドライブ 温度制御の構成例温度制御を行うための基本的な構成を示します。 接続できるセンサ、操作器は温度調節...
- 技術解説/使用上の注意事項
...部 与えられた電圧を内部へ供給する 出力機器へ信号を出す タイマの設定・表示 タイマの動作モード 形H3CR-Aの例 形H3CR-Aの右上に動作モード切替スイッチがあります。 ① ⑥ ①セットダイヤル ②時間単位切替スイッチ ④ ③目盛数字切替スイッチ ④動作...
- 技術解説/使用上の注意事項
...瞬低発生によるバックアップ運転時には、バッテリからの電力供給によるインバータ運転に切り替わります。 F A DC DC DC-DC UPS (120W) トータル 80W 入力電源がDCの機器をバックアップするなら、DC-DCタイプのUPSが最適です。 選定方法 AC スイッ...
...オムロン販売員または販売店にお問い合わせください。 Uシリーズ 形R88M-U/形R88D-U Wシリーズ 形R88M-W/形R88D-W SMARTSTEP Aシリーズ 形R7M-A/形R7D-A SMARTSTEP Juniorシリーズ 形R7M-Z/形R7D-Z Gシリーズ 形R88M-G/形R88D-G SMARTSTEP 2 シリーズ 形R88M-G/形R7D-B G5シリーズ 形R88M-...
- 商品情報
...す。 PMACには超高分解能リニアスケールから出力される各種の信号を読み込むインタフェースを取り揃えています。 (ex. A/B相矩形波、1Vp-p正弦波、各社シリアル、24bitパラレル) ※取得されたステージ位置情報をサーボドライバではなく PMACへフ...
- 商品情報
...長を使用することにより、ワーク位置における超精密位置決めの実現を可能にします。 接続対応機種 形式 CK3M CK3E NY51□-A PowerUMAC 接続可否 × × × ○ XYステージ制御において、X軸、Y軸(Y1軸、Y2軸)の3ポイントを計測するシステム事例になります。 3ポ...
- 商品情報
...のリレー)の負荷接続について」 「モータの正逆切り替えの場合」 「多極リレー(2極以上のリレー)での電源両切りについて」 「a・b接点間のアークによる短絡について」 「1a1b接点リレーの1c使用について」 「異なる容量の負荷接続について」 「接点の転...
- 商品情報
...〉 〈形B3Sの場合〉 〈形B3U-1000シリーズの場合〉 〈形B3U-3000シリーズの場合〉 〈形B3SEシリーズの場合〉 〈形B3FS-1092P/1095Pの場合〉 〈形B3FS-1092P-Aの場合〉 〈形B3FS-4092P-Bの場合〉 〈形B3ALの場合〉 ●LED照光について(形B3J) LEDの極性に注意してください。スイッチには極性表示はありません。ス...