全 44876 件が検索されました。(3321 - 3340件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...ズ 推奨代替商品形G3PWシリーズ ● 負荷電流-周囲温度特性形G3PX-220Eシリーズ 形G3PW-A220Eシリーズ負荷電流︵ ︶ 20 A 16 12 8 4 形G3PX-240Eシリーズ 形G3PW-A245Eシリーズ負荷電流︵ ︶ 45 A 36 27 18 9 形G3PX-260Eシリーズ 形G3PW-A260Eシリーズ負荷電流︵ ︶ 60 ...
- 推奨代替品ガイド
...推奨代替商品 セーフティライトカーテン セーフティライトカーテン 形F3SJ-Eシリーズ形F3SJ-Bシリーズ形F3SJ-Aシリーズ 形F3SNシリーズ形F3SHシリーズ 2012年3月末生産終了予定推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点本体の色が...
- 推奨代替品ガイド
...20 ∼ 40 25 ∼ 45 10 ∼ 50 10 ∼ 55 30 ∼ 50 30 ∼ 55 交信距離(mm)※軸ずれ:±10mm V600-D8KR12 V600-D8KR13 V600-D8KR04 5 ∼ 25 10 ∼ 35 10 ∼ 30 15 ∼ 40 グラフ(a)参照 15 ∼ 25 20 ∼ 35 20 ∼ 30 25 ∼ 40 5 ∼ 40 10 ∼ 30 グラフ(b)参照 5 ∼ 45 10 ∼ 30 10 ∼ 65 25 ∼ 40 15 ∼ 30 グラフ(b)参照 25 ∼ 45 15 ∼ 30 30 ∼ 65 (参考値:V600-D8KR04 周囲金属の影響データ) グラフ (...
- 推奨代替品ガイド
...DC24V 1A 定格通電電流:6A 接点電圧の最大値:AC250V、DC24V 接点電流の最大値:6A 注3)Cosφ=0.4 L/R=7ms 開閉部定格負荷 a接点抵抗負荷誘導負荷(注4) AC250V 10A AC15:AC240V 5A DC30V 10A DC13:DC24V 2A b接点抵抗負荷誘導負荷(注4) AC250V 6A AC15:AC240V 3A DC30V 6A DC13:DC24V 2A 定格通電電流 ...
- 推奨代替品ガイド
...流 接点構成開放熱電流 1th 定格使用電流 AC24V AC110V AC220V AC550V DC24V DC13級 DC110V DC220V 最小適用負荷レベル AC15級 a接点 /b接点 1a+1b 2A 2A/2A 2A/2A 1A/1A 0.5A/0.5A 0.5A 0.2A 0.1A 20V/5mA 動作特性生産終了予定商品 ● 形J7A (R)Nシリーズ接触抵抗動作時間復帰時間バウンス...
- 推奨代替品ガイド
...リガモード使用時入力17点、出力37点 5~8ラインランダムトリガモード使用時入力19点、出力34点 Encoder I/F - RS422-A ラインドライバレベル モニタI/F コンポジットビデオ出力:1CH、 S-VIDEO出力:1CH DVI-I出力IF×1ch メモリカードI/F Compact Flash カードスロッ...
- 推奨代替品ガイド
...源零相電流入力(形OTG) 零相電流入力(形OTG) トリップ用接点出力b トリップ用接点出力c トリップ用接点出力a 警報用接点出力b 警報用接点出力c 警報用接点出力a ■端子置き換え表形式 形K2GS-BT-□/BP-□ 形K2DG-AV1 トリップ用接点 ...
- 推奨代替品ガイド
...リレーを介して組み合わせ可能) 演算 ・論理演算:以下の4パターンのいずれかを選択可能。 各接点の反転あり。 (A and B)or(C and D)、 (A or C)and(B or D)、 A or B or C or D、A and B and C and D (A、B、C、Dは入力4点)。 ・ディレー: 上記論理演算結果にオンディ...
- 推奨代替品ガイド
...構造 盤内蔵型(IP10) 盤内蔵型 EC指令 - 低電圧指令 EN50178 EN61800-5-1 速度応答周波数 1kHz 2kHz 連続出力電流 45.4[A(rms)] 44.0[A(rms)] 主回路入力電源電圧 3相AC200~230[V] (170~253[V]) 50/60[Hz] 3相AC200~230[V] (170~253[V]) 50/60[Hz] DC280~325[V] (238~357[V]) 制御回路入力電源電圧 単相AC200~230[V] (170~253[...
- 推奨代替品ガイド
...電力は含みません) 100mA以下 DC24V時(センサへの供給電流は含みません) 消費電力/電流 EtherCAT通信 通信方式表示灯 L/A IN表示灯(黄)、L/A OUT表示灯 (黄)、PWR表示灯(緑)、RUN表示灯 (緑)、ERROR表示灯(赤)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤) L/...
- 推奨代替品ガイド
...最小入力信号幅 4 ■定格/性能生産終了商品 H5ANシリーズ 項目 推奨代替商品 H5CCシリーズ N/F/Kモード A-2:パワーオンディレー(Ⅰ) A-3:パワーオンディレー(Ⅱ) C/Pモード b:フリッカ(Ⅰ) b-1:フリッカ(Ⅱ) R/Qモード toff:フリッカオフスタート(Ⅰ) toff-1:フリ...
- 推奨代替品ガイド
...φ22 φ6.5 φ4.6 φ4 【形OPE-Q】 【形S3D2-CK-2】 φ4.3 7 外形寸法生産終了商品形OPEシリーズ形OREシリーズ 【形OPE-A】 【形OPE-B】 【形OPE-C】 8 推奨代替商品形E3Cシリーズ形E3Sシリーズ 【形E3C-A】 【形E3C-C】 外形寸法生産終了商品形OPEシリーズ形OREシリーズ 【形OPE-VA】 推奨代...
- 推奨代替品ガイド
...バリヤ:NZB1-S21C)とのセット 変更が必要です。 ・2点制御の場合、防爆電源部も2台必要です。 ・コントローラとして形S3S-A/B/Cをご使用の場合、動作 切替スイッチの設定が逆になります。 ・検出部は直流2線式の近接スイッチです。 (株)中村電機製作...
- 商品情報
...形式名索引> FAシステム機器> ネットワーク機器> 3 ネットワーク機器の 136 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネッ...
- 商品情報
...形式名索引> FAシステム機器> ネットワーク機器> C ネットワーク機器の 136 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネッ...
- 商品情報
...形式名索引> FAシステム機器> ネットワーク機器> D ネットワーク機器の 136 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネッ...
- 商品情報
...形式名索引> FAシステム機器> ネットワーク機器> G ネットワーク機器の 136 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネッ...
- 商品情報
...形式名索引> FAシステム機器> ネットワーク機器> N ネットワーク機器の 136 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネッ...
- 商品情報
...形式名索引> FAシステム機器> ネットワーク機器> W ネットワーク機器の 136 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネッ...
- 商品情報
...形式名索引> FAシステム機器> ネットワーク機器> X ネットワーク機器の 136 商品について、形式名の頭文字から A~Z , 0~9 の順にお探しいただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ネッ...