全 44876 件が検索されました。(3481 - 3500件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...せん 外形寸法 生産終了予定商品形CPM1-□0CDR-□ 形CPM1-20EDR 推奨代替商品形CPM1A-□0CDR-□-V1 形CPM1A-20EDR1 10点 CPUユニット 形CPM1-10CDR-A/-D SYSMAC CPM1 10点 CPUユニット (拡張不可) 形CPM1A-10CD□-□(-V1付タイプ) DC電源タイプ AC電源タイプ 50 70 81 90 90 100±0.2 121 130 85 56 66 20点 CPUユニット 形CPM1-...
- 推奨代替品ガイド
...X 形R88D-MT CN1 サージキラー TB X PL サーボ異常表示 B1 PON 42 ユーザ側制御装置 R S T A B C E ALM 12 50 41 G24V RUN G24V 18 32 24 40 23 39 22 38 REF AGND +A −A +B −B +Z −Z 1 FG OMNUC Wシリーズ ACサーボドライバ 形R88M-M□□□□□ XB L1C 赤 ...
- 推奨代替品ガイド
...DC12-48 *3 13,900 形H5CN-ZNS AC100-240 形H5CN-XZNS AC100-240 *3 13,900 形H5CN-ZNS DC12-48 形H5CN-XZNS DC12-48 *3 13,900 *1. 形H3CA-A AC24-240V/DC12-240V(リセット・ゲートあり、 11ピン)、 形H3CA-8 DC110V(リセット・ゲートなし、 8ピン) での代替案もあります。 ただし、 出力はリレー、 数字表示はありません。 端子配置...
- 推奨代替品ガイド
...ラーム表示アイコン部: アップメッセージ記号、 電池マーク、 スピーカマーク、 ダウンメッセージ記号 「ラインA ブヒンケッピン ホジュウ」を示しています。 表示窓 ドット部: メッセージ、 電池残量表示レベル、 電池交換アラーム表示アイコン部:...
- 推奨代替品ガイド
...5 4 COM 4 3 L 3 2 LL 2 1 COM 1 C D E 1 2 10 9 〈接点出力の場合〉 B A 〈トランジスタ出力の場合〉 16番端子と共通 A :操作電源 B :センサ電源/出力 C :出力 D :イベント入力 E :アナログ入力 3 4 5 6 H A 操作電源 PASS AC/DC24V LL A1 A2 〈RS-232Cの場合〉 30 COM...
- 推奨代替品ガイド
...い変更 ×:変更大 −:該当する仕様がありません 外形寸法 生産終了予定商品形A7MA 5 4 6±0.1 C B A 2 推奨代替商品形A7MD * 13 B 5 16 14.4 13±0.2 14 A 16 3.5 13.8 0.6 0.8 2.8 P=2.54 プリント基板用端子 はんだづけ端子パネル厚さ2 パネル...
- 推奨代替品ガイド
...形寸法 生産終了予定商品形F10シリーズ 推奨代替商品形ZFVシリーズ コントローラ形F10-C55 コントローラ形ZFV-Aシリーズ 21 80 89 98 形F10-C50 /-C55のみ 30.8 R2 60 4.6 30 55 25 20.5 23.2 R2 90 23.4 4.2 90 19.5 6 35.2 ビニル絶縁丸形シールドコード...
- 推奨代替品ガイド
...シャッタ取りつけ溝 27.1 45 65 56 投光部 42.7 8 4.5 受光部 45 1 4.75 4.75 32.7 46 A° (注1) 9.5 9.2 2-φ4.5 取りつけ穴基準面 投光軸 42 ビニール絶縁丸型コードφ6.2 標準長さ 0.5m コネクタ 30 受光軸 56 30.1 35° 光軸 12.5 レンジ表示灯 8 投光...
- 推奨代替品ガイド
...シリーズ形ZEN-8E1シリーズ 1 生産終了予定商品と推奨代替商品生産終了予定商品 2 推奨代替商品 形ZEN-10C1AR-A-V1 形ZEN-10C1AR-A-V2 形ZEN-10C1DR-D-V1 形ZEN-10C1DR-D-V2 形ZEN-10C1DT-D-V1 形ZEN-10C1DT-D-V2 形ZEN-10C2AR-...
- 推奨代替品ガイド
...電圧降下分(線間ドロップ)を補正します。 ⑫ 短絡片*5 ⑫ 150Wタイプ形S8VM-150□□、 形S8VM-150□□D PE(保護接地)端子( ) (形S8VM-□□□□□C□/A□/P□) FG端子(FG) (形S8VM-□□□□□/D) 直流出力がONのとき点灯(緑) します。 ⑥⑦ ⑤ ④ ⑪ ③ 働き入力線を接続します。 *1 直流出力端子(−V)、 (+V) 100Wタイプ形S8VM-100□□、 形S8VM-100□□D 名称交...
- 推奨代替品ガイド
...持つ回路保護器 (ヒューズ等)で制限されている場合無負荷電圧(Vピーク) 0∼20 20を超え30まで 最大電流定格(A) 5 100/ピーク電圧値 (2)UL1310に従うクラス2電源ユニット (3)UL1585に従うクラス2トランスを電源とする最大電圧30Vrms(42.4Vピーク)以...
- 推奨代替品ガイド
...出力端子 コネクタ ケーブル長 10cm 質量 500g以下 定格/性能推奨代替商品形H8PS-32□F ■定格項目 形式 形H8PS-□A/-□B 形H8PS-□AF/-□BF 形H8PS-□AP/-□BP 電源電圧 DC24V 許容電圧範囲 定格電源電圧の85∼110% 取りつけ方法 埋込み取りつけ 消費電力 約4.5W(8点出力タイプ DC26.4V...
- 推奨代替品ガイド
...ビュータイプをサイドビュータイプに変更する。 反射板 4 用途 形OAC-R10 適用センサ形OPE-10 形OPE-20 形OPL-A 形OPE-3 形OPE-10 形OPE-20 形OPE 形OPE-3/10 形OPL-1/3 形OPE-3 形OPE-10...
- 推奨代替品ガイド
...意ください。 形ZJ-BASシリーズ生産終了予定商品との相違点形 式形ZJ-BAS□□□ 形ZJ-BAS-R01 形ZJ-BAS-R02 形ZJBAS-MC□□B 形ZJBAS-FC□□A 形ZJBAS-PS01 形ZJ9BAS-NT1□□ 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 × ◎ × × ◎ × × − × × − × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ × × × ×...
- 推奨代替品ガイド
... 御 ユ ニット( 高 速タイプ ) 仕様項目 形式形CJ 1 W -N C2 1 4 /2 3 4 形CJ 1 W -N C4 1 4 /4 3 4 適 用PLC S Y S M A C CJ 1 /CJ 2 入出力占有数 チャネ ル数 制 御 対 象 アクチュエ ータ 制御 制御方式絶 対 値システム制御軸数 1 8 CH パ ルス列 入 力...
- 推奨代替品ガイド
...数 1台/回線 通信方式 ITU-T V.21勧告準拠、300bps 併設電話 1台 イベント入力 イベント入力:8点:無電圧接点(a/b)またはオープンコレクタ拡張イベント入力:16点リンクターミナル(形B7A-T6A1使用) 入力判定時間 0.1/0.5/1/5/10/20/50/100(秒) 通報先 最...
- 推奨代替品ガイド
...替商品なし 2011年3月末生産終了予定生産終了予定商品と推奨代替商品生産終了予定商品 推奨代替商品 形K5S-A(自動通報装置) 推奨代替商品はありません形K5S-BAT2(形K5S用バッテリ) 一般仕様 1 外形寸法生産終了予定商品形K5Sシリーズ 2010...
- 推奨代替品ガイド
...-2A2B、形G7SA-2A2B-OCB 3 端子配置/配線接続生産終了予定商品形G7SBシリーズ形G7SB-5A1B、形G7SB-5A1B-OCB 注)23-24、33-34、43-44、53-54、63-64はa接点。 11-12はb接点です。 形G7SB-4A2B、形G7SB-4A2B-OCB 注)33-34、43-44、53-54、63-64は...
- 推奨代替品ガイド
...りません。 【出力モード】 6 端子配置/配線接続生産終了予定商品形E6C-Nシリーズ 推奨代替商品 【接続】 形E6C-NN5C(A) 形E6C-NN5C(A)-C 推奨代替商品はありません。 7 取付寸法生産終了予定商品形E6C-Nシリーズ 推奨代替商品 形E6C-NN5CA(コード引き出しタイ...
- 推奨代替品ガイド
.... DC-120154 生産終了予定商品と推奨代替商品生産終了予定商品 2 推奨代替商品 形H2C-8 AC24 B 形H2C-8 AC100/110 A 形H2C-8 AC100/110 B 形H2C-8 AC100/110 C 形H2C-8 AC110 A 形H2C-8 AC110 B 形H2C-8 AC110 C 形H2C-8 AC115 C 形H2C-8 AC120 ...