全 44876 件が検索されました。(3361 - 3380件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...CT 制御入力 10 9 9 8 8 7 6 − + 熱電対測温体の場合 + + 10 10 12VDC 4∼20mA 20mA − 9 − 9 A 7 6 白金測温 B 抵抗体の場合 B 制御出力1 2 − EV1 EV2 + DC 4∼20mA 13 ヒータ断線検知入力 14 − 無接点入力 + EV2 + CT 15 電圧出力タイプの場合 制御出力1 1 2 + DC12V 21mA − リレー出力タイ...
- 推奨代替品ガイド
...生産終了予定商品 推奨代替商品 電子サーモ 形E5L-BS2/-BS3、-BS4 形E5L-B□□(-BX1を除く) 形E5L-AX□ 形E5L-BS1/形E5L-AS□ 形E5L-A□/-AS□/-BX1 形E5L-AS□ 2003年9月末生産終了予定推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 生産終了商品との相違点 生産終了商品 形E5L-BS2/-...
- 推奨代替品ガイド
...推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 形 式 形K2ZCをご使用で、 形K2ZC-Nと置き換える場合は、 形K2ZC-N-A(アダプタ付きユニット)が必要です。 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 形K2ZC-N ○ × × × ◎ ◎ ◎ 形K2ZC-N-...
- 推奨代替品ガイド
...奨代替商品 KSV形 代表形式:形E7A-N□□□、形E7A-R□□□ 代表形式:KSV-1N φ116 77 コネクタ金具 B (C3604) PT3/4 コネクタ金具 A(C3604) 取りつけネジ (SUS304) ケースカバー (ADC12)銘板 (ADC12) 不感知電極(SUS304) 29 絶縁体(ポリアセタール樹脂) 感知電極(SUS304) φ108 最大140 六角対辺 29 R 3/4(PT3/4) MAX φ18...
- 推奨代替品ガイド
...積:0.3mm2、 絶縁体径:φ1.5mm)標準2mm *3 40 22 21 12 12 6.4 感度調整ボリウム *2 φ6.8 18 形E3E2-DS20Y1 形E3E2-R1Y2 A *1 ⃝ 7 50 40 5 50 4.2 28 光軸 36.5 47 52 4 40 21.5 50 40 : 5 60 R56.6 10° 58 鉄 4.6 ...
- 推奨代替品ガイド
...3 4 2 1 3 4 結線図 2 4 1 DC用 芯線外被色 接続ピンNo. 茶白青黒灰 3 5 形XS2F-D421-D80-A 形XS2F-D421-G80-A 形XS2F-D422-D80-A 形XS2F-D422-G80-A 区分 ケーブル芯線外被色 端子No. コンタクト配列図(かん合面側) 2 適用 茶 ① 電源(+V) 白 ② 電圧出力 青 ③ 電源(0V) 黒 ④ 電流出力 5...
- 推奨代替品ガイド
...TEL回線自動通報装置 形K5S-AD 生産終了のお知らせ 生産終了予定商品 推奨代替商品 TEL回線自動通報装置 形K5S-A 形K5D-0800 形K5S-AD 2005年3月末生産終了予定 生産終了商品との相違点 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点 本体 外形 ...
- 推奨代替品ガイド
...般仕様本体の一般仕様に準じる 8点アナログ入力点数入力信号レンジ最大入力信号外部入力インピーダンス A/D変換出力データ総合精度 入力信号レンジ ±15V ±30mA 最大入力信号 1MΩ以上 250Ω(定格) 23±2℃ ±0.2% of FS ±0.4% of FS 0∼55℃ ±0.4% of FS ±0.6% ...
- 推奨代替品ガイド
...代替商品をご利用いただいた場合の注意点 1)制御出力が異なります。 形E3S-5E4Sシリーズ:電圧電流出力タイプ形E3S-Aシリーズ: オープンコレクタタイプ *形 E3S-A シリーズは電圧入力機器にはそのまま使用できません。 配線接続図の茶−黒間...
- 推奨代替品ガイド
... 生産終了のお知らせ 生産終了商品 推奨代替商品 高機能型汎用インバータ 高機能型汎用インバータ 形3G3RX-A□ シリーズ 形3G3RX-B□ シリーズ 2009年4月末生産終了推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点形式のみの変更であり、製品...
- 推奨代替品ガイド
...なってください。 推奨代替商品なし生産終了予定商品との相違点形 式形ZG2-WDS8 形ZG2-WDS22 形ZG2-WDS70 形ZG2-WDS3V 形ZG2-WDC11(A) 形ZG2-WDC41(A) 形ZG2-XC□CR 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ × × ○ − − − − × × ○ ◎ ◎ ◎ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × − ○ ○ ○ ○ × × − − − − − × × − ◎:完全互換 ○:ほ...
- 推奨代替品ガイド
...ェースタイプ:形V520-RH21-6(-NS)/-10 生産終了商品項目 形V520-RH21-6 形V520-RH21-6-NS 形V520-RH21-10 バーコードの種類 JAN/EAN/UPC(A、E)、CODE39、NW7、ITF、CODE93、CODE128、 EAN128、STF(2 of 5 5bar) 読み取り桁数 JAN/EAN:8、13桁 UPC:7、12桁その他のコード:1~50桁(スタート、ストップ含まず) ただし、ITF:4~50桁(...
- 推奨代替品ガイド
...パネル加工寸法へφ22.3、φ25のパネル加工寸法の追加、形A22Nのパネル加工寸法へB寸法の追加、形M22Nのパネル加工寸法のAとB寸法の文言の削除、形A22N、形M22Nの外形寸法図の変更です。 お手数ですが、旧版は廃棄いただき、今回お届けのNo. 2016025C(2)(...
- 推奨代替品ガイド
...-Hシリーズ USB I/F規格 USB Specification 2.0準拠 USB Specification 2.0準拠 DTE速度 38400bps 38400bps コネクタ仕様 パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:赤外線用ポート パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:シリアル 電源 バスパワー (USBホストコントローラ...
- 推奨代替品ガイド
...ート2 RS-232C/422A/485準拠(非絶縁)。 伝送距離15m(RS-232C)、50m(RS422A/485)。 コネクタ式端子台(D-Sub 9-pin) USBホスト USB2.0 full speed相当 Type-A。 出力電力 5V、150mA。 USBスレーブ USB2.0 full speed相当 Type-B。 伝送距離最大5m。 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX SDメモリカード(32MB~2GB) 動作確認済みメーカ名:パナソニ...
- 推奨代替品ガイド
...・マウント端子 記号 単位 プリント基板用端子 サーフェス・マウント端子 定格 定格 IF mA 50 30 IFP A 1 1 VR V 5 5 V 60 60 mA 500 500 VI-O Vrms 2,500 5,000 使用周囲温度 Ta ℃ -40 ~ + 85 -40 ~ + 85 保管温度 Tstg ℃ -55 ~ + 125 -55 ~ + 125 LED順電流入力 繰り返しピークLED順電流側 LED逆...
- 推奨代替品ガイド
...2 ■定格/性能項目 生産終了商品 EE-SX1071-C 発光側順電流 最大定格 50 mA 発行側パルス順電流 最大定格 1 A (条件 パルス幅≦10µs、繰り返し100Hz) 発光側逆電圧 最大定格 4 V 受光側コレクタ・エミッタ間電圧 最大定格 30 V 受光側コレクタ電流 最大定...
- 推奨代替品ガイド
...生産終了商品 A16-□N□Nシリーズ A16□L-□□Nシリーズ 推奨代替商品 A16□L-□□□-T□-□シリーズセット組み合せ形式: A16□L-A□□-T1-□はんだ付け端子 A16□L-T□□-T1-□はんだ付け端子上下方向の取付ピッチが4mm長くなります。 操作部:A16□L-...
- 推奨代替品ガイド
...オープン価格 XC5B-3241 XC5B-3221 オープン価格 XC5C-4842-R XC5C-4822 オープン価格 XC5C-9642 XC5C-9622 オープン価格 XC5C-9642-A XC5C-9622-A オープン価格 XC5D-4841 XC5D-4821 オープン価格 XC5E-2041 XC5E-2021 オープン価格 XC5E-3241 XC5E-3221 オープン価格 XC5K-1611-2A XC5K-1631-2A オープン価格 XC5A-6442-1A XC5A-6422-1A オープ...
- 推奨代替品ガイド
...最終出荷年月 2026年6月末 ■生産終了商品と推奨代替商品生産終了商品 推奨代替商品 標準価格(¥) P2RV-050C-SCH-A 推奨代替商品はありません。 - P2RV-050C-SCH-B 推奨代替商品はありません。 - P2RV-050C-SCH-C 推奨代替商品はありません。 - P2RV-050C-SCH-D 推奨代替商品は...