全 31668 件が検索されました。(401 - 420件を表示)
- マニュアル
...3200 点 100CH×1) (IN 100CH / OUT 100CH) 1024 点 (IN 32CH / OUT 32CH) 32 点 (IN 1CH / OUT 1CH) 形 CS1W-DRM21(-V1) CIO、WR、DM、EM、HR 形 CJ1W-DRM21 形 C200HW-DRT21 CIO、DM、EM、AR、LR、T/C 形 CQM1-DRT21 CIO 1-7 1−1 DeviceNet の概要 ③メッセージ通信機能 特長とシステム構成 1 [ CMND ... ] ∼ DeviceNetユニット DeviceNetユニット RS-232C インタフェースユニット 項目通信...
- マニュアル
...1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 データリンクモード 自動設定エリア1 開始チャネル:LR 0 チャネル数:10チャネルエリア2 開始チャネル:DM 1000 チャネル数:200チャネルステータス格納開始チャネル:310チャネルデータリンク対象ノード:#1、#...
- マニュアル
...によっては使用できない場合もあるため、ご使用の際は必ず弊社営業へお問い合わせください。 適合する船舶規格・LR、DNV に適合しています。 設置場所について・船橋(ブリッジ)及び甲板(デッキ)以外でご使用ください。 ・振動の少ない場所でご...
- マニュアル
...ては使用できない場合もあるため、ご使用の際は必ず弊社営業へお問い合わせください。 各船級規格の使用条件(NK、LR) ・本製品は、必ず制御盤に設置してください。 ・制御盤の開閉口などの隙間は、ガスケットなどで完全に遮蔽してください。 ・...
- マニュアル
...ては使用できない場合もあるため、ご使用の際は必ず弊社営業へお問い合わせください。 各船級規格の使用条件(NK、LR) ・本製品は、必ず制御盤に設置してください。 ・制御盤の開閉口などの隙間は、ガスケットなどで完全に遮蔽してください。 ・...
- マニュアル
...より使用条件が設定されているため、設置場所によっては使用できない場合があります。 各船級規格の使用条件(NK, LR) • 本製品は、必ず制御盤に設置してください。 • 制御盤の開閉口などの隙間は、ガスケットなどで完全に遮断してください。 • ...
- マニュアル
...より使用条件が設定されているため、設置場所によっては使用できない場合があります。 各船級規格の使用条件(NK 、 LR) • CJ シリーズは、必ず制御盤に設置してください。 • 制御盤の開閉口などの隙間は、ガスケットなどで完全に遮蔽してくだ...
- マニュアル
...より使用条件が設定されているため、設置場所によっては使用できない場合があります。 各船級規格の使用条件(NK 、 LR) • CJ および NJ シリーズは、必ず制御盤に設置してください。 • 制御盤の開閉口などの隙間は、ガスケットなどで完全に遮蔽...
- マニュアル
...軸長さが変化します。 以下モータ軸位置変化量一覧を参考にカップリングなどで長さ調整するなど、対応下さい。 LR F 交 換 前 ΔLR 交 換 後 Uシリーズモータ容量 モータ形式 軸先端位 G5 シリーズ LR F モータ 寸 寸 容量 モータ形式 ...
- マニュアル
...タ軸長が変化します。 以下モータ軸位置変化量一覧を参考にカップリングなどで長さ調整するなど、対応下さい。 LR F 交 換 前 ΔLR 交 換 後 ■ 3,000r/min シリンダタイプモータ(小容量) W シリーズモータ モータ形式 容量 形 R88M- G5 シリーズ ...
- マニュアル
...源電圧 100V/200V) ■50W モータ(100V/200V) ●G5 50W ブレーキ無し ●1S 50W ブレーキ無し φD2 □C KL1 φS 取り付け穴間φD1、2xφZ LL LR ●G5 50W ブレーキ付き モータ容量 仕様 シリーズ G5 シリーズブレーキ無し 1S シリーズ 50W G5 シリーズブレーキ付き 1S シリーズ ●1S 50W ブレーキ付...
- マニュアル
...源電圧 100V/200V) ■50W/100W モータ(100V/200V) ●SS2 50W/100W ブレーキ無し ●G5 50W/100W ブレーキ無し KL1 □C φD2 φD2 □C φS KL1 LL LR LL ●SS2 50W/100W ブレーキ付き モータ容量 仕様 シリーズ φS 取り付け穴間φD1、2xφZ 取り付け穴間φD1、2xφZ ...
- マニュアル
...ネクタ G F C (キー・タップ付き軸端仕様) QK KL1 φSh6 4-φZ b h (7) ブレーキコネクタ 200 (7) LR 1 V LL 220 商品形式と外形寸法 φD2h7 2 øD M(深さ L) LL LR S D1 D2 C F G (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 60.5 25 8 70 50 60 3 7 84.5 25 8 70 50 60 3 7 67.5 30 11 90 70 80 5 8 形 ...
- マニュアル
...)/-K3K020T(-S2) ABS 1kW/1.5kW/2kW/3kW(ブレーキ付き) 形 R88M-K1K020H-B(S2)/-K1K520H-B(S2)/-K2K020H-B(S2)/-K3K020H-B(S2) INC 形 R88M-K1K020T-B(S2)/-K1K520T-B(S2)/-K2K020T-B(S2)/-K3K020T-B(S2) ABS ...
- マニュアル
...は正しい向きにしか挿入できません。 ロック付きコネクタは、フェニックス・コンタクト株式会社製 DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR BK (1711658)です。 項目 仕様 導体絶縁定格 90℃ 温度定格 90℃ IPC アプリケーションコントローラ ユーザーズマニュアル (SBCE-454) 4-11 4-...
- マニュアル
...します。 オムロンは、他のコネクタの動作や性能について責任を負いません。 型式 外観 仕様 DFMC 1,5/ 12-ST-3,5-LR BK(1711130)、フエニックス・コンタクト 24-ピン I/O クイック切断コネクタ 参考詳細については、「3-4-2 I/O 接続 (P.3-6)」を参照してくだ...
- マニュアル
...トローラ) ーラ→PLC) 20 バイト D10009CH 48 バイト D10123CH ■出力エリア詳細ビット アドレス 15 14 13 12 11 10 9 ERC D10000 LR D10001 D10002 D10003 D10004 D10005 D10006 D10007 D10008 D10009 説明 8 7 6 5 4 3 2 - - - - - - XEX E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 STE EXE P - DSA CMD-CODE CMD-PARAM 命令エリア制御入力(2CH) コマンドコード (2CH) コマンドパラメータ(最大 ...
- マニュアル
...IN :0350∼0399CH CIO :0000∼0235CH けエリア CS1 シリーズ、SYSMAC OUT :0050∼0099CH 0300∼0511CH αシリーズ用 HR :HR000∼HR099CH ・SYSMAC αシリーズ PLC IN :350∼399CH LR :LR00∼LR63CH OUT :50∼99CH DM :DM0000∼DM4095 ・SYSMAC αシリーズ PLC C200HE-CPU11(-Z)以外 CIO :0000∼0235CH 0300∼0511CH HR :HR000∼HR099CH ...
- マニュアル
... メモリ-$SB PT メモリ-$SW PT メモリ-$HB PT メモリ-$HW リレー(CIO) 保持リレー(HR) 補助記憶リレー(AR) リンクリレー(LR) 内部補助リレー(WR) タイマ(TIM) (*1) カウンタ(CNT) (*1) データメモリ(DM) 拡張データメモリ(EM) 拡張データメモリ 0(EM0) 拡張データメモリ 1(EM1)...
- マニュアル
...ツの船舶規格イタリアの船舶規格フランスの船舶規格アメリカの船舶規格韓国の船舶規格台湾の船舶規格 NK LR DNV RINA BV ABS KR CR 英文名 ClassNK Lloyd’ s Resister of Shipping Det Norske Veritas Germanischer Lloyd REGISTRO ITALIANO NAVALE Bureau Veritas American Bureau of Shipping Korean Register of Shipping China Corporation Register of Shipping NA シリーズ認定状況 NA シリ...