全 7222 件が検索されました。(3041 - 3060件を表示)
- カタログ
...縁抵抗 DC500V にて 100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375㎜ 3方向各2hにて異常なきこと 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常なきこと DIN レールワンタッチベース )間 )間 出力表示灯 有(色 : 緑 ) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスB 安全規格 詳細...
- カタログ
...ガにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・筐体)間 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 入力表示灯 有(色:赤) 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *2 FCCクラスA 安全規格 詳細は、 「規格認...
- カタログ
...路間) 耐電圧 AC 2,000V 1min(入力と出力回路間) 耐振動 10∼55Hz 片振幅 0.375mm 2h 3方向にて異常のないこと 耐衝撃 294m/s2、6方向 各3回にて異常のないこと *検出時間の測定条件は電源波形の90°位相にて電断が発生してから出力信号が反転するまで...
- カタログ
...力・ 絶縁抵抗 DC500Vにて100MΩ以上(出力一括)と(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) )間 3 相入力タイプ 耐衝撃 ブロックタイプ その他 50W 次世代パワーサプラ...
- カタログ
...力一括)と(入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと )間 )間 汎用タイプ 耐衝撃 294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスB、VCCI 2種準拠 安全規格 詳細は規格認定機種一覧表(...
- カタログ
...圧 AC2.0kV 1min.(入力一括) と(PE)間 (カットオフ電流10mA) 絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括ー入力一括・PE)間 耐振動 10∼55Hz 19.6m/s2(2G)3方向 各1hにて異常のないこと 耐衝撃 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと AC1.0kV 1min.(出力一括) と (PE)間 (カットオフ電流20mA) そ...
- カタログ
... PE; Cutoff current: 10 mA) 1.0 kVAC for 1 min. (between all outputs and PE; Cutoff current: 20 mA) Other Insulation resistance 100 MΩ min. (between all outputs and all inputs/PE) Vibration resistance 10 to 55 Hz, 19.6 m/...
- カタログ
...一括) と (PE) 間 (カットオフ電流20mA) 絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括) と (入力・PE一括) 間 DC500V 耐振動 10∼55Hz 19.6m/s2(2G) 3方向 各1hにて異常のないこと 耐衝撃 196.1m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 EN55011 Group1 Class B *7 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 Class B *7...
- カタログ
... current: 10 mA) 1.0 kVAC for 1 min. (between all outputs and PE; Cutoff current: 20 mA) Insulation resistance 100 MΩ min. (between all outputs and all inputs/PE terminal) at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 19.6 m/...
- カタログ
...100MΩ以上(入力信号)と(出力信号一括)間 DC500Vにて 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s2 雑音端子電圧 EN61204-3 ClassB適合 放射妨害電界強度 EN61204-3 ClassB適合 安全規格 UL : UL508 (Listing) cUL : CSA C22.2 No.107.1 EN : EN62477-1 質量 400g以下 その他 設定範囲 : ...
- カタログ
... signals and communications) at 500 VDC 100 MΩ min. (between input signals and all output signals) at 500 VDC Vibration resistance 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance 150 m/...
- カタログ
... (検出電流20mA) 絶縁抵抗 100MΩ以上(入力一括 ・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *2 EN61204-3 Class A適合 )と (出力一括)間 DC500Vにて 放射妨害電界強度 *5...
- カタログ
...絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と (入力一括・ 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 300m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有 (色:緑) 内蔵ファン空冷 )間 DC500Vにて 雑音端子電圧 *2 EN61204-3 ClassB適合、FCCクラスB準拠 放射...
- カタログ
...S8TS-06024□のAC入力端子一括、 )間 DC500Vにて 耐振動 *4 *10 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 *4 *10 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 *4 EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 *4 EN61204-3 ClassA適合 安全規格 UL:...
- カタログ
... MΩ min. (between all S8T-DCBU-01 terminals and all S8TS-06024@ outputs, and between all S8TS-06024@ AC inputs and PE terminal) at 500 VDC 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions 150 m/...
- カタログ
...一括)と (入力・ 一括) 間 DC500Vにて 耐振動 *7 10∼55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 *7 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑色) 雑音端子電圧 *8 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 *9 放射妨害電界強度 *8 EN61204-3 Class B...
- カタログ
...100 MΩ min. (between all outputs, and all inputs/PE terminal) at 500 VDC Vibration resistance (See note 7.) 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 h each in X, Y, and Z directions Shock resistance (See note 7.) 150 m/...
- カタログ
... output terminals; detection current: 20 mA) (S8VM-@@@24A@/P@ only) 100 MΩ min. (between all outputs and all inputs, PE/FG terminals) at 500 VDC 10 to 55 Hz, 0.375-mm single amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions 150 m/...
- カタログ
...以上(出力一括)と(入力一括、 /FG) 間 DC500Vにて 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有 (色:緑) 雑音端子電圧 EN55011 Group1 Class B適合、FCCクラスB準拠 *5 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 Class B...
- カタログ
...ड़॓āซ॓ڲ०ीॏ।Ī 20M࿚ĩDC500VজƉ१ॢĪ AC1,000V 50/60Hz 1minĀ 10Ġ150Hz ኆӆኂ0.7mm XāYāZ͜ዠ 80min ĩ࿚ೃāຳ˽āӿĪ 300m/s2 6ዠ ͜3 IEC͠ IP40 IEC͠ IP50 IEC͠ IP50 ƐƪƌƜჴϥƜƁƴĩཷƐěƦᄥ500mmĪ ፓ150g ፓ250g ፓ150g ƎěƖāƈƭěĆ ƎěƖĆƺথƳƞধমƣধƲƜধěƥā ƎěƖĆƺথƳƞধমƣধƲƜধěƥā ſদƼ ƈƭěĆſদƼā ধমƗቹĆƉ...