全 7222 件が検索されました。(3001 - 3020件を表示)
- カタログ
...ズ性 IEC61000-4-4に準拠 2KV (電源ライン) 耐振動(動作時) 5∼9Hz 振幅3.1mm、9∼150Hz 9.8m/s XYZ各方向30分 耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ各方向3回 質 量 500g以下 保護構造 前面操作部:IP65防油形 *3 電池寿命 電池寿命 5年 (25℃) 対応規格 EC指令、cULus(UL508認定) *1. 表示部デバイス...
- カタログ
...囲気 腐食性ガスのないこと 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(動作時) 10∼57Hz 振幅0.075mm、57∼150Hz 9.8m/s2 耐衝撃(動作時) 147m/s2 質量 1.0㎏以下 保護構造 前面操作部:IP65防油形、NEMA4相当、UL Type4 *2 注. 長時間油がかかる場所では、ご使用になれない...
- カタログ
...Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power lines). Vibration resistance (during operation) 10 to 57 Hz, 0.075 mm amplitude, 57 to 150 Hz, 9.8 m/s 30 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance (during operation) 147 m/...
- カタログ
...℃)結露がないこと 20∼60%RH(40∼50℃) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(動作時) 10∼57Hz 振幅0.075mm、57∼150Hz 9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分 耐衝撃(動作時) 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 外形寸法 拡張ユニットなし 315(W) ×241 (H) ×73.3(D) (mm) 拡張ユニットあり 315(...
- カタログ
... between DC external and GR terminals, leakage current: 10 mA max. Noise immunity 2 kV on power supply line (conforming to IEC 61000-4-4) Vibration resistance (during operation) 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- カタログ
...括変更 耐振動 ●WindowsのLook&Feelで優れた操作性を実現 10∼22Hz 片振幅0.075㎜ JIS C0040に準拠 X.Y.Z各方向 30分 22∼500Hz 9.8m/s2 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X.Y.Z各方向3回 使用周囲温度 0∼+50℃(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼85%RH(結露なきこと) 使用周囲...
- カタログ
...温度 −20∼+70℃ −20∼+60℃ 使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 (動作時) 10∼54.8Hz 片振幅0.075㎜ 54.8∼150Hz 9.8m/s2 X、Y、Z、各方向各30分 40文字(半角) ×1,000個 (内744個は読み出しのみ) 数値データ 8桁×1,000個 マークデータ 224個(16×16ドット換算) ライブラリデ...
- カタログ
...ンプ表示 256ヵ所/1画面素イメージライブラリ表示 256ヵ所/1画面 耐振動(動作時) 5∼9Hz 片側振幅:3.5mm 9∼150Hz 9.8m/s2 いずれもX、Y、Z各方向10回 (1オクターブ/min) 耐衝撃 (動作時) 147m/s2 XYZ各方向3回 数値入力欄 重 量 2.5kg以下 サムロータリ 保護構...
- カタログ
...リ電圧低下時(運転停止中) * 常温常湿にて輝度が半減するまでの時間です。 10∼57Hz 振幅0.075㎜ JIS C0040に準拠 57∼150Hz { 9.8m/s2} X、 Y、 Z各方向60分 耐振動(動作時) 50,000時間(コントラスト50%減少時) POWER 緑色点灯 1,000Vp-p(電源端子とFG間) 白・黒 2色 自動消灯機能...
- カタログ
...子]と [ケース]間 100MΩ以上 DC 500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において) 耐久振動 5∼8.4Hz 片振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2、 X、Y、Z各方向10回掃引 (1オクターブ/min) 耐久衝撃 147m/s2、X、Y、Z各方向3回 耐重畳ノイズ 1,000V [P−P]パルス幅50ns、1μs 電源端子間(ノ...
- カタログ
... to 9 Hz, 3.5-mm single amplitude, 8.4 to 150 Hz, amplitude, 9 to 150 Hz, 10 to 55 Hz with 0.75-amplitude for 10 min each in X, 2 9.8 m/s , 10 times each in 9.8 m/s2, 10 times each in Y, and Z directions, 1 sweep per min X, Y, and Z directions X, Y, and Z directions (1 octave/min) (1 octave/min) 147m/...
- カタログ
... to 150 Hz with 9.8 m/s² for 10 times each in X, Y and Z directions. For a product with a HDD the vibration resistance depends on the mounting orientation *2. Shock resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/...
- カタログ
...ン) 使用環境 耐振動(動作中) IEC 60068-2-6に準拠 SSDを搭載したボックス型PCの場合:5∼8.4Hz (振幅3.5mm、8.4∼150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z 各方向10回) HDDを搭載したボックス型PCの場合、耐振動性は取り付け方向 *2によって異なります。 耐衝撃(動作中) IEC 60068-2-27...
- カタログ
...-4-4, 2 kV (power lines) Vibration resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-6. • For a Box PC with an SSD: 5 to 8.4 Hz with 3.5 mm single amplitude and 8.4 to 150 Hz with 9.8 m/s2 for 10 times each in X, Y and Z directions. • For a Box PC with a HDD the vibration resistance depends on the mounting orientation *2. Shock resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/...
- カタログ
...、2kV(電源ライン) 耐振動(動作中) IEC 60068-2-6に準拠・SSDを搭載したボックス型PCの場合: 5∼8.4Hz (振幅3.5mm、8.4∼150Hz、9.8m/s2、 X、Y、Z各方向10 回) ・HDDを搭載したボックス型PCの場合: 耐振動性は取り付け方向 *2によって異なります。 耐衝撃 (動作中) IEC 60068-...
- カタログ
...質 アルミダイキャスト 外形寸法 156.5×182×155.8mm 耐電圧 AC350V 50/60Hz 1min. 絶縁抵抗 100kΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐衝撃 98m/s2 X、Y、Z各方向1,000回(IEC60068-2-29) 耐振動 10∼55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引(IEC60068-2-6) 質量 (本体のみ) 3.7kg 電源ケーブル 最大ケーブル長30m 通信ケ...
- カタログ
...ース端子間:AC1500V 漏れ電流 15mA以下 耐ノイズ性 1500Vp-p、パルス幅0.1μs、立上がり:1nsのパルス 耐振動 (加速度最大50m/s2)3方向 各8分間 10回 10∼150Hz 片振幅0.35mm 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 周囲温度 動作時:0∼+50℃ 保存時:−25∼+65℃(ただし氷結・結露しないこと) 周囲...
- カタログ
...下 (結露がないこと) 使用保存雰囲気 腐食性ガスなどないこと 耐久振動 10∼55Hz 複振幅0.1mm または加速度4.9m/s2以下のうちいずれか小さい方 X、Y、 Z方向 耐衝撃 加速度19.6m/s2以下 X、Y、 Z方向 各3回 絶縁抵抗 電源端子・動力端子とFG間 0.5MΩ...
- カタログ
...と、じんあい・鉄粉などがないこと、水滴・切削油などがかからないこと 耐久振動 10∼55Hz 複振幅0.1mmまたは加速度4.9m/s2以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度19.6m/s2以下 X、 Y、Z方向 各3回 絶縁抵抗 電源端子・動力端子とFG...
- カタログ
...と、じんあい・鉄粉などがないこと、水滴・切削油などがかからないこと 耐久振動 10∼55Hz 複振幅0.1mmまたは加速度4.9m/s2 以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、 Z方向 耐衝撃 加速度19.6m/s2以下 X、Y、Z方向 各3回 絶縁抵抗 電源端子・動力端子とFG...