全 5560 件が検索されました。(3041 - 3060件を表示)

  • マニュアル

    ...用されています。 したがって、書換え/ 読み出し回数に対する制限はありません。 • メモリ容量は最大8Kバイトです。 K K • メモリの内容は、内蔵のリチウム電池により保持します。 2-42 2-4 データキャリア(メモリS-RAM(電池内蔵)タイプ) 2-4-3 ラ...

  • マニュアル

    ...ルコマンド (FL)...................................................................................................................................... 3-13 3-2-11 コマンド処理打ち切りコマンド (AA)......................................................................................................... 3-14 3-2-12 データチェックコマンド (MDC/...

  • マニュアル

    ...意 リチウム電池を内蔵しています。 発火、破裂、燃焼の恐れがあるので 100℃以上の過熱、焼却はしないでください。 K C LO 使用電池 OPEN 24±0.1 電池の交換方法 +極を上側にしてツメに引っ掛けた後強く押し込んでください。 (4φ5.5) (4φ3.5) ■金属部への...

  • マニュアル

    ...X h x 1001 9 FE1(HT) EM ) 9 I Y i 1010 10 FE2(LF) SUB * : J Z 1011 11 FE3(VT) ESC + ; K 1100 12 FE4(FF) IS4(FS) , < 1101 13 FE5(CR) IS3(FS) − 1110 14 S0 IS2(FS) 1111 15 S1 IS1(FS) 未 未 定 定 義 義 イ ク ネ リ y ウ ケ ノ ル j z エ コ ハ レ [ ...

  • マニュアル

    ...単相2線式の場合 ●単相3線式/三相3線式の場合 電源側 1 2(単相2線式) 電源側 (単相線式) (三相線式) K L 6 7 8 9 10 1S 3S ●240VAC以上の電圧を計測される場合・ 入力電圧がAC240Vを超える場合は、計器用変圧器 (VT) を接続してください。 なお、変圧器の...

  • マニュアル

    ...接続 ㈰ パルス出力単位の設定値 負荷側 10∼150Hz 0. 1mm 15m/ s2 8分 10回 3方向 形KM20A21、A22 L 1S 3S + K 10 11 12 7 L 1L 8 9 ㈪ 積算中の電力量 出力信号 出力パルス 3L − t 100ms 加速度 150m/ s2 上下、左右、前後 6方向 各3回 通用規格 UL508、CSAC22. 2No.1495 EN610101/I EC610101「汚染度2、過電圧カテ...

  • マニュアル

    ...電流 専用CT(5A/50A/100A/200A/400A/600A) (*1) 定格周波数 50/60Hz 定格入力電力 5ACT使用時:2kW 100ACT使用時:40kW 400ACT使用時:160kW L K ■仕様・性能(形KM20-B40 パルス出力タイプ) 積算電力量パルス CT二次側 端子カバー パルス出力単位 1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(W・h) パルス幅 0.5秒...

  • マニュアル

    ...(ただし結露なきこと) ■ 外形寸法図 1.5 W1 4 W2 22 L 安全上のご注意 H2 H1 H3 φ Rev.B d K © OMRON Corporation 4 ●警告表示の意味 注意 誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を示します。 ●警...

  • マニュアル

    ...0 to 99 Baud rate 1.2 / 2.4 / 4.8 / Communications data length 7 / 8 (bit) 7 / 8 (bit) Communications stop bit 1 / 2 1 /2 Communications parity None / even / odd 0, 1 to 99 9.6 (k bit/s) 1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6 (...

  • マニュアル

    ...Factory setting: Short-circuited with Pin No. 2 using a jumper pin. 2 Factory setting: Short-circuited with Pin No. 1 using a jumper pin. 3 +24 V OUT 4 POWER (power ON output) 1.5 kΩ Input 5 READY (ready output) 6 MARK READY (marking ready output) This system supports both NPN and PNP devices, but all of the connected devices connected must be either NPN or PNP. Make sure all devices are of the same type. 7 An ON signal is output while the laser LASER (laser control status output) power is ON. 8 SHUTTER (shutter status output)...

  • マニュアル

    ... are required. Linear output 4 to 20 mA Permissible load resistance 600 Ω max. Resolution Output error 4096 ±0.5% FS 1 to 5 V 500 Ω min. 4096 ±0.5% FS 1 mV/10 digit 1 kΩ min. 4096 ±1.5% FS 2-3-5 BCD Output Board Refer to Section 6 BCD Output for the terminal arrangement and interface. 17 SECTION 3 Parameter Setting This section provides instructions for setting the parameters of the K3NX. Be sure to read this section before using the K3NX Process Meter for the first time. 3-1 3-2 3-3 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-...

  • マニュアル

    ... are required. Linear output 4 to 20 mA Permissible load resistance 600 Ω max. Resolution Output error 4096 ±0.5% FS 1 to 5 V 500 Ω min. 4096 ±0.5% FS 1 mV/10 digit 1 kΩ min. 4096 ±1.5% FS 2-3-5 BCD Output Board Refer to Section 7 BCD Output for the terminal arrangement and interface. 19 SECTION 3 Operating Modes This section provides information on the basic functions of each operating mode. 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 Rotational/Circumferential Speed: f1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absolute Ratio: f2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Error Ratio: ...

  • マニュアル

    ...transmission line. VDD Processor Turn OFF all terminal block switches except at the end-station. Host computer RS-485 Abbreviation RS-485 Ter- Abbreviminal ation FG – 19 – + 18 + SN751177N or equivalent 47 ...

  • マニュアル

    ... may cause welding of contact points or burning. VII Alphabetic Characters for Setting Data This manual uses the following alphabetic characters for setting data. VIII a b c d e f g h i j k l m A B C D E F G H I J ...

  • マニュアル

    ...WT30-SID16 Input Unit Input Characteristics Item Input voltage Allowable voltage range Input impedance Input current ON voltage/current characteristics OFF voltage/current characteristics Input filter Specifications 24 VDC 20.4 to 26.4 VDC 4.7 ...

  • マニュアル

    ...ASCII Character Hex. @ 40 A 41 B 42 C 43 D 44 E 45 F 46 G 47 H 48 I 49 J 4a K 4b L 4c M 4d N 4e O 4f ASCII Character Hex. P 50 Q 51 R 52 S 53 T 54 U 55 V 56 W 57 X 58 Y 59 Z [ 5a 5b \ 5c ] ^ 5d 5e _ 5f ASCII Character Hex. ` 60 a 61 b 62 c 63 d 64 e 65 f 66 g 67 h 68 i 69 j 6a ...

  • マニュアル

    ... separate ducts and sing shield lines. V Setting Date Notation The letters of the alphabet in settings data are displayed as shown below. VI a b c d e f g h i j k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u v w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z Revision History The revision code of this manual is given at the end of the catalog number at the bottom left of the ...

  • マニュアル

    ... measurement and leakage detection in Model KE1, single unit configuration for voltage sag detection, and the configuration of the connection between energy classification and power measurement in Model KM1 series. Chapter 1 Overview 1.4 Format standard Overview  Format standard ...

  • マニュアル

    ... of DeviceNet communication unit configurator ∙ Assignment of Model KM1/KE1 unit parameter to high-order device (PLC, PC) ∙ Assignment of data to IN and OUT areas Topology Combination of multidrop and T-branch connections possible (For main and branch lines) Communication speed 500 ...

  • マニュアル

    ...Do not reduce the brightness of the backlight so far that the display and RUN indicator cannot be seen. (This applies to lot numbers 3073 and later.) „ Compliance with (8 Directives 70 +50 10,000 +300 −300 35 100 +100 ...