全 50426 件が検索されました。(2461 - 2480件を表示)
- マニュアル
...f g h i j k l m n o Code A NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI Code B ` a b c d e f g h i j k l m n o Input p q r s t u v w x y z { | } ~ @D Code A DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US Code B p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL Fiber Laser Marker MX-Z2000H series User’s Manual (Z377)...
- マニュアル
... Failure due to Sulphurization or Chlorination 24 CASE 13 Corrosion 26 CASE 14 Contact Failure due to the Penetration and Adherence of Foreign Substances (Such as Dust and Insects) 28 CASE 15 Burn Damage 30 CASE 16 ...
- マニュアル
... one record. The format for each record that is written to the log file is as follows: The four data items, the execution date and time, user name, input information, and output information, are delimited with semicolons. At the end of the record, a line feed (...
- マニュアル
.... Xon/Xoff Flow control is performed with software. Data is sent according to the Xon/Xoff codes from external devices. 1 to 120 [5] Set the time in which a timeout error will occur. Flow control Timeout [s] Description • [...
- マニュアル
... while the focus is not on the code window (key entry cursor is not displayed). Click the position you want to operate, and then click the button. - Want to include a line feed code in a string Parameter to be adjusted Troubleshooting Add (+) ...
- マニュアル
...コレクタ、DC30V 50mA max. 残留電圧 1.2V 以下 PNP:PNP オープンコレクタ、50mA max. 残留電圧 1.2V 以下 ー MODE COMPOWAY COMPOWAY,NORMAL DELMIT CR CR,LF,CR+LF パターン(PTRN)、明るさ(BRGT)、 大きさ(AREA)、幅(WID)、位置 (POSI)、数(CNT)、文字(CHAR) 矩形 1 領域・パターン(PTRN):任意の矩形領域(最大 256×256) ・明るさ(BRGT):任意の矩形領域(...
- マニュアル
...キー割付表示ラベルの貼付け 0 255 ■定格/性能 [キャラクタ]:[キャラクタ1] ショウサイ 0 - (*7) 20 0 255 CR,LF,CR+LF ↑↓、←→、サイズ、ムーブ - 0 255 0 - パスナンバータイショウショク OFF, ON 0 - [エリア]:[エリア3] 動作モードによってはたらきが変ります。 MENU の場合:メ...
- マニュアル
...2 サイズ - ↑↓、←→ ムーブ - ↑↓、←→ - ON ↑↓、←→、サイズ、ムーブ 1 1, 2 ↑↓、←→、サイズ、ムーブ 38400 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 0 0-16 CR CR,LF,CR+LF - - - - - - - エイゴ、ニホンゴ モードスイッチ ロックOFF ロックOFF、ロックON キー ロックOFF ロックOFF、ロックON シロ シロ、クロ ティーチ入力 ロックOFF ロックOFF、ロック...
- マニュアル
...、別売りの延長ケーブルを使用します。 延長ケーブルの種類によって全長が異なります。 長距離延長コード形 ZG-XC□□CR:全長3m、8m、15m、25m (センサヘッドのコード部分含まず)デジタルイコライザ形:ZG-XEQ とデジタルイコライザ接続ケーブル形:...
- マニュアル
...) 付属品 取扱説明書 ( 本書 )、フェライトコア (2 個 ) ■接続図別売りのデジタルイコライザ ( 形 ZG-XEQ)、延長ケーブル ( 形 ZG-XC□□CR) と組み合わせることで、 センサヘッド ( 形 ZG-WDS□) とコントローラ ( 形 ZG-WDC□) 間を延長することが出来ます。 延長ケーブル及びデ...
- マニュアル
...コライザ 4.5 15° 0 ZG-XEQ 3 25.5 +1° +1° 15° 0 15° 0 形 ■取付金具 2. 配線について・ 本製品は形ZG-XC□□CR、形ZG-XC02D専用品です。 形ZG-XC□□CR、形ZG-XC02Dに接続して使用してください。 ・ 形ZG-XC□□CR、形ZG-XC02D以外に接続すると動作しません。 また、故障の原因になります。 ・ ...
...度−55∼+60℃) ●(ただし使用周囲温度−55∼+60℃) ダイオード内蔵形 ● (ただし使用周囲温度−55∼+60℃) ●(ただし使用周囲温度−55∼+60℃) ●CR回路内蔵形など ●CR回路内蔵形など ● ● 機械的耐久性 セット・リセットコイル間使用周囲温度ラッチング形機能 稀ひん度開閉の微小...
...りつけ共用 はんだづけ端子 ◎ 形PYF08A ねじ端子フィンガー ◎ 形PYF08A-E プロテクトタイプ (ねじサイズ:M3)*2 形MY2Z□-CR 515 455 515 148 はんだづけ ◎ 形PY08-Y3 端子保持金具付き 183 ラッピング端子(端子長 ◎ 形PY08QN :25mm) 320 ラッピング端子(端子長 :25mm) 保持金具付き 形PY08QN-Y3 405...
- 商品情報
...船級協会・PRS(Polish Register of Shipping)ポーランド船級協会・RINA(Registro Italiano Navale)イタリア船級協会・Türk Loydu (Türk Loydu)トルコ船級協会 その他の船級協会・CR(China Corporation Register of Shipping)台湾船級協会 日本電気用品安全法(電安法)(Electrical Appliance and Material Safety Act) 特定電気用品 特定電気用品以外の電気用品 ・電気...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...
- 商品情報
...やむを得ず変更することがあります。 *EU RoHS指令(10物質): 鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、 六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別...