全 2436 件が検索されました。(201 - 220件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...3-M4タップ 表面取りつけ DINレール取りつけ 取りつけ穴加工寸法 10 2-M3 パネル 60±0.2 102±0.4 61±0.2 10 8 74±0.4 8 H95×W72×D50mm ビスサイズ M3×45(付属) 1 外形寸法/取付寸法生産終了商品 推奨代替商品 形H2E-Y 形H2F-D 外形寸法 外形寸法 形H2E-Y 埋込取り...
- 推奨代替品ガイド
...ん 外形寸法/取付寸法生産終了商品形E8BW-05C 形E8BW-10C 推奨代替商品形E8CC-10C 外形寸法 外形寸法 51.2 19.0 61.7 φ5 27.3 5 36.1 20.6 13.9 動作表示灯 5.0 9 2.6 * 表示部 φ12.8 2 圧力設定ボリウム 17 表示モード切換スイッチ PT1/4 φ6.0 67 8.5 55 ※ビニ...
- カタログ/マニュアル訂正
...43,500 形3G3JV-AB007 90,000 53,500 形3G3JV-AB015 105,000 62,500 形3G3JV-A4002 87,500 52,500 ◎形3G3JV-A4004 91,500 55,000 ◎形3G3JV-A4007 102,000 61,000 ◎形3G3JV-A4015 114,000 68,500 ◎形3G3JV-A4022 163,000 97,500 ◎形3G3JV-A4037 186,000 111,000 F-77ページ SYSDRIVE 3G3MV ■価格対照表定格電圧 3相 AC200V 保護構造 盤内取りつけ形 (IP20相当) 閉鎖壁掛形 (IP20/NEMA1相当)...
- カタログ/マニュアル訂正
...-15】 【SBCE-358B P.2-15】 【SBCE-360A P.2-12】 【SBCE-058D P.後-11】【SBCE-044K P.B-12】 【SBCE-064B P.79】 バックラッシュ 3分以内 3000r/min用 【誤】 【正】 【SBCE-357B P.2-61】 【SBCE-358B P.2-57】 【SBCE-360A P.2-40】 【SBCE-058D P.後-21】 【SBCE-044K P.B-20】 【SBCE-064B P.66】 モータと減速機の組み合わせ 2000r/min 【誤】 【正】 次ページにつづきます。 2 正...
- カタログ/マニュアル訂正
...ス・マルチコードリーダ MicroHAWK V320-F/V330-F/V420-F/V430-Fシリーズユーザーズマニュアル』 (マニュアル番号:SDNC-745A) A-9、A-24、A-32、A-61ページ 『スマートカメラ MicroHAWK F320-F/F330-F/F420-F/F430-Fシリーズユーザーズマニュアル』 (マニュアル番号:SDNC-746A) 2-13、2-16ページ交...
- カタログ/マニュアル訂正
...-V3□N C-126、157 EE-1016-R 894 F250 Webサイト 825、894 F270 Webサイト E54-CT□ E58-CIFIR E58-CIFQ1 E58-CIFQ2(-E) E5AN C-30 C-30、61、78、97、111、 126、142、157 C-126、157、287 C-61、78、97、111、126、 142、157、286 C-18、30、45、285 C-88 E5AN-H C-121 E5AN-HT C-153 E5AR C-176 E5AR-T C-199 E5C2 C-246 E5CB C-44 E5CC C-16 E5CN/E5CN-U C-70 E5CN-H C-107 E5CN-HT C-138...
- 販売ネットワーク
...村町大賀里81 中西電機工業株式会社 半田ショールーム Webサイト TEL:0569-84-0251 FAX:0569-84-0252 住所:愛知県半田市祢宜町61-5 中西電機工業株式会社 南ショールーム Webサイト TEL:052-623-0011 FAX:052-623-0031 住所:愛知県名古屋市緑区大高町寅新田21-1 中西電...
- 商品情報
...ンから後ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 12 61 9510 9580 9585 97 98 99 FIS FQ V400 V410 V420 V430 V440 V450 V460 V500 V509 VHV5 XS6W 関連情報...
- 商品情報
...が動作するオペレーティングシステム CX-One 対応OS Windows11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 64bit版 64bit版 32bit版 64bit版 32bit版 64bit版 32bit版 Ver.4.61 - ○ ○ ○ *1 × Ver.4.60 × ○ ○ *1 ○ Ver.4.42 - Ver.4.51 × ○ ○ *1 ○ Ver.4.40 - Ver.4.41 × ○ ○ ○ Ver.4.31 - Ver.4.34 × × ○ ○ Ver.4.30 × × × ○ Ver.4.26 - Ver.4.29 × × × × Ver.4.21 - Ver.4.25 × ...
- 生産終了品/推奨代替品
...なります。 生産終了年月は半角数字で入力してください。 生産終了形式: 生産終了年月: 年 月 から 年 月 全 61 商品 1 2 3 4 次へ 生産終了品 生産終了時期 生産終了案内 (終了時の推奨代替品) 最新版推奨 代替品 推奨代替品 備考 USB-赤外線変換ケ...
- 商品情報
...ソフトCX-Thermo ※4 で簡単設定 複雑な設定もパソコンのキー操作でサクサク。 設定工数を大幅に削減できます。 ※4. CX-Thermo Ver4.61以降が必要です。 8プログラム×32セグメント設定可能でアプリケーションの幅をより広く。 ● 8プログラム×32セグメン...
- 商品情報
..._Jp.exe モジュール Ver.2.22アップデート 更新日 2012.03 ファイル名とサイズ NetworkConfigurator_for_Safety_v2.22.1516_Update_Jp.exe モジュール Ver.1.61アップデート 更新日 2007.01 ファイル名とサイズ NetworkConfigurator_for_Safety_v1....
- 商品情報
...ージョン2) L(7%) 77 47 32 20 M(15%) 63 38 26 16 Q(25%) 48 29 20 12 H(30%) 34 20 14 8 29×29 (バージョン3) L(7%) 127 77 53 32 M(15%) 101 61 42 26 Q(25%) 77 47 32 20 H(30%) 58 35 24 15 33×33 (バージョン4) L(7%) 187 114 78 48 M(15%) 149 90 62 38 Q(25%) 111 67 46 28 H(30%) 82 50 34 21 37×37 (バージョン5) L(7%) ...
...端子構造 一般リレー機能/仕様一覧セレクション制御盤用 分類 形MM(P) 形式基準形 形状(mm) 47.5 (2極) 61.5 (3極) 79.5 (4極) 特長 盤用リレー接点構成 2c 接点材質 接点電流の最大値(A) コイル定格消費電力 2c ( 3c 2c、2a シングル Ag Auメッキ+Ag AC220V DC ...
- 生産終了品/推奨代替品
...奨代替品を再検索する」をクリックすると、次の代替品の検索が可能です。 【選択した商品の履歴】 選択商品 形NT20M/600M/61□用RS-232C/上位リンクユニット NT600M-LK201 2009/03 生産終了 生産終了形式、生産終了年月、どちらかを入力して「検索」を押してください。両...
- 商品情報
...ダウンロードできるようになりました。 お問い合わせ先 株式会社近計システム 〒559-0031 大阪市住之江区南港東8-2-61 Tel. 06-6613-2591 Fax. 06-6613-2592 関連情報...
- 商品情報
... Update File name and size NetworkConfigurator_for_DeviceNet_Safety_v3.31.0316_Update_Us.exe Update 2012.03 Version Information Ver.2.22 Update File name and size NetworkConfigurator_for_Safety_v2.22.1516_Update_Us.exe Update 2007.01 Version Information Ver.1....
- 商品情報
...ム編集画面のキーワードヘルプ機能でeV+言語リファレンスマニュアルが開かなかった問題を解決しました。 Ver.1.61 : 2025年01月 Sysmac Studio V1 オートアップデート 新規機種対応 <コントローラ関連> 以下のコントローラに対応しました。 NX102-□□00コン...
- 商品情報
... Data Processor shall implement suitable measures to allow the separate processing of personal data that has been collected for different purposes. This shall be accomplished by: • Storage of the personal data in separated data collectors (physical separation); • Authorisation policy (logical separation); and - ...
- カタログ
....30 Rotor inertia Power rate *1 *5 1M40030S 3,000 6,000 kW/s 6.7 11.9 18.5 36.6 Mechanical time constant *5 ms 1.7 1.1 0.76 0.61 Electrical time constant ms 0.67 0.84 2.4 2.4 Allowable radial load *6 N 68 68 245 245 Allowable thrust load *6 Without brake Weight With brake Radiator plate dimensions (material) Brake specifications *7 N 58 58 88 88 kg 0.35 0.52 1.0 1.4 kg 0.59 0.77 1.3 1.9 mm 250 × 250 ...