全 7845 件が検索されました。(2041 - 2060件を表示)
...号 ・6.2mmの超薄型信号変換器・DC24V電源電圧・CEマーキング適合・UL規格適合認証 直流電流、 直流電圧 サイズ:6.2 (W)×93.1(H) ×102.5(D) mm 取りつけ:DINレール 直流電流 種類 アイソレータ 熱電対 (タイプJ/K) 形式 商品名称(変換内容) 形K3FP-VS-UI-UI 直流入力...
...端子取りつけ専用 フィンガープロテクトタイプ (ねじサイズ:M3.5) *2 ねじ端子 (ねじサイズ:M3.5) E5CS-RKJ(D) U-W E5CS-QKJ(D)U-W 8 E5CS ねじ端子 (ねじサイズ:M3.5) E5CS-R1KJ(D)U-W E5CS-Q1KJ (D) U-...
...ネル埋込み) 表示 デジタル(LCD) 1周期 24時間 (動作曜日指定可) 1周期 1年間 (形H5S-Y) 1周期 7日間 (形H5S-W) 時間仕様 最小設定間隔 1分 最小設定単位 1分 最小設定単位 1分 パルス動作 ● ● サイクル動作 ● ― ● (複数の日渡り動作可) ● ● ● ● 週間/年間制御 ● 24時間...
...乱光タイプ 耐外乱光幅広溝型タイプが欲しい 耐外乱光幅広溝型タイプ EE-SX47/67 EE-SX97 EE-SX95 EE-SX77/87 EE-SPX-W EE-SPX74/84 EE-SPX303N EE-SPX403N 溝幅 5mm 溝幅 5mm 溝幅 5mm 溝幅 5mm 溝幅 5mm 溝幅 5mm 溝幅 13mm コネクタタイプ コード引き出しタイプ コード引き出しタイプ コ...
...タイプもラインアップ 制御盤向けのスタンダード 形S8VK-S〈30W 〜480W〉 三相設備の制御盤向けのスタンダード 形S8VK-W 〈240W ~2,000W〉 形 S8VK-WA (200V ~240V入力) 形 S8VK-WB (380V ~ 480V入力) 不足電圧出力やリモートセンシング機能が必要なら 単相入力制御盤外設計のスタ...
...付方向が横向きで、 自然対流の向き ( 下から上 ) となっていない。 市販の放熱器を使用される場合は、指定の熱抵抗 (℃/W) 以下の放熱器を選定ください。 2.設置方向 SSR の放熱は自然対流での放熱を基本としており、設置方向や向きにより放熱効...
...付方向が横向きで、 自然対流の向き ( 下から上 ) となっていない。 市販の放熱器を使用される場合は、指定の熱抵抗 (℃/W) 以下の放熱器を選定ください。 2.設置方向 SSR の放熱は自然対流での放熱を基本としており、設置方向や向きにより放熱効...
- 商品情報
...数 1入力(形式による) ― 1入力(形式による) 出力方式 NPN ● ● ● PNP ● ● ● 形状 接続方式 コード引き出し ● ● ● コネクタ ● ● ● 商品サイズ W 10mm 10mm 10mm H 33.5mm 33.5mm 33.5mm D 71.8mm 71.8mm 71.8mm 取得規格 CE、UL (形E3NX-FA11/21/41/51のみ) CE、UL CE、UL 通信ユニット使用可否 ●(形E3NX-FA0のみ) 形E3NW(EtherCAT、CompoNet、...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器の商品で4 を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る マシンオートメーションコントローラ データフ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器の商品でE を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る マシンオートメーションコントローラ データフ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器の商品でF を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る マシンオートメーションコントローラ データフ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器の商品でI を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る マシンオートメーションコントローラ データフ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器の商品でO を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る マシンオートメーションコントローラ データフ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器の商品でR を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る マシンオートメーションコントローラ データフ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FAシステム機器の商品でZ を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る マシンオートメーションコントローラ データフ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロールの商品でC を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る 温度調節器(デジタル調節計) タイマ/タイムスイッチ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロールの商品でN を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る 温度調節器(デジタル調節計) タイマ/タイムスイッチ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロールの商品でZ を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る 温度調節器(デジタル調節計) タイマ/タイムスイッチ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 省エネ支援/環境対策機器の商品でD を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る 電力監視 EQUO環境センサ データ収集機器...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 モーション/ドライブの商品でC を頭文字とするものは、以下の 0 商品です。 ページ先頭へ戻る インバータ サーボモータ/サーボドライバ セ...