全 637 件が検索されました。(181 - 200件を表示)
- カタログ
...順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 V TYP. MAX. 単位 受光側 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK コレクタ・ エミッタ間電圧 VCEO 30 V エミッタ・ コ...
- カタログ
...格値 単位 項目 記号 発光側順電流パルス順電流逆電圧 IF IFP VR 50*1 1 mA *2 V MAX. 単位 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK コレクタ・ エミッタ間電圧 VCEO 30 V エミッ...
- カタログ
...ュエータ ポリカーボネート POM ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア IF=30mA 受光側 mA *1 条件 VF 受光側 30 単位 逆電流ピーク発光波長 VCEO MAX. 順電圧 V コレクタ・ エミッタ間電圧 TYP. 発光側 A 4 特性値 MIN. www.fa.omron.co.jp IF=20mA、 IL=0.1mA VCE=10V 1 EE-SA105...
- カタログ
...は オムロンFAストア IF=30mA 受光側 *周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。 ケース 条件 VF VCEO コネクタ接続 単位 逆電流 コレクタ・ エミッタ間電圧 質量(g) MAX. 順電圧 ピーク発光波長 接続方式 TYP. 発光側 受光側 外装仕様 特性値...
- カタログ
...号 定格値 単位 項目 記号 発光側順電流 50*1 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 1 VR mA *2 4 VF ̶ 1.2 1.5 V V IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ ̶ mA IF=20mA, VCE=5V 静止位置(FP) 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V, 0ℓx ILEAK ̶ ̶ 10 μA IF=20mA, VCE=5V 動作位置(...
- カタログ
...動作温度 Topr −25∼+80 ℃ 保存温度 Tstg −30∼+80 ℃ はんだ付け温度 Tsol 260*3 ℃ TYP. MAX. 単位 条件 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA ピーク発光波長 受光側 VCEO MIN. 発光側 A コレクタ・ エミッタ間電圧 特性値 IF=30mA 受光側 光電流 IL 200 ̶ 2000...
- カタログ
...続方式 形式 質量(g) 材質ケース ソコイタ ポリカーボネート ポリカーボネート 条件 発光側順電圧 VF 1.2(TYP.) 1.5(MAX.) V 逆電流 IR 0.01(TYP.) 10(MAX.) μA VR=4V λP 940(TYP.) nm IF=20mA ピーク発光波長 IF=30mA 受光側 0.1 0.5∼14 mA (MIN.) 光電流 IL 暗電流 ID 2(TYP.) 200(MAX.) ILEAK ̶...
- カタログ
...30∼+100 ℃ はんだ付け温度 Tsol 260*3 ℃ 接続方式プリント基板用端子 質量 (g) 0.7 ケース 単位 条件 VF 1.2(TYP.) 1.5(MAX.) V 逆電流 IR 0.01 (TYP.) 10(MAX.) μA VR=4V λP 940 (TYP.) nm IF=20mA mA IF=20mA VCE=10V VCE=10V 0ℓx IF=30mA 受光側 0.1 0.5∼14 (MIN.) 光電流 IL 暗電流 ID 2 (TYP.) 200 (MAX.) nA ILEAK ̶ μA ̶...
- カタログ
...光側順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 逆電圧 VR 4 MIN. TYP. MAX. 単位 V 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長コレクタ・ エミッタ間電圧 VCEO...
- カタログ
...側 記号 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電圧 VR 4 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.05 ̶ 5 mA IF=20mA、 VCE=10V 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE =10V、 0ℓx ILEAK ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ コレクタ・ VCE...
- カタログ
...側 記号 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP 1*2 A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電圧 VR 4 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V ピーク発光波長 λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ ̶ mA IF=20mA、 VCE=5V 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx 受光側コ...
- カタログ
...光側 記号 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 順電流 IF 50*1 mA パルス順電流 IFP ̶ A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電圧 VR 4 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA VCE=10V 暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V 0ℓx コレクタ・ VCE エミッタ間 (sat)...
- カタログ
...号 発光側順電流 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 VR 50*1 1 *2 4 mA TYP. MAX. 単位 A 順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長 受光側コレクタ・ エミッタ間...
- カタログ
...項目 記号 発光側順電流 50*1 IF パルス順電流 IFP 逆電圧 1 VR mA *2 V MAX. 単位 受光側 VF ̶ 1.15 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 1.5 8 30 mA IF=15mA, VCE=2V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK コレクタ・ エミッタ間電圧 VCEO 30 V エミッタ・...
- カタログ
...2 パルス順電流 IFP 100 逆電圧 VR 5 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 発光側 mA V 順電圧 VF ̶ 1.1 1.3 V IF=5mA 逆電流 IR ̶ ̶ 10 μA VR=5V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 50 150 500 μA IF=5mA、 VCE=5V ID ̶ ̶ 100 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長 受光側コレクタ・ エミッタ間電...
- カタログ
...2 パルス順電流 IFP 100 逆電圧 VR 5 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 発光側 mA V 順電圧 VF ̶ 1.1 1.3 V IF=5mA 逆電流 IR ̶ ̶ 10 μA VR=5V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 50 150 500 μA IF=5mA、 VCE=5V ID ̶ ̶ 100 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長 受光側コレクタ・ エミッタ間電...
- カタログ
...2 パルス順電流 IFP 100 逆電圧 VR 5 特性値 MIN. TYP. MAX. 単位 条件 発光側 mA V 順電圧 VF ̶ 1.1 1.3 V IF=5mA 逆電流 IR ̶ ̶ 10 μA VR=5V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 50 150 500 μA IF=5mA、 VCE=5V ID ̶ ̶ 100 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK ピーク発光波長 受光側コレクタ・ エミッタ間電...
- カタログ
...単位 項目 記号 発光側順電流パルス順電流逆電圧 IF IFP VR 50*1 1 mA *2 V TYP. MAX. 単位 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 14 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK コレクタ・ エミッタ間電圧 VCEO 30 V エミッタ・...
- カタログ
...格値 単位 項目 記号 発光側順電流パルス順電流逆電圧 IF IFP VR 50*1 1 mA *2 V MAX. 単位 VF ̶ 1.2 1.5 V 逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA 光電流 IL 0.5 ̶ 10 mA IF=20mA、 VCE=10V ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、 0ℓx ILEAK コレクタ・ エミッタ間電圧 VCEO 30 V エミッ...
- カタログ
...30∼+85 ℃ 保存温度 Tstg −40∼+90 はんだ付け温度 Tsol 350 (手はんだ) 255 (リフロー) 条件 ̶ 20 PC 単位 VF VCEO コレクタ損失 MAX. 順電圧 コレクタ・ エミッタ間電圧 *1 TYP. 発光側 ピーク発光波長 コレクタ電流 特性値 MIN. 漏れ電流 *3 ̶ IF=20mA、 IL=50μA ̶ *1. 周囲温度が25℃を越え...