全 637 件が検索されました。(261 - 280件を表示)
- マニュアル
... after temperature and pressure correction > Y1 = X1 Description 1.246X2+0.2524 0.4247X3+0.7735 X1 : Flowrate (Variable area flowmeter) signal The flow rate of the variable area flowmeter is represented by the following formula: Q=A*α [2/p]*[...
- マニュアル
...BANK2-ING Open Open Open Open Closed Closed Closed Closed 14 Section 2-1 E5ZD-4jjj-E/-6jjj-E Hardware Signal Input Method Internal Circuits 14 V 1 kΩ 3.9 kΩ VF = 1.2 BANK0/BANK1/BANK2 (current outflow: approx. 3 mA) ...
- マニュアル
.... 48 Section 7-1 Event Input Function 7-1-3 Signal Input Method The event input terminals can be short-circuited using a relay or transistor as shown in the following diagram. +24 V Internal circuitry 470 Ω 3 kΩ ...
...ラグイン 交流電流、 交流電圧 種類 形式 商品名称(変換内容) 形K3FM-VS 直流入力変換器 (アナログ形) 形K3FM-VF 直流入力変換器 (超高速) 形K3FM-AC 交流入力変換器 (実効値演算形) アイソレータ直流電流 形K3FM-SN1/SN2 電源なしアイソレータ 有接点スイッチ、 オ...
- 商品情報
...数 R1=220Ω RL=10KΩ・接続されているICの仕様:入力電圧が低い時、ICから流れ出す電流I3:0.1mA・解説 R1=220Ωより,LED順電流IFは IF=(Vcc-VF)/R1=(5-1.2)/220=17mA となります。・・・①形EE-SX1041の光電流ILの規格値はIL=0.5 ~14 mA(IF=20mAの時)でありIF=17mAにおけるILを比例計算で...
- 商品情報
... 165Ω 140Ω 145Ω DC12V 515Ω 490Ω 495Ω DC24V 1,100Ω 1,090Ω 1,095Ω ・計算例 (形式:形A3D LEDランプ発光色:赤 の場合) E=24V IF=20mA Ta=25℃の場合、 下記の「LEDランプ特性(VF-IF特性)赤色」にて、20mAを流す時の電圧を確認します。 IF=20mA流す時の...
- 商品情報
...圧以上・順方向電流(IF):電源の定格出力電流の2倍以上 ■接続 ■注意 ・電源A、Bの出力電圧は、ダイオードD1、D2の順方向電圧(VF)の降下分だけ高く設定してください。また、ダイオードは電源の出力電流(IOUT)×ダイオード順方向電圧(...
- 商品情報
...圧以上・順方向電流(IF):電源の定格出力電流の2倍以上 ■接続 ■注意 ・電源A、Bの出力電圧は、ダイオードD1、D2の順方向電圧(VF)の降下分だけ高く設定してください。また、ダイオードは電源の出力電流(IOUT)×ダイオード順方向電圧(...
- 商品情報
...圧以上・順方向電流(IF):電源の定格出力電流の2倍以上 ■接続 ■注意 ・電源A、Bの出力電圧は、ダイオードD1、D2の順方向電圧(VF)の降下分だけ高く設定してください。また、ダイオードは電源の出力電流(IOUT)×ダイオード順方向電圧(...
- 商品情報
...圧以上・順方向電流(IF):電源の定格出力電流の2倍以上 ■接続 ■注意 ・電源A、Bの出力電圧は、ダイオードD1、D2の順方向電圧(VF)の降下分だけ高く設定してください。また、ダイオードは電源の出力電流(IOUT)×ダイオード順方向電圧(...
- 商品情報
...圧以上 ・順方向電流(IF):電源の定格出力電流の2倍以上 ■接続 ■注意 ・電源A、Bの出力電圧は、ダイオードD1、D2の順方向電圧(VF)の降下分だけ高く設定してください。また、ダイオードは電源の出力電流(IOUT)×ダイオード順方向電圧(...
...(TR05) 2019年9月末 G3VM-2 G3VM-2F G3VM-2F(TR) G3VM-351A G3VM-351D G3VM-351D(TR) 2020年3月末 G3VM-3 G3VM-3F G3VM-3F(TR) G3VM-351B G3VM-351E G3VM-351E(TR) 2020年3月末 G3VM-V G3VM-VF G3VM-VF(TR) G3VM-61B1 G3VM-61E1 G3VM-61E1(TR) 2020年3月末 G3VM-XN G3VM-XNF G3VM-XNF(TR) G3VM-61B1 G3VM-61E1 G3VM-61E1(TR) 2020年3月末 G3VM-4N G3VM-401B 2020年3月末 G3VM-W G3VM-WF G3VM-WF(TR) G3VM-...
...℃ 入出力間耐電圧 [VI-O] 1500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.0V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.15V 入力側 LED順電圧 最大 [...
...℃ 入出力間耐電圧 [VI-O] 1500Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.0V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.15V 入力側 LED順電圧 最大 [...
...℃ 入出力間耐電圧 [VI-O] 3750Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+110℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.1V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.27V 入力側 LED順電圧 最大 [...
...℃ 入出力間耐電圧 [VI-O] 3750Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+110℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.1V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.27V 入力側 LED順電圧 最大 [...
...℃ 入出力間耐電圧 [VI-O] 3750Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+110℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.1V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.27V 入力側 LED順電圧 最大 [...
...℃ 入出力間耐電圧 [VI-O] 3750Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+110℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.1V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.27V 入力側 LED順電圧 最大 [...
...℃ 入出力間耐電圧 [VI-O] 5000Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.1V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.27V 入力側 LED順電圧 最大 [...
...℃ 入出力間耐電圧 [VI-O] 5000Vrms 使用周囲温度 [Ta] -40~+85℃ 保管温度 [Tstg] -55~+125℃ はんだ付け温度条件 260℃ 入力側 LED順電圧 最小 [VF] 1.1V 入力側 LED順電圧 標準 [VF] 1.27V 入力側 LED順電圧 最大 [...