全 63 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...) J7MC-3R-10 13(9-13) J7MC-3R-13 16(11-16) J7MC-3R-16 20(14-20) J7MC-3R-20 オプション(別売) 補助接点ユニット 形式 補助接点 J73MC-W-10 1a J73MC-W-01 1b 警報接点ユニット 形式 補助接点 J73MC-K-10 1a J73MC-K-01 1b インシュレーションストップ 形式 最小発注単位(袋) 本体用 J77MC-A ...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...W-10-,WAQ,WAL,WAV 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、カウンタ、温度調節器、PLC、パワーサプライ(電源)などの生産終了品...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ん 13.2 1 接続(端子配置) 生産終了商品形Wシリーズ接 続 NO NO NC NC 代替形式一覧生産終了商品形W-10-1 形W-10-1B 形W-10-2A 形W-10-2B 形W-10-3A 形W-10-3B 形W-15-IN 形W-01-IN 推奨代替商品 推奨代替商品はありません 主な特性形式項目 生産...

  • 推奨代替品ガイド

    ...イルシール付タイプ:軸貫通部含む形R88M-W□15□:IP67 通常タイプ:軸貫通部除くオイルシール付タイプ:軸貫通部含む形R88M-W□10□:IP67 通常タイプ:軸貫通部除くオイルシール付タイプ:軸貫通部含む形R88M-WP□30□:IP55(-W品:IP67) 通常タイプ:軸貫通部除くオイ...

  • カタログ

    ...-RR30002R5 R88D-1SN75H-ECT-51 Regeneration process capacity: 60 W, 4 Ω R88A-RR30004 R88D-1SN55H-ECT-51 Regeneration process capacity: 60 W, 5.4 Ω R88A-RR30005R4 R88D-1SN20H-ECT-51/-1SN30H-ECT-51/-1SN150F-ECT-51 Regeneration process capacity: 60 ...

  • カタログ

    ...R88D-1SN75H-ECT Regeneration process capacity: 60 W, 4 Ω R88A-RR30004 R88D-1SN55H-ECT Regeneration process capacity: 60 W, 5.4 Ω R88A-RR30005R4 R88D-1SN01L-ECT/-1SN02L-ECT R88D-1SN20H-ECT/-1SN30H-ECT/-1SN150F-ECT Regeneration process capacity: 60 ...

  • カタログ

    ... clamp bracket. External Regeneration Resistors Applicable Servo Drive Specifications Model R88D-1SAN02H-ECT Regeneration process capacity: 24 W, 25 Ω R88D-1SAN30H-ECT Regeneration process capacity: 60 W, 8 Ω R88A-RR30008 R88D-1SAN20H-ECT Regeneration process capacity: 60 ...

  • カタログ

    ... blue wire and the white, black, brown, and yellow wires • D40A-@2D@: Between the blue wire and the white, black, and brown wires, and between the yellow wire and the gray wire The recommended surge absorber specifications are as follows: • Peak pulse power: 600 ...

  • カタログ

    ...-3R-6 10 (6.3-10) J7MC-3R-10 13 (9-13) J7MC-3R-13 16 (11-16) J7MC-3R-16 20 (14-20) J7MC-3R-20 Options (Order Separately) Auxiliary contact unit Model Auxiliary contact J73MC-W-10 SPST-1NO J73MC-W-01 SPST-1NC Alarm contact unit Model Auxiliary contact J73MC-K-10 SPST-1NO J73MC-K-01 SPST-1NC Insulation stop Model 2 For main unit J77MC-A For optional unit (For auxiliary contact unit and alarm contact unit) J77MC-B Minimum order (bag) 1 (10 pcs./bag) J7MC Series For selection of J7MC for each ...

  • カタログ

    ...16 (11-16) J7MC-3R-16 20 (14-20) J7MC-3R-20 15,100 16,000 オプション(別売) 補助接点ユニット形式 補助接点 J73MC-W-10 1a J73MC-W-01 1b 標準価格(¥) 4,200 警報接点ユニット形式 補助接点 J73MC-K-10 1a J73MC-K-01 1b 標準価格(¥) 4,500 インシュレーションストップ形式本体用オ...

  • カタログ

    ... [s]/Power [W]/Pulse output unit [W•h] Example: If the input power is 200 [kW] and the pulse output unit is set to 10 k [W•h] for a three-phase, three-wire circuit, the output pulse cycle will be 3,600 [s]/200 k [...

  • カタログ

    ... [s]/Power [W]/Pulse output unit [W•h] Example: If the input power is 200 [kW] and the pulse output unit is set to 10 k [W•h] for a three-phase, three-wire circuit, the output pulse cycle will be 3,600 [s]/200 k [...

  • カタログ

    ...]/Power [W]/Pulse output unit [W•h] Example: If the input power is 200 [kW] and the pulse output unit is set to 10 k [W•h] for a three-phase, three-wire circuit, the output pulse cycle will be 3,600 [s]/200 k [...

  • カタログ

    ...]/Power [W]/Pulse output unit [W•h] Example: If the input power is 200 [kW] and the pulse output unit is set to 10 k [W•h] for a three-phase, three-wire circuit, the output pulse cycle will be 3,600 [s]/200 k [...

  • カタログ

    ...detection circuit Voltage detection circuit Over voltage detection circuit Photocoupler S8FS-G100@@@ (100 W) S8FS-G150@@@ (150 W) +V AC(L) INPUT AC(N) Fuse 250 VAC 100 W: 8 A 150 W: 10 A HBC +V DC OUTPUT Noise filter -V Inrush current protection Rectifier Smoothing circuit Rectifier smoothing circuit -V Control circuit Over current detection circuit Voltage detection circuit Photocoupler Over voltage detection circuit +RC REMOTE CONTROL -RC Only Remote control 13 S8FS-G S8FS-G300@@@ (300 W) +V AC(L) +V Fuse Noise filter 250 VAC 12 A HBC INPUT DC OUTPUT -V Rectifier AC(N) Inrush...

  • カタログ

    ... 必 要で工 数 が増 加… ・1台ずつ配 線すると工 数 が増 加… ・突 入電 流による起 動トラブル のリスク… 一 般的な 6 0 0 W ~ 10 0 0 W クラス 端 子台 系統2 一 般的な 10 0 ~ 15 0 W クラス 系統3 ・ファン があるため 、 メン テナンス 工 数やコストが増 加… モ...

  • マニュアル

    ... wire and the white, black, brown, and yellow wires - D40A-2D: Between the blue wire and the white, black, and brown wires, and between the yellow wire and the gray wire The recommended surge absorber specifications are as follows: - Peak pulse power: 600 ...

  • マニュアル

    ... increases in temperature caused by the Servo Drive, as described below.) Ambient operating humidity: 20 to 85% max. (with no condensation) Atmosphere: No corrosive gases. Altitude: 1,000 m max. (At high elevation, limit the output.) Pollution Degree: 2 J 150 ...

  • マニュアル

    ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ W 30 mm min. 50 mm min. Position Driver Fan Position Driver Position Driver Fan Side of Driver W ...

  • マニュアル

    ... inside the panel. System Design 4 Fan Servo Drive Servo Drive W 40 mm min. 100 mm min. Fan Servo Drive W Air Side panel 100 mm min. Air W = 10 mm min.  Mounting Direction  Mount the Servo Drives in a direction (perpendicular) so that the model number can be seen properly.  Operating Environment  The environment in which Servo Drives are operated must meet the following conditions. Servo Drives may malfunction if operated under any other conditions. Ambient operating temperature: 0 to 55C (Take into account temperature rises in the individual Servo Drives ...