全 63 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • マニュアル

    ...Fan 4 System Design Servo Drive A Servo Drive B W 40 mm or more Side of Servo Drive Servo Drive C W Air 100 mm min. Air W = 10 mm or more  W must be 50 mm or more if 7.5-kW or 15-kW Servo Drives are installed.  Servo Drives of 100 V or 200 V with a capacity of 750 W max. can be installed side by side with a 1-mm clearance (W in above illustration). For ambient temperature requirements, refer to Environment Operating Conditions below.  If the mounting surface of the ...

  • マニュアル

    ... uneven temperatures inside the panel. Fan 100 mm or more Air Fan System Design 4 Drive Drive Drive A B C W 40 mm or more W Side 100 mm or more Air W = 10 mm or more  Servo Drives of 100 V or 200 V with a capacity of 750 W max. can be installed side by side with a 1-mm clearance (W in above illustration). For ambient temperature requirements, refer to Environment Operating Conditions below.  If the mounting surface of the Servo Drive is coated, remove the coating to allow electrical conduction. If you ...

  • マニュアル

    ...切りとなります。 例) (W(1) (W (10) ) を設定していて、"12345ABC5678"を受信し ,*) +"ABC"+ ,*) た場合、(W (1),*)に対応するのが"12345"、 (W(10),*)に対応するのが"5678" となります。 ・データサイズ部にワイルドカード(*)を設定している「変数(チャネル書込み) 」 と 「変数 (チャネル読出し) 」 の間に、5バイ...

  • マニュアル

    ...ださい。 【受信メッセージの設定画面】 ●受信メッセージ「RV_RDCODE」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 +(W(2),2) +(W(3),1) +(W(10),4) + (W(12),6) + (W(15),4) + (W(17),6) + (W(20),4) + (W(22),24) + (W(34),16) + (W(42),2) + (W(43),2) + (W(44),2) + (W(45),4) + (W(47),20) + (W(57),12) + (W(63),1) + (W(64),1) + (W(90),40) + (W(110),40) + + [2A0D] No....

  • マニュアル

    ...メッセージの詳細設定 【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_PARA」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 &(W(10),*)+ ① ② コード No. 内容 &:順方向 Hex 変換(ASCII コードで受信したメッセージを Hex &(...

  • マニュアル

    ...” $W10=10+; IF($W0==1)!($W1==0) $W10=1; ELSE $W10=10; $W10=1 FOR(3) $W0=$W0+1; FOR(3) $W0=$W0+1; NEXT; BREAK; FOR(3) $W0=$W0+1; FOR(5) $W10=$ W 10+10; NEXT; NEXT; 2014 V075-E1-15 0414...

  • マニュアル

    ... be recognized as delimiters only up to 4 bytes. When using wildcards (∗), always set a terminator. • If the wildcards are set at the data sizes of consecutively designated “variables (words write)” (separated by “+”), only the first “variable (word write)” is effective. For example, (W(1), ∗)+(...

  • ..._Recv」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 +”b”+”0”+&(w(4),4)+&(w(5),4)+&(w(6),4)+&(w(7),4)+&(w(8),4)+&(w(9),4) ① ② ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ (つづき)+&(w(10),4)++ ④ ⑤ ⑥ コード No. 内容 ① タイプ:定数 ASCII、データ:”$” ② “b” メッセージデータ:定数 ASCII ③ “0” メッセージデータ:定数 ASCII ④ &(W(n),4) &:順方向 Hex 変換(ASCII コードで受...

  • ...タ) タイプ:Code,データ:CR 72 9.プログラム ●受信メッセージ「RV_VER1」の設定(正常メッセージ Decode version 読み込み) 【設定内容】 (*,*)+”=”+” “+(W(10),*)+ ① ② ③ ④ ⑤ コード No. 内容 ① (*,*) “=”が現れるまで空読みします。 ② “=” メッセージデータ:定数 ASCII ③ “ ” メッセージデータ:定数 ASCII ④ (...

  • ...(ターミネータ) タイプ:Code,データ:CR 70 ●受信メッセージ「RV_VER1」の設定(正常メッセージ Decode version 読み込み) 【設定内容】 (*,*)+”=”+” “+(W(10),*)+ ① ② ③ ④ ⑤ コード No. 内容 ① (*,*) “=”が現れるまで空読みします。 ② “=” メッセージデータ:定数 ASCII ③ “ ” メッセージデータ:定数 ASCII ④ (...

  • マニュアル

    ....8 1.5 3 5 6.5 11 17.5 Max、outputvoltage 3-phase,200to230V(proportionaltoinputvoltage) Max.ouゆutfrequency 400Hz(availablewithconstantseltirlg) Powersupply Ratedinputvoltageandfre-quency 3-phasel200to230V,50/60HzSirlgle・phase:200to240V,50/60Hz Allowablevonagefluctua・tion ...

  • マニュアル

    ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Servo Driver Servo Driver W 30 mm min. 50 mm min. Fan Servo Driver Fan Side of Unit W ...

  • マニュアル

    ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Servo Driver Servo Driver W 30 mm min. 50 mm min. Fan Servo Driver Fan Side of Unit W ...

  • マニュアル

    ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Servo Driver Servo Driver W 30 mm min. 50 mm min. Fan Servo Driver Fan Side of Unit W ...

  • マニュアル

    ...Maximum Unit) Units number of Units connected (see note) 390 W, 40 Ω 1 2 520 W, 30 Ω 1 3 780 W, 20 Ω 1 2 2,400 W, 13.6 Ω 1 1 3,000 W, 10 Ω 1 1 390 W, 150 Ω 1 4 520 W, 100 Ω 1 3 780 W, 75 Ω 1 2 1,400 W, 50 Ω 1 2 1,560 W, 40 Ω 1 2 9,600 W 13.6 Ω 4 1 9,600 W 13.6 Ω 5 1 9,600 W 13.6 Ω 6 1 Approximate pp b ki braking torq e (10% torque ED) 125 115 125 125 125...

  • マニュアル

    ...2015 2018 2022 2015 2015 2022 2022 2022 70 W 200 Ω 70 W 200 Ω 260 W 100 Ω 260 W 70 Ω 390 W 40 Ω 520 W 30 Ω 780 W 20 Ω 2400 W 13.6 Ω 3000 W 10 Ω 4800 W 8 Ω 4800 W 6.8 Ω 3000 W 10 Ω 3000 W 10 Ω 4800 W 6.8 Ω 4800 W 6.8 Ω 4800 W 6.8 Ω 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 7 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 220% 125% 125% 120% 125% 115% 125%...

  • マニュアル

    ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Servo Driver Servo Driver W 30 mm min. 50 mm min. Fan Servo Driver Fan Side of Unit W ...

  • マニュアル

    ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ W 30 mm min. 50 mm min. Position Driver Fan Position Driver Position Driver Fan Side of Driver W ...

  • マニュアル

    ...2022 2022 2022 2022 2018 Resistor specifications 70 W, 200 Ω 70 W, 200 Ω 260 W, 100 Ω 260 W, 70 Ω 390 W, 40 Ω 520 W, 30 Ω 780 W, 20 Ω 2,400 W, 13.6 Ω 3,000 W, 10 Ω 4,800 W, 8 Ω 4,800 W, 6.8 Ω 4,800 W, 10...