全 80 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...C M al2l 目標値3 ins 0.0 M 警報値2 0 C sp-3 M 0 al2h 目標値2 0 C M C sp-2 M C M al-2 目標値1 0 0 C sp-1 M C 0 C マルチSPで使用する目標値 0 M キー操作による設定変更を制限 目標値0 M 0 C sp-0 0 C M 初期設定レベル/通信設...
- 推奨代替品ガイド
...値0 マルチSPで使用する目標値 目標値1 目標値2 目標値3 0 0 M C sp-3 M C 0 C sp-2 M C 0 M ヒータ断検出 0 0 C sp-1 M C 警報値1 警報上限値1 ヒータ電流値モニタ 0 0 C sp-0 通信書込 0 0 M 初期設定レベル/通信設定レベル/...
- カタログ
... 4 Work Bit 2 OFF Delay M w4on w6on M sp-4 w3of al1l 0.0 M 0 M SP 3 0 w5of 1 M w3on 0 M SP 2 0 0 0 1.0 M w2of 0 M SP 1 0 sp-3 hys Work Bit 2 ON Delay M 0 1.0 M sp-2 Derivative Time (Cooling) M 0 sp-1 Integral Time (Cooling) M of-r w2on Process Value/ Set Point 2 0.0 M 50.0 M sp-0 c-db a-m Press the O Key for at least 3 s. M in-...
- カタログ
...助リレー6 0 ONディレー 1 M 0.0 0 M 目標値2 0 sp-3 hys M sqrp 開平演算 0 M 0 sp-2 マニュアルリセット値 50.0 M sp-1 0.0 of-r ヒステリシス M デッドバンド M hs2 SSR故障検出2 sp-0 c-db 0.8 内部補助リレー2 0 ONディレー 40 c-p M...
- カタログ
...0 Process Value/ Set Point 2 0 0 OFF Delay Disturbance 8.0 Proportional Band M M sp-6 SP Response 0 Coefficient Number M M sp-5 SP Response 40 Derivative Time SP 2 0 sp-4 sp-d M M sp-3 SP Response 233 Integral Time sp-i M M ...
- カタログ
...M M sp-4 目標値応答用 233 積分時間 sp-i 40 0 sp-3 sp-p 目標値応答用比例帯 8.0 M M sp-2 微分時間(冷却) 40 M 目標値0 0 sp-1 c-d 25 操作量リミット 0.0 下限値 0 M M hs1 SSR故障検出1 off 積分時間(冷却) 233 M lcr1 漏れ電流値1 M 0.0 M hb1 ヒ...
- マニュアル
...M h-m rst 根据L、H值的不同而不同 prg 传送输出上限 cmwt D MV变化率极限 0.0 M off s-no PV/SP (2) 连接的传感器与输入类型不同时,显示 s.err。 orl 40%AT执行at-1 M M M tr-h 2 off M PV/SP (1) 连接的传感器与输入类型不同时,显示 s.err。 M 0.00 传送输出...
- マニュアル
...M hold M M SP X 传送输出上限 45 *5 psp 0 100.0 time X prg M 程序时间单位 8 M PV/SP (2) 连接的传感器与输入类型不同时,显示 s.err。 M 传送输出类型 off SP下限 rst SP 0.00 23 调整菜单显示仅在进入调整菜单时显示一次。 M s-no 类型不同时,显示 s.err。 M pgsg...
- マニュアル
...32 33 34 35 36 *6 1.0 sp-6 SP 6 0 soak *6 SP 1 1 sp-7 SP 7 0 wt-b *6 off *6 SP 2 *6 ins 0.0 Process Value Input Shift mv-s *6 inrt 1.000 rss 0.0 rsrt 1.000 p 8.0 i 233 d 40 c-p 8.0 c-i 233 c-d 40 c-db SP 3 *6 0.0 mv-e Process Value *6 Slope Coefficient 50.0 Hysteresis (Cooling) Soak Time Wait Band MV at Stop 0.0 MV at PV Error M Remote ...
- マニュアル
...6 50.0 d ∗6 HS报警2 (单位:A)∗7 sp-0 0 MV监控(冷却) 0 阀门开度监控 ∗6 c-p 8.0 SP 0 sp-2 ∗6 0 报警值上限1 ∗4 sp-3 ∗6 0 操作时应正常使用操作菜单。 mv-s PV输入斜坡系数 ∗6 mv-e 0.0 远程SP 输入偏移 ∗6 sprt off 远程SP输入斜坡系数 ∗6 比例带 ∗6...
- マニュアル
...坡时间设定单位 cntl 使用ON/OFF控制时= 0 15 B(+) RS-485 14 A(−) 显示分段选项, END或0到分段编号−1 M PV/SP (2) M M 0 SP X SP X 003 通信(RS-485)、 CT1和CT2 13 RS-485 14 8 25 连接的传感器与 off time 10 11 17 18 M s-no 输入类型不同时, 显示s.err。 M 4-20 tr-t t-pr 0 报警1~...
- マニュアル
...Alarm Value 2 *4 Soak Time Remain RUN/STOP When control start = run When control stop = stop 0 0.0 Alarm Value 1 i SP 0 233 sp-1 d SP 1 40 0 sp-2 c-i SP 3 233 0 sp-4 c-d SP 4 40 0 sp-5 sp-6 c-db SP 5 sp-7 Hold O and M keys down for at least 1 second 0 M oapt 0 M icpt 1 M wtpt off M pfpt off Move to Protect Level Displayed only when a password is set. Restricts moving to Protect Level....
- マニュアル
...: A) *7 M hs2 *6 50.0 MV Monitor (Heating) sp-0 *6 HS Alarm 2 (Unit: A) *7 *6 SP 0 *6 0 sp-1 SP 1 *6 M sp-2 *6 sp-6 SP 6 0 sp-7 *6 chys 0.0 inrt 1.000 rss 0.0 SP 7 *6 soak 1 p 8.0 i 233 d 40 PV Input Shift *6 wt-b off PV input Slope Coefficient *6 mv-s 0.0 *6 M c-d 40 MV at Stop M Remote SP Input Shift *6 mv-e 0.0 MV at PV ...
- マニュアル
...1A 䆒ᅮ⚍1ǂ 䆒ᅮ⚍ϟ䰤㟇䆒ᅮ⚍Ϟ䰤 sp-1 0 EU ᔧ⬉⌕ؐᇣѢ1AᯊˈẔ⌟ࡳ㛑ϡৃ䴴DŽ 䆒ᅮ⚍2ǂ 䆒ᅮ⚍ϟ䰤㟇䆒ᅮ⚍Ϟ䰤 0 sp-2 EU ࡴ⛁఼Ꮉ⬉⌕ㄝѢ㗙Ѣ10.0Aᯊ˖ℷᐌⱘࡴ⛁఼⬉⌕ؐˉࡴ⛁఼ᮁ㒓⬉⌕ؐ㻢2.5A 䆒ᅮ⚍3ǂ 䆒ᅮ⚍ϟ䰤㟇䆒ᅮ⚍Ϟ䰤 sp-3 EU 0 ᔧ⬉⌕ؐᇣѢ2.5AᯊˈẔ⌟ࡳ㛑ϡৃ䴴DŽ NA 0㟇2 Փ⫼䏃SPⱘϾ᭄ǂ ...
- マニュアル
...sp-0 Alarm Value 4 *2 0 Monitor (Unit: A) *5 Heater Burnout Detection 1 (Unit: A) *5 sp-3 8.0 i 233 8.0 c-i SP 1 233 c-d SP 2 PV input Slope Coefficient 40 c-db SP 3 Proportional Band 0 oapt 0 M icpt 1 wtpt off M pfpt off Operation / Adjustment Protect Restricts displaying and modifying menu items in Operation, Adjustment, and Manual Control Levels. Initial Setting / Communication Protect Restricts movement to the Initial Setting, Communications Setting, and Advanced Function Setting Levels. 0.0 sprt off Derivative Time (Unit: Seconds) sprl 铂...
- マニュアル
...用不同的传感器,则会发生输入错误(s.err)。 检查输入类型参数的设置。 显示分段选项, END或0到分段编号−1 M PV/SP (2) 连接的传感器与输入类型不同时,显示 s.err。 0 ev-3 通电后的操作 A 22 − 23 + 24 辅助输出2 辅助输出1 M seg 事件输入分配1 adv stop TC...
- マニュアル
...输出类型 M rst SP pgsg rr-1 斜坡时间设定单位 + 输出1 - C 3 4 5 6 输出2 C 8 M PV/SP (2) 连接的传感器与输入类型不同时,显示 s.err。 0 ev-1 M 004 通信和2个事件输入 B(+) 13 RS-485 14 A(-) 15 (-) 16 17 EV1 18 EV2 19 20 21 M s-no M 传送输出信号 M time 输出2 R 25 26...
- マニュアル
...*6 off p sprl Remote SP input *6 Slope Coefficient same i 233 d *6 40 *6 c-p 8.0 *6 c-i 233 *6 c-d 40 SP 2 *6 c-db ol-h *6 SP 3 *6 50.0 ol-l Integral Time *6 (Unit: Seconds) MV at PV Error SP Ramp Set Value SP Ramp Set Value (SP Ramp Fall Value) MV Upper Limit 0.0 MV Lower Limit M orl Derivative Time *6 (Unit: Seconds) 0.0 MV Change Rate Limit M Proportional Band (Cooling) db *6 2.0 Position Proportional Dead Band M...
- マニュアル
...0 sp-7 0 ins 0.0 inrt 1.000 rss 0.0 rsrt 1.000 漏电流2值监控 p HS报警2 (单位:A)∗7 0 sp-2 ∗6 d ∗6 0 sp-3 0 ∗6 c-p 和M键至少3秒 hys ∗6 1.0 ∗6 8.0 SP 0 SP 6 ∗6 SP 7 ∗6 wt-b M PV输入偏移量 ∗6 mv-s PV输入斜坡系数 ∗6 mv-e 0.0 远程SP 输入偏移 ∗6 sprt...
- マニュアル
...的值将减小或返回上一个值。 使用该键切换菜单。 Alarm Value Upper Limit 4 *2 HS Alarm 1 (Unit: A) *5 Alarm Value Lower Limit 4 *2 0 0 SP 2 0 SP 3 0 SP 4 MV Monitor (Cooling) Alarm Value Lower Limit 1 *2 0 SP 5 0 SP 6 pmov 0 M 0 M icpt 1 M Other functions wtpt off M Operation / Adjustment Protect Restricts displaying and modifying menu items in Operation, Adjustment, and Manual Control Levels. Initial Setting / Communication Protect Restricts movement to the...