全 113 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- カタログ
...充電金属部間 AC2,000V 50/60Hz 1min 振動衝撃耐久性 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 *1 *2 機械的 100万回以上 電気的 感電保護クラス ClassⅠ 300 100 70 50 30 10 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 動作後の動きOT (mm) 使用周囲温度 −...
- カタログ
...作動電流(Ie) 10A 定格作動電圧(Ue) AC250V 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大100m/s2 *1 *2 周囲温度:20±2℃ 周囲湿度:65±5%RH 動作ひん度:20回/min 30 10 0 2 4 6 8 10 12 開閉電流 (A) 機械的耐久性曲線(形D4MC-5000の場合) 動作回数 ︵× 回︶...
- カタログ
...間、異極端子間 AC1,500V 50/60Hz 1min 振動衝撃耐久性 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 *1 *2 機械的 100万回以上 電気的 50万回以上 保護構造 104 周囲温度:20±2℃ 周囲湿度:65±5%RH 無負荷操作ひん度:240回/min 5,000 3,000 1,000 700 500 300 100...
- カタログ
...注. セット、リセットパルス幅Duty比10% (最大パルス幅1min) での最大許容電圧となります。 X′ Z Z′ 単位:m/s2 1,000 Y′ Y′ 試料:形G5RL-K1A-E DC12V 個数:5個測定:3軸6方向に各3回、 衝撃を加え接点の誤動作を生じる値を測定。 規格値:50m/s2 セット状態 150m/s2 リ...
- カタログ
... freezing or condensation) Operating/ Storage humidity Operating/Storage: 5 to 95% RH (no condensation) Vibration resistance IEC 61131-2 compliant Vibration frequency: 5 to 8.4 Hz, single amplitude: 3.5 mm Vibration frequency: 8.4 to 150 Hz, acceleration: 10 m/...
- カタログ
...時:5∼95%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動 IEC 61131-2準拠振動周波数:5∼8.4Hz、片振幅:3.5mm 振動周波数:8.4∼150Hz、加速度:10m/s2(1.0G) 掃引回数:X、Y、Z:各方向10回 耐衝撃 IEC 61131-2準拠ピーク加速度:150m/s2(15G) 、X、Y、Z:3方向、各3回(計18回) 使用雰囲気 腐食性ガ...
- カタログ
... (between non-continuous contacts) Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 0.75-mm single amplitude for 1 h each in 3 directions Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.5-mm single amplitude for 10 min each in 3 directions Shock resistance Destruction: 980 m/...
- カタログ
... minute 9 OS32C Enclosure Rating IP65 (IEC 60529) Enclosure Sensor head: Die-cast aluminum, optical cover: Polycarbonate, I/O block: Die-cast aluminum Dimensions (WxHxD) 133.0 x 104.5 x 142.7 mm (except cable) Impact Resistance 98 m/...
- カタログ
...非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 振動衝撃耐久性 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大500m/s2 誤動作 最大300m/s2 *1 *2 機械的 10万回以上 電気的 5万回以上 保護構造 IP00 感電保護クラス ClassⅠ 使用周囲温度 −65∼+400℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 85%RH...
- カタログ
...非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 衝撃 耐久性 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 *1 *2 機械的 100万回以上 電気的 10万回以上 保護構造 20 240回/min 絶縁抵抗 振動 DC125V L/R=0 30 DC125V L/R=7ms 10 7 5 3 2 1 0 2 4 6 8 10 12 14 開閉電...
- カタログ
...トラッキング特性) 175 定格作動電流(Ie) 10A 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 *1 *2 AC250V cosφ=0.4 300 周囲温度:20±2℃ 周囲湿度:65±5%RH 動作ひん度:20回/min 30 10 0 2 4 6 8 10 12 開閉電流 (A) 機械的耐久性曲線(形ZC-Q55の場合) 使用...
- マニュアル
... W max. (Not including the power supplied to Sensors.), 100 mA max. (Not including current supplied to Sensors.) Conforms to IEC 61000-4-4, 1 k (power line). 10 to 60 Hz with an amplitude of 0.7 mm, 60 to 150 Hz, 50 m/...
- マニュアル
... the surface of the receiver. Ambient illumination Operating: −25 to +55°C, Storage: −30 to +80°C Ambient temperature range Operating: 5% to 85%, Storage: 5% to 95% Ambient humidity range Shock resistance Destruction: 20 to 2,000 Hz (peak acceleration: 100 m/...
- マニュアル
...R1.6 Ambient temperature Operating: −25 to +55°C, Storage: −30 to +80°C (with no icing) Ambient humidity Operating: 5% to 85%, Storage: 5% to 95% (with no condensation) Vibration resistance *2 Destruction: 10 to 2,000 Hz (peak acceleration: 100 m/...
- マニュアル
... file writetext.txt 1| 達明機器人 var_flag = File_WriteText("writetext.txt", var_s1, 1) // Append "Hi TM Robot" to the file writetext.txt 1| 達明機器人 Hi TM Robot var_flag = File_WriteText("writetext.txt", var_...
- マニュアル
...人 var_flag = File_WriteText("writetext.txt", var_s1, 1) // Overwrite "達明機器人" to the file // Append "Hi TM Robot" to the file writetext.txt 1| 達明機器人 Hi TM Robot var_flag = File_WriteText("writetext.txt", var_...
- マニュアル
... target frequency T+2 Deceleration rate S1+3 Upper word with target frequency T+3 Frequency after deceleration S1+4 Pulse output amount (Lower word) S1+5 Pulse output amount (Upper word) S2 Start frequency (Lower word) ...
- マニュアル
...周波数 S1+4 パルス出力量設定値(下位) S1+5 パルス出力量設定値(上位) 単独モード S2 起動周波数(下位) S2+1 起動周波数(上位) 23 CQM1H CJ2M ・モード1(加速+連続モード)/モード3(減速+連続モード) PULS命令ポート指定出力先指定パルス量設定 ACC命令 CW 方...
- マニュアル
...スク 網掛け部分を比較 15 9 7 A351 分 A352 日 A353 年 15 0 秒 S2 :D100 9 7 0 00ޓޓޓ00ޓ 時 S2+1:D101 -ޓޓ 月 S2+2:D102 - ޓޓޓ- 13 導通と同時に、 コンディションフラグにも反映 SYSMAC CP1L/CP1E 導入編 135 付-4 CP1Lの機能を使用したプログラム例 ●データメモリ(DM)設定方法以下の...
- マニュアル
...号なし BIN32 ビット (16 進 8 桁)で比較し、比較結果をコンディションフラグに反映します。 S1+1 S1 符号なし比較 S2+1 S2 コンディションフラグ >、 >=、 =、 <=、 <、 <> CP シリーズ CP1E CPU ユニット ユーザーズマニュアルソフトウェア編(SBCA-355) 付録 命令名称符号付 BIN 比較...