全 113 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- マニュアル
... 1 min between cable terminals and case Degree of protection IP67 (IEC 60529:2001), Oil resistance equivalent to IP67G (JIS C 0920:2003, Appendix 1) (Antenna portion) See Note 1. Vibration resistance 10 to 500 Hz, 1.5-mm double amplitude, acceleration: 100 m/...
- マニュアル
... 1 min between cable terminals and case Degree of protection IP67 (IEC 60529:2001), Oil resistance equivalent to IP67G (JIS C 0920:2003, Appendix 1) (Antenna portion) See Note 1. Vibration resistance 10 to 500 Hz, 1.5-mm double amplitude, acceleration: 100 m/...
- マニュアル
... 1 min between cable terminals and case Degree of protection IP67 (IEC 60529:2001), Oil resistance equivalent to IP67G (JIS C 0920:2003, Appendix 1) (Antenna portion) See Note 1. Vibration resistance 10 to 500 Hz, 1.5-mm double amplitude, acceleration: 100 m/...
- マニュアル
... standard IEEE802.3u GD Series IO-Link Master Unit (Multi-Network Compatible) User’s Manual Common Edition (Z512) 6-3 6-1-2 Field Network Communication Specifications Overvoltage category *1. 6-1 Specifications Vibration frequency: 8.4 to 150 Hz, acceleration: 10m/...
- マニュアル
...(s1)+9 Request destination multidrop station number 3 For the SLMP communication port number, specify B0B7 h. (s1)+10 Number of resends (s1)+11 Arrival monitoring time *2: Request frame: Device Item (s2)+0 Request data length (...
...順 3 デジタルドライバ上面の EtherCAT Device ID スイッチを以下のように設定します。 S2 :1 (x 1) S1 :0 (x10) S1:0 S2:1 ※ノードアドレスを「1」に設定します。 4 Ethernet ケーブルを EtherCAT コネクタ[IN]に接続します。 Ethernet ケーブル 5 J2 コネクタ(MOTOR OUTPUTS) および J10 コネクタ (FEEDBACK)に、...
...します。 3 デジタルドライバ側面の ADDRESS スイッチを以下のように設定します。 S1 :0 (x10) S2 :1 (x 1) S1:0 S2:1 ※ノードアドレスを「1」に設定します。 4 Ethernet ケーブルを EtherCAT コネクタ[IN]に接続します。 Ethernet ケーブル 23 7.EtherCAT の接続手順 5 J2 コネクタ(MOT)および ...
- カタログ
... VDC) Dielectric strength 1,000 VAC 50/60 Hz, 1 min Degree of protection IP65, IP67 (IEC60529) Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.7-mm double amplitude, 20 sweeps in X, Y, and Z directions Shock resistance Malfunction: 100 m/...
- カタログ
...本接続例(形OS3101単体使用) (カテゴリ3) E1 0V シールドP.E. +24V DC24V (白×2) DC0V (茶×2) エリア選択1 (橙/白) S2-1 エリア選択2 (橙/黒) S2-2 KM1 エリア選択COM (黒) KM2 *2 スタート (灰) 補助出力 (青) S1 警告出力 (赤/黒) S1:スタート入力 ...
- マニュアル
...Forde櫨ilsonoutPutur豆its,seepage2-2。 ご: Reiay◎噂間 ㎏⑪ 4婚20mA 已③⑲ Uneareutpae 己⑤⑭ Otc2CmA 已⑳⑱ L;near◎ゆut ⑤⑭声⑤⑭ [ 12VDC ム ③⑪已③⑳ S$Ro岬ut∨oltage ◎utput(S2∨1 己④⑳ Oto等OVDC ㌔④⑬ しlnearoゆut ・wneitcaiiryingeutheating−㈱iingeontrol,usectyft礎10噸誕1a曲㈱t量ng ◎髄魁噸c◎ntro1。 嘩蹴2asc◎oling◎噸誕. 「習ぎご叢叢∨P禰冶一'泊=一輪輪萄やマl Co肺olo噸ut (positめn・pr◎poni◎『lal} 己●⑭ …㌫c Lごe⑬ V◎{...
- マニュアル
... stop) Not used. D Input Terminal Status (Register 002B Hex) Bit No. 0 1 2 3 4 5 6 7 to 15 Function Multi-function input terminal 1 (S1) (1: ON) Multi-function input terminal 2 (S2) (1: ON) Multi-function input terminal 3 (S3) (1: ON) Multi-function input terminal 4 (S1) (4: ON) Multi-function input terminal 5 (S5) (1: ON) Multi-function input terminal 6 (S6) (1: ON) Multi-function input terminal 7 (S7) (1: ON) Not used. 7-25 Chapter 7 Communications D Inverter Status 1 (Register 002C Hex) Bit No. Function 0 1 2...
- マニュアル
...Not used. 7-25 Chapter 7 Communications D Input Terminal Status (Register 002B Hex) Bit No. 0 1 2 3 4 5 to 15 Function Forward/stop terminal (S1) (1: ON) Multi-function input terminal 1 (S2) (1: ON) Multi-function input terminal 2 (S3) (1: ON) Multi-function input terminal 3 (S1) (4: ON) Multi-function input terminal 4 (S5) (1: ON) Not used. D Inverter Status 1 (Register 002C Hex) 0 1 2 3 4 Bit No. Function During RUN (1: During RUN) Zero speed (1: Zero speed) Frequency agree (1: Frequency agree) Warning (Nonfatal error) (1: Warning)...
- マニュアル
... used. D Input Terminal Status: Register Number 002B Hex Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 to 15 5-46 Function Multi-function input 1 terminal S1 (1: ON) Multi-function input 2 terminal S2 (1: ON) Multi-function input 3 terminal S3 (1: ON) Multi-function input 4 terminal S4 (1: ON) Multi-function input 5 terminal S5 (1: ON) Multi-function input 6 terminal S6 (1: ON) Multi-function input 7 terminal S7 (1: ON) Not used. Chapter 5 DeviceNet Communications Unit Operations Chapter 5 D Inverter Status: Register Number 002C Hex Bit 0 1...
- マニュアル
...Output power U1-08 0028H Torque reference U1-09 0029H Not used 002AH Not used Sequence input status 002BH Bit 0 Multi-function input terminal S1 1: ON 0: OFF Bit 1 Multi-function input terminal S2 1: ON 0: OFF Bit 2 Multi-function input terminal S3 1: ON 0: OFF Bit 3 Multi-function input terminal S4 1: ON 0: OFF Bit 4 Multi-function input terminal S5 1: ON 0: OFF Bit 5 Multi-function input terminal S6 1: ON 0: OFF Bit 6 Multi-function input terminal S7 1: ON 0: OFF Bits 7 to F...
- マニュアル
... timeover: over 2 s without normal communications (1: communications timeover detected) Output Terminal Status: Register Number 002D Hex Bit 0 1 2 3 to 15 ● Content Multi-function input 1 terminal S1 (1: ON) Multi-function input 2 terminal ...
- マニュアル
...-08 0028H Torque reference U1-09 0029H Not used 002AH Not used Monitors U1-02 Sequence input status 002BH Bit 0 Multi-function input terminal S1 1: ON 0: OFF Bit 1 Multi-function input terminal S2 1: ON 0: OFF Bit 2 Multi-function input terminal S3 1: ON 0: OFF Bit 3 Multi-function input terminal S4 1: ON 0: OFF Bit 4 Multi-function input terminal S5 1: ON 0: OFF Bit 5 Multi-function input terminal S6 1: ON 0: OFF Bit 6 Multi-function input terminal S7 1: ON 0: OFF Bit 7 Multi-...
- マニュアル
... (constants and/or the contents of specified words) and outputs the result to the Arithmetic Flags in the Auxiliary Area. Unsigned binary comparison S2 S1: Comparison data 1 S2: Comparison data 2 CPS(114) S1 S1+1 ...
- マニュアル
... (constants and/or the contents of specified words) and outputs the result to the Arithmetic Flags in the Auxiliary Area. Unsigned binary comparison S2 S1: Comparison data 1 S2: Comparison data 2 CPS(114) S1 S1+1 ...
- マニュアル
... target frequency T+2 Deceleration rate S1+3 Upper word with target frequency T+3 Frequency after deceleration S1+4 Pulse output amount (Lower word) S1+5 Pulse output amount (Upper word) S2 Start frequency (Lower word) ...
- マニュアル
...周波数 S1+4 パルス出力量設定値(下位) S1+5 パルス出力量設定値(上位) 単独モード S2 起動周波数(下位) S2+1 起動周波数(上位) 23 CQM1H CJ2M ・モード1(加速+連続モード)/モード3(減速+連続モード) PULS命令ポート指定出力先指定パルス量設定 ACC命令 CW 方...