全 122 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...XN2A-1430 0.08~0.5mm 2 1個 形E89-M3/M4には 1個付属しています。 コントローラ電源/出力コネクタ 形式 仕様 数量 形E89-M5-S 8ピンコネクタ(2mコード付) 1個 アダプタ 形式 備考 形Y92F-37-S コントローラ形E8M-MP8には1個付属しています。 前面保護(硬質)...
- 商品情報
...スリニアモータ 項目 単位 形R88L-EC- GW-0303 -ANPS GW- 0306 -ANPS GW- 0309 -ANPS GW- 0503 -ANPS GW- 0506 -ANPS GW- 0509 -ANPS GW- 0703 -ANPS GW- 0706 -ANPS GW- 0709 -ANPS 最大速度 (100VAC) m/s 8 - 8 - 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 - 最大速度 (200VAC) m/s - 16 16 16 4.4 4.4 4.4 2.4 2.4 2.4 連続推力*1 N 26.5 53 80 58 117 175 117 232 348 瞬時...
- 商品情報
...式 ピン数 表面接続*1 裏面接続*1 取りつけ方法 端子形状 ソケット形式 端子形状 ソケット形式 一般リレー MY MY2□ MY2IN(S) 8 DINレール 取りつけ、 ねじ締め 取りつけ共用 プッシュインPlus端子 PYF-08-PU はんだづけ端子 PY08 ねじ端子着脱式端子カバー...
- カタログ
...グ・パワーサプライ (単相入力・表示付き・通信付き) ノイズフィルタ スイッチング・パ ワーサプライ ( 三 相・単 相 入 力 ) S 8 V K- WA ( 三 相 入 力 ) S 8 V K- W B DC 電子式サーキットプロテクタ S8V-CP S8AS2 ...
- 推奨代替品ガイド
...以下 *4 ±1%F.S. -1.4mV/μm±10%以下 接続インピーダンス *2*3 ― ±10μm以下 *5 *6 ― 2%F.S.以下 *7 0.15%F.S./℃ *8 ― ― 応答時間 *2 40μm ― *2 ― 5ms以下 *9 1.5ms以下 tr1:100μs以下 *10 、tr2:500μs以下 *11 200kΩ以上 *12 ― ― 電源電圧 DC12V~24V±10% リップル電圧10m V (p-p) 以下 5V±10% リップルノイズ10mVp-p以下...
- カタログ
... time on the actual system. Also, periodically check that the response time of the machine has not changed. [Calculation example] When Tm = 0.05 s, Ts = 0.01 s, and d = 14 mm: S = 2,000 mm/s x (0.05 s + 0.01 ...
- カタログ
...: 1 MΩ min. Current: 250 Ω OFF voltage/ OFF current 5 VDC max./1 mA max. (between IOV and each signal) ON/OFF response time 1 µs max./1 µs max. Input filter time No filter, 4 µs, 8 µs (default), 16 µs, 32 µs, 64 µs, 128 µs, 256 µs • Input range of -10 to 10 V or -5 to 5 V 1/64000 (full scale) • Other input ranges 1/32000 (full scale) Resolution Overall accuracy 25°C ±0.1% (full scale) 0 to 55°C ±0.2% (full scale) Conversion time 5 µs per channel*1 Dimensions...
- カタログ
...24 V 24 V 24 V 48 V 24 V 24 V 24 V 48 V 24 V 24 V 24 V 48 V 24 V 960 W 2000 W 24 V 48 V S8AS2 S 8 V K-X S 8 V K- S S 8 V K- G S8VS S 8 V K- WA S 8 V K- W B S 8 V K-T A top-end model with integrated distributed output terminals, current protection, and status monitoring A compact model providing power supply status monitoring by Ethernet A compact model designed with Value Design for Panel ...
- カタログ
...。 オムロンは、制 御 盤に重 要 な DC 電 源に、電 子 式サーキット プロテクタ( C P )と端 子 台 の 機 能 を集 約した 一 体 型 電 源「 S 8 A S 」 を刷 新 。 設 計 から保 守 まで制 御 盤 の 電 装 業 務 を効 率 化し、お 客 様 の現 場 課 題 解 決に貢 献します。 電源 高効率化 2 +...
- カタログ
...を実 現します。 スイッチング•パワーサプライおよび 関 連 機 器 32mm 55mm 55mm 55mm 32mm 45mm 90mm 90mm 60W 12 0 W S 8 V K-S 90W 12 0 W S 8 V K-X ノイズフィルタ DC電子式サーキットプロテクタ S8V-NF S8V-CP 38mm 60mm 118mm 190mm 240W S8VK-S 480W S8VK-X 960W S8VK-WA 2000W S8VK-WA 42mm *1 124mm 124mm DC電子...
- カタログ
...ことで、制 御 盤 内 消 費 電 力を削 減し 、結 果として C O 2 排 出 量 の 低 減 につな がります。 事例 従来 当社従 来品 240W S 8 V K- S 2 4 0 W 消費電力量 CO 2 排出量 約4 4% 14.7kg 削減 * 2 88% typ / 200V 削減 93% t yp / 200V 当 社 従 来 品 6 0 0 W x 3 台( =18 0 0 W ) ...
- カタログ
...S8V-CP Cat. No. T226 ・Simplified safety design of DC circuits ・Saves space even with multi-channel 4 ch 8 ch 18 UL Class 2 output Rated output voltage NO YES NO Model S 8 V - C P 0 42 4 24 VDC 55×124×117 10 A Noise Filters S8V-NF Number of Outputs Size W×H×D (mm) 240 W 48 VDC Rated output voltage Three-phase / two-phase 380 to 480 VAC (Allowable range: Three-phase / two-phase 320 to 576 VAC, 450 to 810 VDC) Power rating ...
- マニュアル
... between outputs is 8.3% of the actual control period of 12 seconds.) 1 s (1000 ms) Ch 1: 100.0%, Ch 2: 80.0% Actual control period: 12 s 41.7% 41.7% 41.7% Ch1 Delay between Outputs: 1 s (8.3%) 7-6 Control Output Functions Ch2 … Delay between Outputs: 1 ...
- マニュアル
...Only Message Communications (Remote I/O Communications Stopped) Section 6-2 Communications cycle time = 2 (see note) + 0.11 x TB + 0.6 ms TB depends on the baud range as follows: 500 KB/s: 2, 250 KB/s: 4, 125 KB/...
- マニュアル
... です。 必ず DC ラインのみ接続される(AC ラインは非接続) 2. 試験時は入出力端子、信号出力端子は破損防止のため、 S 8 T - B U S 0 3 を使用して連結してください。 S 8 T 必ずすべての端子を短絡してください。 ■ バックアップ機能(表示・出...
- マニュアル
...0 5 2 2 2 3 0 0 0 サブディレクトリ名=‘CS1□□□□□.□□□’ S+7: D00013 2 E 2 0 (□:スペースコード) S+8: S+9: D00014 D00015 2 0 0 0 2 0 0 6 ディレクトリ長=0006 Hex (6 文字) S+10: S+11: D00016 D00017 5 4 C D 4 5 F 2 ディレクトリ絶対パス=‘¥OMRON’ S+12: D00018 4 F 4 E C: D00000 0 0 1 A コマン...
- マニュアル
... とポート 1 で 2 軸直線補間を実施した例を示します。 高速カウンタ/パルス出力命令 ポート1位置目標位置(S+6, S+8) ポート1移動量 現在位置 ポート0移動量ポート0位置 2 直線上の速度 目標周波数(S+2) ITPL 減速比率(S+1) 加速比率(...
- マニュアル
...帰の設定変更 S:変更データ格納下位CH S : D0 S+ 1: D1 S+ 2: D2 S+ 3: D3 S+ 4: D4 S+ 5: D5 S+ 6: D6 S+ 7: D7 S+ 8: D8 S+ 9: D9 S+ 10: D10 S+ 11: D11 S+ 12: D12 S+ 13: D13 (例) #0064 ේὐࠨ࠴ #0000 #01F4 #0000 #00C8 #0000 #000A #0000 #0032 #0032 #01F4 ේὐᓳᏫ #0000 #0032 #0032 起動速度 100pps 高速速度 500pps 近傍速度 200pps 補正データ...
- マニュアル
...数/モータ 1 回転の移動量指令位置、フィードバック位置 速度指令 倍精度実数型(LREAL 型)の負数、正数、0(単位 : 指令単位/ s)*8 加速度指令、減速度指令ジャーク指令 倍精度実数型(LREAL 型)の正数、0(単位 : 指令単位/ s2) オーバーライド軸種別モーション...
- マニュアル
...によって異なります。 • SSD ストレージのみ搭載のパネル型 PC の場合: 振動周波数 5 ~ 8.4Hz、片振幅 3.5 mm。 加速度 9.8 m/s²、8.4 ~ 150 Hz の X、Y、Z 方向では掃引数 10 回 IEC 60068-2-6 に準拠 • 1 つまたは複数の HDD ストレージデバイスが、パネル型 PC に接続...