全 2741 件が検索されました。(1901 - 1920件を表示)
- カタログ
...があります。 入力種別を確認してください。 通信 (RS485) 仕様 通信 (RS-232C) 仕様 A (−) B (+) DO NOT USE RD SD SG mA + − ヒータ断線・SSR故障・ヒータ過電流警報/入力異常は警報1機能を割り付けた出力に出力されます。 㪛㪦㩷㪥㪦㪫㪬㪪㪜 アナログ入力 CT 補助出力 DO ...
- カタログ
... supply 12 VDC, 20 mA − DO NOT USE A DO NOT USE − V B + + mA − DO NOT USE Analog input Communications 21 RS-232C 22 3 turns SD 11 B (+) 23 12 RD 12 A (−) 24 13 SG 13 DO NOT USE 21 DO NOT USE 21 B (+) 22 DO NOT USE 22 A (−) 25 + Connected to transfer output. 3 turns 26 27 Transfer output − DO NOT USE DO NOT USE RS-485 11 EV4 DO NOT USE Connected to control output 2 or external + DO NOT USE − B TC/Pt universal input Connected to event inputs 3 and ...
- カタログ
...合 13 12 12 − 33 + ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア B CT入力 補助出力1 3 31 32 20 SD EV2 制御出力1 7 6 伝送出力 ― 8 30 31 32 20 通信タイプ RS-485の場合 SDA RDB www.fa.omron.co.jp ― 4∼20mA、 0∼20mA の場合 5 E5AK 形E5AK-P 30 29 + 伝送出力 4∼20mA ― イベント入力 4点...
- カタログ
...Control output 2 15 Auxiliary output 3 Control output 2 Voltage output (for driving SSR) E53-EN03 RS-485 B (+) 11 12 A (−) EV1 CT 1 5 Communications E53-EN01 RS-232C SD 11 12 RD 13 SG B TC/Pt universal-input V mA DO NOT USE Analog input A heater burnout alarm, heater short alarm, heater overcurrent alarm, or input alarm is sent to the output to which the alarm 1 function is assigned. Auxiliary output 1, 2, 3 Relay outputs 250 VAC, 3 A (resistive load) Isolation/Insulation Block Diagrams Input/CT input/Q output (OUT1) Communications/...
- カタログ
...13 伝送出力 4∼20mA 7 8 B 6 B 伝送出力の場合形E5CK-□□1F 通信タイプRS-232Cの場合形E5CK-□□101 14 SG SD RD 1 13 14 NC A (−) B (+) + 9 白金測温抵抗体の場合 7 6 8 ― + ― 1-5V、0-5V、 7 0-10V の場合 6 + 4-20mA、 0-20mA の場合 ― ― 13 + 10 A 14 1 形E5CK-T + 熱電対測温体の場合 ― イベント入力...
- カタログ
...プ RS-485の場合 SDA RDB + + 9 19 8 18 7 17 6 16 + 5 15 ― 4 14 EV1 ― 21 22 20 21 22 20 20 SD 19 RD 19 RDA 18 SG 18 SG SDB EV2 B A B 19 A 制御出力1 7 ― 6 イベント入力の場合 4∼20mA 10 21 22 20 DC12V 40mA 5 ― AC100∼240V 50/60Hz + + 8 7 ― 伝送出力 * + 6 DC12V 40mA CT入力 リモートSP入力 制御出力2 5 ― 17 CT...
- カタログ
... 5) by default. If a difference sensor is used, an input error (s.err) will occur. Check the setting of the input type parameter. A (−) B (+) RS-485 communications RS-232C communications DO NOT USE RD ...
- カタログ
...信号方向 DサブコネクタのピンNo. 保安用接地またはアース FG ―― 1 信号用接地または共通帰線 SG ―― SD 送信データ受信データ RD 送信要求 RS 信号名称 略称 信号方向 DサブコネクタのピンNo. 端子台のピンNo. 7 送信データA SDA 出力 9 21 2 送...
- カタログ
...クタのピン配置 E5ZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E5ZE-8□D1□B-V2 左の拡大図 NC SD RD RS CS DR SG NC NC NC NC NC NC 14 NC 15 NC 16 NC 17 NC 18 NC 19 NC 20 ER 21 NC 22 NC 23 NC 24 NC 25 NC 信号名称 略称 信号方向 ピン番号 信号用接地または共通帰線 SG ...
- カタログ
.../O Memory Area, contributing to greater reductions in the time required for communications program development. ● For example, set 10 Units in 10 minutes. ● Batch download using the personal computer. ● Debugging is easy using the personal computer. Trigger ASC DM000 K ...
- カタログ
...ンによる一括ダウンロード ●パソコンによる楽々デバッグ トリガ ASC ← SPデータをASCIIコードに変換 DM000 K Sd トリガ FSC C S Sf ← FSCを計算 TDX S C N ← コマンド送信 RXD D C N ← レスポンス受信 CMP De #3030 ← 終了コード確認 送信レディフラグ トリガ PLCメモ...
- カタログ
...Unit Number Setting Setting range of 0 to F allows up to 16 Units to be set. Operation Indicators POWER Lights when power is turned ON. ERROR Lights when a fatal error (e.g., memory error or sensor error) occurs. ...
- カタログ
...ONのときに点灯します。 ・ERROR(エラー) 動作停止する異常が発生しているとき点灯します。 (メモリ異常・センサ異常) ・SD/RD(通信動作) 上位通信を送受信しているときに点滅します。 ・OUT1(制御出力1) 制御出力1機能がONのときに点灯します。 ・OUT2(制御出...
- カタログ
...4 5 6 7 8 9 Do not set. Default setting Operation Indicators • POWER Lights when power is turned ON. • ERROR Lights when an input error (e.g., memory error or input error for any channel) occurs. • SD/RD (Send Data/Receive Data) Light during communications with the host. • OUT1, OUT2 (Control Output 1, Control Output 2) Light when the control output 1 or the control output 2 functions are ON. • SUB1, SUB2 (Auxiliary Output 1, Auxiliary Output 2) Light when the auxiliary output 1 or the auxiliary output 2 functions are ON. 1 78 Mounting Dimensions Note: All units ...
- カタログ
...点灯します。 • ERROR (異常) メモリ異常またはいずれかのチャンネルで入力異常が発生しているときに点灯します。 • SD/RD (Send data/Receive data) 上位と通信しているときに点灯します。 • OUT1、OUT2 (制御出力1、制御出力2) 制御出力1機能および制御出力2機能がON...
- カタログ
...特長 EW700は、最大124台の計測センサが接続可能。 計測点数が増加しても計測データを安心して収集・蓄積できます。 SDカードに保存したり、ネットワーク接続したり、EW700は、設置環境を選びません。 また、警報出力や警報メールで現場のエネルギ...
- カタログ
...視機能 ※1 ・電力メータからパルス信号を検出して電力の総量を監視 Webサーバ搭載のLANポート SDHCカード対応のSDカードスロット ・30分単位のグラフを1分ごとに更新表示※2 ・社内ネットワークに接続可能なLANポート・本体の設定はWebサ...
- カタログ
...、 絶縁体径:φ1.0㎜) 桃(外部トリガ) 茶(+5V) 青(0V) 形CQM1H、形CJ1の RS232ポートに直接接続可能です。 シールドケーブル SD RD 上位機器側 D-sub 9ピン RS CS EXT-TRIG − SG +5V FG No ① SD RD RS CS − − − SG ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ CADデータ (外部トリガ) (+5V) (0V) 形V509-W011D 形V509-W016D (DOS/V用 D-sub9ピン) 38.5 800+50 0 : 5,000+50...
- カタログ
...Sh F39-LP Lamp Turns Tu ON when safety output turns ON, ou making adjustment ma easier ea Also 2 The incident light levels of each beam can be checked with the Configuration Tool SD Manager2 The BTM indicator turns ON when the bottom beam is unblocked Fine beam adjustment Sufficient Green BTM (bottom-beam-state indicator) Insufficient Red * Image for illustration purpose only. Mounting brackets Four types of mounting brackets provide vertical or vertical and horizontal adjustment even after mounting, making beam adjustment easier. Standard fixed bracket Top/bottom adjustable bracket (sold separately) You can slide the F3SG-R...
- カタログ
...-LP 安全制御出力時に安全点灯に設定することで、 点灯光軸調整がカンタンに光軸 さらに 2 設定ツール 「SD Manager2」 で光軸ごとに受光量をチェック可能 下端が入光すれば、 BTMが点灯受光量充足 受光量不足 緑表示 赤表示 BTM(下端入光表示灯) 光...