全 53612 件が検索されました。(1881 - 1900件を表示)
- 商品情報
...覧 推奨カメラ 形式 焦点距離 (mm) 絞り (F No.) 画角(V×H) 最近接 距離 フィルタ サイズ 質量 (g) 鏡筒長 (mm) 適合最大 撮像素子 FH-S□X12 FH-S□21R FH-S□X12 FH-S□21R 形3Z4S-LE VS-LLD12.5 12.5 2.5~16 45.1゚×58.8゚ 39.0゚×56.0゚ 40.9 M62 P0.75 380 84.3~ 86.1 4/3" 形3Z4S-LE VS-LLD18 18 ...
- 商品情報
... 形式 光学 倍率 WD*1 (mm) 有効F値 ※開放時 被写界 深度*2 (mm) 分解能*3 (μm) TV ディストー ション 質量 (g) 適合最大 撮像素子 FH-S□02 FH-S□04 FH-S□X12 FH-S□21R 形3Z4S-LE VS-TEV0305 0.3× 221.5 4.3 3.8 9.59 0.03% 390 1.1インチ 0.4× 162.0 5.3 2.6 8.83 -0.04% 0.5× 125.8 ...
- 商品情報
...メラ 形式 焦点距離 (mm) 絞り (固定F No.) 最大外径 (mm) 鏡筒長 (mm) フィルタ サイズ WD (mm) 被写界深度*1 (mm) 適合最大 撮像素子 FZ-S□ FH-S□ FH-S□X FH-S□X01 FH-S□X03 FH-S□06R FHV7□-□ 形3Z4S-LE VS-MCA4 4 2 φ31 29.0~ 29.2 M27.0 P0.5 403.2 1680.0 1/2インチ 196.2 420.0 92.7 105.0 形3Z4S-...
- 商品情報
...結露・氷結のないこと 使用湿度範囲 5~95%RH 絶縁材料 PA樹脂 難燃性 UL94 V-0 挿抜耐久 50回 振動 10~150Hz 加速度 50m/s 2 3方向 各80min 衝撃 500m/s 2 11ms 6方向 各5回 保存温度範囲 -40~85℃、ただし結露・氷結のないこと 保存湿度範囲 5~95%RH 規格 適合規格 ・UL1059 ・...
- 商品情報
...推奨カメラ 形式 焦点 距離 (mm) 絞り (F No.) 最大外径 (mm) 鏡筒長 (mm) フィルタ サイズ WD (mm) 被写界 深度 * (mm) 適合最大 撮像素子 FH-S□02 FH-S□04 FH-S□21R 形3Z4S-LE VS-MC08H1 8 1.4 φ59 59.0~ 60.2 M55.0 P0.75 302.6 179.0 1インチ 55.4 12.0 27.9 5.7 5.6 302.6 735.0 55.4 49.3...
- 商品情報
...露しないこと) 保護構造 IEC規格 IP65 耐振動 誤動作・耐久:10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 耐衝撃 誤動作・耐久:100m/s 2 X、Y、Z各方向 1,000回 材質 ケース:アルミ 質量(梱包状態) 11kg以下 付属品 テストロッド、取りつけ金具(上・下)、取扱説明書、プログ...
- 商品情報
...*1 小型 ケーブル延長 (100m) 波長広帯域 GigE Visionカメラ CMOS 小型モデル STC-M□□□□□□POEシリーズ 2040万画素 〇 CMOS 小型ボードモデル STC-B□S□□□□POE/GEシリーズ 2040万画素 〇 〇 SWIRモデル STC-L□S□□□POE-SWIRシリーズ 130万画素 〇 〇 USB3 Visionカメラ CMOS 小型モデル STC-M □□□□□□U3Vシリーズ 2040万画素 〇 CMOS ...
- 商品情報
...推奨カメラ 形式 焦点距離(mm) 絞り(F No.) 画角(1.1") V×H 最近接距離(mm) フィルタサイズ 質量(g) 鏡筒長(mm) 適合撮像素子 FH-S□X12 FH-S□21R 形3Z4S-LE VS-HVA1226 12 2.6~Close 45.6゚×60.0゚ 100 M34 P=0.5 126 51.2 1/1" 形3Z4S-LE VS-HVA1626 16 2.6~Close 35.1゚×46.8゚ 100 M30.5 P=0.5 128 ...
- 商品情報
...温度 −25~+65°C 性能 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗 100mΩ以下(初期値) 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm以上 耐衝撃 150m/s 2 機械的耐久性 OFF→ ON:100万回以上 OFF→ ON→ OFF(直接開路):10万回以上 電気的耐久性 10万回以上 保護構造 IP65(シールゴム付きタイプのみ)...
- 商品情報
...~85%RH(ただし、結露しないこと) 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s 2 X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長...
- 商品情報
...ないこと) 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP64 IEC規格 IP65 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 質量(梱包状態) 約110g 約70g 約...
- 商品情報
...電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 振動 耐久 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h 誤動作 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 50min 衝撃 耐久 300m/s 2 X、Y、Z 各方向 3回 誤動作 100m/s 2 X、Y、Z 各方向 1,000回 保護構造 IEC規格IP65 接続方式 M12コネクタタイプ 質量(梱包状態) 下記...
- 商品情報
...、保存時:−25~+65°C 周囲湿度範囲 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コネクタタイプ(はんだ付けは不可) 質量 約3g 材質 ポリカーボネート *1. ...
- 商品情報
...コネクタについては、フォト・マイクロセンサ アクセサリ 形EE-□ カタログを参照ください。 反射板については、形E39-L/E39-S/E39-Rカタログを参照ください。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...E39-R1 詳細についてはカタログのフォト・マイクロセンサアクセサリを参照ください 反射板についてはE39-L/F39-L/E39-S/E39-Rカタログを参照ください メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
... 保存時:−25~+65°C 周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コネクタタイプ(はんだ付け不可) 質 量 (梱包状態) 約3g 材質 ケース ポリカ...
- 商品情報
...、保存時:−25~+65°C 周囲湿度範囲 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP50 接続方式 コネクタタイプ (はんだ付けは不可) 質量 約7.3g 約7.0g 約7.2g 材質 ケー...
- 商品情報
...とケース間 Yタイプ:AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67 * 接続方式 端子台タイプ 質量 約240g 材質 センサヘッド ポリブチレンテレフタレート...
- 商品情報
...ケース間 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min リード線一括とケース間 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 1,000m/s 2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 伝送可能な近接セ...
- 商品情報
...°C 周囲湿度 動作時、保存時: 各35~95%RH(ただし、結露しないこと) 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 保護構造 IEC規格 IP67 取りつけナット締付トルク 39N・m 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) コ...