全 53612 件が検索されました。(1961 - 1980件を表示)

  • 商品情報

    ...圧 DC14~26.4V I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2  X、Y、Z各方向80min 耐衝撃 150m/s 2 (3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路...

  • 商品情報

    ...インパルス電圧 4.5kV max. 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 1,000m/s 2 6方向 各5回 誤動作 100m/s 2 6方向 各4回 寿命 機械的 2,000万回以上(無負荷 開閉ひん度1,800回/h) 電気的 10万回以上(AC250V 5A ...

  • 商品情報

    ...ュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 5CR-Sタイプは奥行(首下)64mmの短胴タイプ。 マンマシン・インターフェースにポイントを置いた操作性優先設計。 さまざまなアプリケーション...

  • 商品情報

    ... 50/60Hz 1min(非連続接点間) *2 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 衝撃 耐久 1,000m/s 2 3軸6方向 各3回 誤動作 100m/s 2 3軸6方向 各3回 寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷 開閉ひん度1,800回/h) *2 電気的 10...

  • 商品情報

    ...一覧 (単位:mm) 注. 4桁、6桁共に同じ寸法です。 形H7CR(端子台タイプ) 埋込み取りつけ アダプタ装着時の寸法 形H7CR-S□(短胴タイプ) 埋込み取りつけ アダプタ装着時の寸法 パネルカット 標準パネルカットは下図のとおりです。 (DIN43700準拠) 注1. 取りつけ...

  • 商品情報

    ...電記憶時間 約10年間(+20℃時)(リチウム電池)*3 液晶寿命 約10年間 *1. AC電源タイプバックライトはありません。 *2. 形H7CR-Sタイプには外部供給電源はありません。 *3. 形H7CR-8□タイプは設定値のみのバックアップとなります。 定格 形式 形H7CR-A□ (エコ...

  • 商品情報

    ...源端子間) ±500V(入力端子間) 静電気耐力 4kV(誤動作) 振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 誤動作 10~55Hz 片振幅0.25mm 衝撃 耐久 1,000m/s 2 誤動作 150m/s 2 取得規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧...

  • 商品情報

    ... 内部電源:DC5V±5% DC3.3V未使用 消費電流 内部電源:DC5V 1.5A以下 通信電源:DC24V 80mA以下 耐振動 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s 2  X、Y、Z各方向80分 (掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 147m/...

  • 商品情報

    ...ステート・リレー/商品の特長 | オムロン制御機器 G3R-I/O I/Oソリッドステート・リレー プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状 リレー,ソリッドステート・リレー,リレー同一形状ソリッドステート・リレー,G3R-I/O Home > 商品情報 > ...

  • 商品情報

    ...て) 5mA以下(DC50Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 1,000m/s 2 使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH 保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこ...

  • 商品情報

    ...メラ 形式 焦点距離 (mm) 絞り (固定F No.) 最大外径 (mm) 鏡筒長 (mm) フィルタサイズ WD(mm) 被写界深度*1 (mm) 適合最大 撮像素子 FZ-S□ FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FH-S□05R 形3Z4S-LE VS-MC4 4 x0.01- x0.04 φ31 27.5~ 27.7 M27.0 P0.5 403.8 1680.0 1/2インチ 形3Z4S-LE VS-MC4-FNO56 195.8 424.0 形3Z4S-...

  • 商品情報

    ...流 最大0.15mA 出力残電圧 最大2V 性能 保護構造 IP67 耐久性 *1 機械的 500万回以上 電気的 許容操作速度 1μm~0.5m/s 許容操作ひん度 最大60回/min 絶縁抵抗 各端子と非充電金属部間にて100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧(50/60Hz 1min) 各端子と非充電金属部間に...

  • 商品情報

    ... 5V 15mA DC 5V±5% DC12V DC12V±5% DC24V DC24V±5% 性能 種類 表示灯 振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm (誤動作1ms以内) 衝撃 誤動作 最大300m/s 2 (誤動作1ms以内) コネクタロック強度 最大40N 質量 約30g 保護構造 IP40、IP65(耐油形) 使用周囲温度 -20~+55℃ (ただし、氷結、結露のないこと) 使用...

  • 商品情報

    ...で簡単配線 プッシュインPlus端子台ソケット 制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。形MYリレー、形LYリレー、形G2R-Sリレー用のソケットに省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加。 電源/周辺機器他,共用ソケッ...

  • 商品情報

    ...端子-非充電部間 AC2,200V 振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 衝撃 耐久 500m/s 2 誤動作 100m/s 2 耐久性 機械的 100万回以上(開閉頻度1,800回/h) 電気的 *4 5万回以上(開閉頻度1,800回/h) 使用周囲温度 -25~+55℃(た...

  • 商品情報

    ...推奨カメラ 形式 焦点距離 (mm) 絞り (F No) 最大外径 (mm) 鏡筒長 (mm) フィルタ サイズ WD (mm) 被写界深度 (mm) 適合最大 撮像素子 FH-S□02 FH-S□04 FH-S□21R 形3Z4S-LE VS-MCH12 12 2 φ38 48.0~ 49.8 M35.5 P0.5 465.4 262.0 1インチ 103.8 17.6 63.6 8.2 形3Z4S-LE VS-MCH12-FNO56 5.6 φ38 48.0~ ...

  • 商品情報

    ...推奨カメラ 形式 焦点距離 (mm) 絞り (F No) 最大外径 (mm) 鏡筒長 (mm) フィルタ サイズ WD (mm) 被写界深度 (mm) 適合最大 撮像素子 FH-S□12 形3Z4S-LE VS-MCL18/M42-10 18 2.8 φ52 91.5~ 96.1 M46.0 P0.75 722.9 367.0 1.8インチ 168.4 24.6 57.9 4.5 形3Z4S-LE VS-MCL18-FNO56/M42-10 5.6 φ52 91.5~ ...

  • 商品情報

    ...(同極接点間はAC1,500V) 振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 衝撃 耐久 1,000m/s 2 誤動作 100m/s 2 耐久性 *4 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) 電気的 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) 故...

  • 商品情報

    ... AC2,500V(50/60Hz 1min) 耐振動性 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.25mm(複振幅0.5mm) 耐衝撃性 耐久 300m/s 2 誤動作 50m/s 2 最小適用負荷(P水準 参考値) DC24V 50mA 使用温度範囲 −25~+55°C(ただし、氷結および結露しないこと) 使用湿度範囲 ...

  • 商品情報

    ...括とケース間 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 保護構造 IEC規格 IP66 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 質量(梱包状態) 約110g 材質 ケース ABS樹脂 レンズ アクリ...