全 53612 件が検索されました。(1841 - 1860件を表示)

  • 商品情報

    ...条件で試験を行った場合です。    (1)周囲温度:20±2℃    (2)周囲湿度:65±5%RH    (3)操作ひん度:20回/min 性能 許容操作速度 0.05mm~1m/s *1 許容操作ひん度 機械的 60回/min 電気的 20回/min 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗 100mΩ以下(初期値) 耐電圧 同極端子間 AC1,...

  • 商品情報

    ...周期 10ms(1CH使用時)~1h A/D分解能 16bit A/D変換方式 デルタΣ方式 測定レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1-5V F.S. 温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26) 測温抵抗体 -- 湿度 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算) ※3 外部入出力 デジタル入力 ロジッ...

  • 商品情報

    ...周期 10ms(1CH使用時)~1h A/D分解能 16bit A/D変換方式 デルタΣ方式 測定レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1-5V F.S. 温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26) 測温抵抗体 Pt100・JPt100・Pt1000(IEC751) 湿度 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算) ※3 外部入出力 デジタル入...

  • 商品情報

    ...リズムにより、金属から基板・ゴム・透明体までどんな色、表面状態でも安定して計測できます。リニアリティ±0.05~0.3%F.S.で±10~30μmオーダーの計測を実現します。*1 ワークの色・材質が変化しても安定計測 ワークが移動しても安定計測 表面...

  • 商品情報

    ...AC 240V 30 3 DC 125V 2.5A 0.55 0.55 69 69 DC 250V 0.27 0.27 性能 保護構造 *1 IP65 振動誤動作 10~55Hz 片振幅0.65mm 加速度100m/s 2 以下 衝撃 耐久 最大1,000m/s 2 誤動作 最大20m/s 2 使用環境 温度 使用可能温度 −10~+70℃ 湿度 使用可能湿度 35~95%RH スイッチ仕様 許容操...

  • 商品情報

    ...機能、センサ異常出力機能 表示灯 MS表示灯(緑/赤)、NS表示灯(緑/赤)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s 2 3方向 各方向80分 耐衝撃 150m/s 2  3方向 各方向3回 耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗 20MΩ以上 使用周囲温度 0~+55℃ ※1 アンプ接続...

  • 商品情報

    ...推奨カメラ 形式 焦点距離 (mm) 絞り (F No.) 画角 (V×H) 最近接距離 (mm) フィルタサイズ 質量(g) 鏡筒長 (mm) 適合最大 撮像素子 FZ-S□ FH-S□ FH-S□X FHV7□-□ * 形3Z4S-LE SV-03514V 3.5 1.4~Close 77.8゚×105.9゚ 200 ― 53 30.4 1/3インチ 形3Z4S-LE SV-04514V 4.5 1.4~Close 59.7゚×79.9゚ 200 ― 53 29.5 ...

  • 商品情報

    ...A3UL-TB□-1A2C-M DC12V 形A3UL-TB□-2A2C-M DC24V 形A3UL-TB□-3A2C-M 1c DC 5V 形A3UL-TBG-1A1C-M G DC12V 形A3UL-TBG-2A1C-M DC24V 形A3UL-TBG-3A1C-M DC 5V 形A3UL-TBU-1A1C-M-S U DC12V 形A3UL-TBU-2A1C-M-S DC24V 形A3UL-TBU-3A1C-M-...

  • 商品情報

    .../60Hz 1min LED端子一括とスイッチ端子一括間 AC500V 50/60Hz 1min 振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 衝撃 誤動作 最大300m/s 2 (誤動作1ms以内) 耐久性 機械的 100万回以上 電気的 20万回以上 コネクタロック強度 最大40N 定格絶縁電圧〈Ui〉 30V (EN60947-5-1) 感電...

  • 商品情報

    ...ン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向:5min×10掃引 耐衝撃 100m/s 2 、 3軸6方向3回 保護構造 端子部 : IP20 *インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しており...

  • 商品情報

    ... L/AIN表示灯(黄)、L/AOUT表示灯(黄)、PWR表示灯(緑)RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯 (赤)、SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s 2  3方向 各方向80分 耐衝撃 150m/...

  • 商品情報

    ...的 100万回以上(2回路双断形:AC125V 10A 抵抗負荷の場合) 75万回以上(4回路双断形:AC125V 5A 抵抗負荷の場合) 許容操作速度 1mm~2m/s(形D4A-3101N、 回転レバー形の場合) 許容操作ひん度 機械的 300回/min 電気的 30回/min 定格周波数 50/60Hz 絶縁抵抗 同極端子間、充電金...

  • 商品情報

    ...ード資料一覧 推奨カメラ 品名 光学倍率 有効 F NO O/I (mm) WD (mm) 被写界深度 *1(mm) 分解能*2 (μm) TVディストーション FZ-S□ FH-S□ FH-S□X FH-S□X02 FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□X05 FH-S□06R FHV7□-□ 形3Z4S-LE VS-MC01-330 0.1x 4.43 364.5 325.5 35.4 30.5 0.01%以下 形3Z4S-LE VS-MC03-180 0.3x ...

  • 商品情報

    ...の併用が必要です。   SV-0614H、SV-0814H、SV-1214H、SV-2514H、SV-0813V 構成図 M42-Fマウント変換アダプタ 対応カメラ 対応レンズ 形式 FH-S□12(M42マウント) Fマウント 形FH-ADF/M42-10 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...推奨カメラ 形式 焦点距離 (mm) 絞り (F No.) 画角 (V×H) 最近接距離 (mm) フィルタサイズ 質量(g) 鏡筒長 (mm) 適合最大 撮像素子 FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□X01 FH-S□X02 FH-S□X03 FH-S□X05 FH-S□06R FHV7□-□ 形3Z4S-LE SV-0614H 6 1.4~16 56.8゚×71.5゚ 100 M40.5 P0.5 145 57.5 2/3インチ 形3Z4S-LE ...

  • 商品情報

    ...AC-12 10A/250V 性能 保護構造 *3 IP67(EN60947-5-1) 耐久性 機械的 1,000万回以上 電気的 50万回以上 許容操作速度 0.05mm~0.5m/s *1 許容操作ひん度 機械的 120回/min 電気的 20回/min 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗 15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐電圧 同...

  • 商品情報

    ...構造 IP60 耐久性 * 機械的 150万回以上 電気的 30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 許容操作速度 シール・プランジャ形 : 0.1mm~0.5m/s カム・アーム形    : 0.5mm~0.5m/s カム・ローラアーム形 : 0.5mm~0.5m/...

  • 商品情報

    ...AC-12 10A/250V 性能 保護構造 *3 IP67(EN60947-5-1) 耐久性 機械的 1,000万回以上 電気的 50万回以上 許容操作速度 0.05mm~0.5m/s *1 許容操作ひん度 機械的 120回/min 電気的 20回/min 定格周波数 50/60Hz 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗 15mΩ以下(初期値、内蔵スイッ...

  • 商品情報

    ...ラ 形式 焦点距離 (mm) 絞り (F No.) 光学倍率 可変範囲 最近接距離 (mm) フィルタサイズ 質量 (g) 鏡筒長 (mm) 適合最大 撮像素子 FH-S□12 形3Z4S-LE VS-L1828/M42-10 18 2.8~16 0.025x~0.12x 137.9 M55.0 P0.75 330 94 1.8インチ 形3Z4S-LE VS-L2526/M42-10 25 2.6~16 0.025x~0.12x 198.1 M55.0 P0.75 ...

  • 商品情報

    ...格 AC-15 2A/250V 保護構造 IP67 耐久性 * 機械的 500万回以上 電気的 30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 許容操作速度 0.1mm~0.5m/s 許容操作 ひん度 機械的 120回/min 電気的 30回/min 定格周波数 50/60Hz(ACの場合) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗 15mΩ以下(初期値) 耐電...