全 5559 件が検索されました。(1741 - 1760件を表示)

  • マニュアル

    ... RICHTIG BEWERTET UND INSTALLIERT IST, UM DIE VORGESEHENE FUNKTION INNERHALB DER ANLAGE RICHTIG AUSZUFÜHREN. Siehe auch Produktkatalog für Garantie und Haftpflichtbegrenzung. Umgebungstemperatur / Raumtemperatur Max. 55°C bei einer Last von 80%, 40°C bei einer Last von 100% (>40°C Last-Derating: 1,33%/...

  • マニュアル

    ... isolating transformer: 3. Rated maximum ambient temperature: Ta=40°C *1 *3 *1 *3 *1 *2 Ambient temperature / Surrounding Air Temperature Max. 55°C at 80% load, 40°C at 100% load (>40°C Load derating: 1.33%/...

  • マニュアル

    ... Overvoltage category III. Fig.1 • This equipment is for protection class I. • Climatic class: 3K3 : According to EN50178.  Ambient temperature / Surrounding Air Temperature Max. 55°C at 80% load, 40°C at 100% load (>40°C Load derating: 1.33%/...

  • マニュアル

    .... REFER TO MANUAL FOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS. ATTENTION: POUR UTILISATION EN ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE. CONSULTER LA NOTICE TECHNIQUE.  Ambient temperature / Surrounding Air Temperature Max. 55°C at 80% load, 40°C at 100% load (> 40°C Load derating: 1.33%/...

  • マニュアル

    ... to reduce interference. Note: The single-phase input for the S8VK-WA96024 conforms to Class B in the following configuration diagram.  Ambient temperature / Surrounding Air Temperature Max. 55°C at 80% load, 40°C at 100% load (>40°C Load derating: 1.33%/...

  • マニュアル

    ...EN 4.0 mm Safety standards z UL62368-1, EN62368-1, CSA C22.2 No.62368-1 z Ambient temperature / Surrounding Air Temperature Max. 55°C at 80% load, 40°C at 100% load (>40°C Load derating: 1.33%/K) According to Overvoltage category II. z EN62477-1 • Overvoltage category III, altitude: 2,000 m max. • Overvoltage category II, altitude: 2,000 m above, and 3,000 m max. • This equipment is for protection class I. : According to EN62477-1. • Switch mode power supply (SMPS) : The overload protection circuit will automatically reduce the output voltage for short circuits and...

  • マニュアル

    ... min., 8 A) S8VK-X12024@-EIP (350 VDC min., 8 A) S8VK-X24024@-EIP (350 VDC min., 8 A) S8VK-X48024@-EIP (350 VDC min., 12 A) Max. 55°C at 80% load, 40°C at 100% load (>40°C Load derating: 1.33%/K) Trademarks Contact address OMRON ELECTRONICS LLC Phone: 1-800-55-OMRON Phone: 1-847-843-7900 Fax : 1-847-843-7787 OMRON CANADA INC. Phone: 1-416-286-6465 Phone: 1-866-986-6766 Fax : 1-416-286-6648 UNITED KINGDOM OMRON ELECTRONICS LTD. Phone: 44-1908-258-258 Fax : 44-1908-258-158...

  • マニュアル

    ...ത⑙ᓖ⧟ຳ≄⑙˖40°C ൘2ᓖ⊑ḃ⧟ຳѝ֯⭘DŽ EN Safety standards 1.DC output terminals (Ĺ) are galvanically isolated from the input terminals (ķ). 2.Overvoltage category III. .This equipment is for protection class 1. 4.Climatic class: ...

  • マニュアル

    ...ル 形 NX1P2-□□□□ き。 ついて説明します。 形 R88D-KN□-ECT/ G5 シリーズの詳細について G5 シリーズの設置・配線方法、運転 R88M-K 知りたいとき。 のために必要なパラメータの設定方 NJ/NX シリーズ Man.No. SBCE-433 形式 形 NJ301-□□□□ 形 NJ101-□□□□ NJ/NX シリーズ SBCA-468 形 NJ501-□□□□ 形 NJ301-□□□□ 形 NJ101-□□□□ NJ/NX シリ...

  • マニュアル

    ...[SAMC-008B] ビジョン&ロボット統合シミュレーション 技術導入ガイド (キャリブレーションパラメータ編) ロボ ティクス Pic k & Pl ace ソリューション 技 術 導 入 ガイド ビジョン&ロボット統合シミュレーションキャリブレーションパラメータ編...

  • マニュアル

    ...㪰 㪱 2 ■クランプ 1 ■ヒス 2 ■タイマ 2 N ■O ■バ 2 ンク ■バ 4 ンク2 4 イマノセ ■O 1 K ッテイハクリアサレマ ■C 2 AN ス CEL ■I 2 /O ワリツケ ←→ ■I 1 N0 ■I 3 N2 ヒス : 000.050 ←→ケタ↑↓スウチ SET:OK 1 ■OFF 3 ■オンディレイ 2 ■オフディレイ 4 ■ワンショット 1 ■OFF 2 ■ON...

  • マニュアル

    ...ーチング】 設定するしきい値にしきい値切替スイッチを切替える 相互 】 設定みを力 【厚数値 で入 A+B ド(K-( モー演算厚みド A+Bモードし A-Bモー サ演算無セン隣接 算 設定能のド機ドールールジホレー ■ホークアベ で入力 出力値保持出力...

  • マニュアル

    ...面スライドスイ終端抵抗の設定・・・ユニット前面スライドスイッチッチ 2. 実装と配線 C L C LKユニッ KユニットトををC CS S1のベースに実装 1のベースに実装 通信ケーブルの配線通信ケーブルの配線 3. I/Oテーブルの作成 全ての...

  • マニュアル

    ...ーズ用温度調節ユニットCJ1W-TC001を用いて、目標値の設定をFBから行います。 ユニットの号機No.は0、使用する熱電対は、Kタイプ(-200∼1300℃)であるとします。 1.ハードウェアの構成 【ご注意いただきたい点】 1. 上図は、4ループ熱電対/NPN出力タイプ(形...

  • マニュアル

    ...付けの変更機能によりSYSMACサポートソフトと同じ操作環境を実現しました。 〔ツール(T)〕→〔ショートカットキー割り付け(K)〕を選択。 Funキーによるラダープログラム入力が可能になります。 クリック クリック 以上の操作により、ショートカット...

  • マニュアル

    ...C200HE-CPU32(-Z) C200HE-CPU42(-Z) C200HG-CPU33(-Z) C200HG-CPU43(-Z) C200HG-CPU53(-Z) C200HG-CPU63(-Z) C200HX-CPU34(-Z) C200HX-CPU44(-Z) C200HX-CPU54(-Z) C200HX-CPU64(-Z) C200HX-CPU65-Z C200HX-CPU85-Z C200HW-ME□□...

  • マニュアル

    ...106.5 106.5 154 122 122 122 250 250 122 122 240 240 100 106.5 100 106.5 122 122 250 122 240 100 106.5 122 K L 6.2 C□□P からの最大外形寸法変化点 CPU 装置 幅(W) 高さ(H) 奥行き(D) 置き換え元 C60P-CDR-A 350 144 120 幅(W) 高さ(H) 奥行き(D) 置き換え元 C40P-CDR-A 300 114 100 幅(W) 高さ(H) 奥行き(D) 置...

  • マニュアル

    ...形 NJ-PA3001 オムロン Sysmac Studio 形 SYSMAC-SE2□□□ オムロン Ethernet ケーブル(産業用イーサネットコネクタ付きケーブル) 形 XS5W-T421-□M□-K - パソコン(OS:Windows10) - V 12.3 Ver.1.17 Ver.1.30 使用上の注意下記の HMS - Ewon の Web サイトから、事前に eCatcher と eBuddy をダウンロードし、パソコンにインス...

  • マニュアル

    ... EPLAN Electric P8 の設定 (P.3-1)」 ス変数の設定います。 *1. 「EPLAN ヘルプシステムへようこそ」(https://www.eplan.help/ja-JP/Infoportal/Content/ Plattform/2022/Content/htm/EPLAN_Help_k_start.htm)を参照してください。 2 EPLAN Electric P8 からコントローラ構成・デバイス変数を AML ファイルにエクスポート作業 AML ファイルの...

  • マニュアル

    ...更 S V ↑ _ _ 3 リセット Y F L 接点 # 定数 P セット モード切り替えスイッチ AR HR K CH * DM _ _ ↑ クリア E *EM WR/LR EM DM 9 9 シフト 表示切替J O 88 DR IR ,-IR TR I N 77 モニタ C TK CNT H AC OUT M A クリア B ST OR G AA LD E 5 SFT NOT A TN AND ,IR+ ,IR T R CF 検索 U 削除 ...