全 7182 件が検索されました。(1681 - 1700件を表示)
- マニュアル
...生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 ・米国規格 ANSI B11.1∼B11.19 ・米国規格 ANSI/RIA 15.06 ・カナダ規格協会 CSA Z142、 Z432、 Z434 ・SEMI スタンダード SEMI S2 ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成13年6月 1日基発第501号 ご承諾事項 *(a)から(d)に記載されている他、本カ...
- マニュアル
...生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 ・米国規格 ANSI B11.1∼B11.19 ・米国規格 ANSI/RIA 15.06 ・カナダ規格協会 CSA Z142、 Z432、 Z434 ・SEMI スタンダード SEMI S2 ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成13年6月 1日基発第501号 ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの汎...
- マニュアル
... Standards: OSHA 29 CFR 1910.212 •U.S. Occupational Safety and Health Standards: OSHA 29 CFR 1910.217 •American National Standards: ANSI B11.1 to B11.19 •American National Standards: ANSI/RIA 15.06 •Canadian Standards Association CSA Z142, Z432, Z434 •SEMI Standards SEMI ...
- マニュアル
...衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 ・米国規格 ANSI B11.1∼B11.19 ・米国規格 ANSI/RIA 15.06 ・カナダ規格協会 CSA Z142、 Z432、Z434 ・SEMI スタンダード SEMI S2 ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成13年6月 1日基発第501号 8. F3SJは韓国産業安全保健公団KOSHAより、 Sマー...
- マニュアル
... Standards: OSHA 29 CFR 1910.212 •U.S. Occupational Safety and Health Standards: OSHA 29 CFR 1910.217 •American National Standards: ANSI B11.1 to B11.19 •American National Standards: ANSI/RIA 15.06 •Canadian Standards Association CSA Z142, Z432, Z434 •SEMI Standards SEMI ...
- マニュアル
...衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 ・米国規格 ANSI B11.1∼B11.19 ・米国規格 ANSI/RIA 15.06 ・カナダ規格協会 CSA Z142、 Z432、Z434 ・SEMI スタンダード SEMI S2 ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成13年6月 1日基発第501号 ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの...
- マニュアル
... Standards: OSHA 29 CFR 1910.212 •U.S. Occupational Safety and Health Standards: OSHA 29 CFR 1910.217 •American National Standards: ANSI B11.1 to B11.19 •American National Standards: ANSI/RIA 15.06 •Canadian Standards Association CSA Z142, Z432, Z434 •SEMI Standards SEMI ...
- マニュアル
...F39-JDA-L F39-JDA-D (Grey) Communication line (+) KM2 Shield KM1 0 V (Blue) Safety output 2 (White) K1 KM2 Safety output 1 (Black) KM1 Auxiliary output (Yellow) 24 V (Brown) 24 V (Brown) S2 *1 External device monitoring input (Red) S1 *1 Reset input (Yellow) Test input (Black) Interlock select input (White) 0 V (Blue) Not Used (Red) Shield (Pink) Communication line (-) *2 +24 VDC Power supply 0V S1 : External test switch (connect to 0 V if a switch is not required) ...
- マニュアル
... Standards: OSHA 29 CFR 1910.212 •U.S. Occupational Safety and Health Standards: OSHA 29 CFR 1910.217 •American National Standards: ANSI B11.1 to B11.19 •American National Standards: ANSI/RIA 15.06 •Canadian Standards Association CSA Z142, Z432, Z434 •SEMI Standards SEMI ...
- マニュアル
...F39-JD A-L F39-JD A-D (Gray) Communication line (+) *1 K1 KM2 Shield KM1 0 V (Blue) Safety output 1 (Black) Auxiliary output (Yellow) Not Used (Red) 24 V (Brown) 24 V (Brown) S2 Safety output 2 (White) S1 *1 Reset input (Yellow) Test input (Black) Not Used (White) Not Used (Red) Shield 0 V (Blue) (Pink) Communication line (-) *2 +24 VDC 0V S1 ...
- マニュアル
...生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 ・米国規格 ANSI B11.1∼B11.19 ・米国規格 ANSI/RIA 15.06 ・カナダ規格協会 CSA Z142、 Z432、 Z434 ・SEMIスタンダード SEMI S2 ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号 ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの汎...
- マニュアル
... mode, external test used F39-JDA-L F39-JDA-D (Gray) Communication line (+) KM2 Shield KM1 0 V (Blue) 24 V (Brown) Auxiliary output (Yellow) K1 Safety output 1 (Black) *1 Safety output 2 (White) S2 *1 External device monitoring input (Red) S1 24 V (Brown) Reset input (Yellow) Test input (Black) Not Used (White) Not Used (Red) Shield 0 V (Blue) (Pink) Communication line (-) *2 +24 VDC 0V S1 ...
- マニュアル
...衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 ・米国規格 ANSI B11.1∼B11.19 ・米国規格 ANSI/RIA 15.06 ・カナダ規格協会 CSA Z142、 Z432、Z434 ・SEMIスタンダード SEMI S2 ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号 ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの...
- マニュアル
...F39-JDA-L F39-JDA-D (Gray) Communication line (+) *1 KM2 Shield KM1 0 V (Blue) Safety output 1 (Black) K1 Safety output 2 (White) Auxiliary output (Yellow) 24 V (Brown) 24 V (Brown) S2 *1 External device monitoring input (Red) S1 Reset input (Yellow) Test input (Black) Not Used (White) Not Used (Red) Shield 0 V (Blue) (Pink) Communication line (-) *2 +24 VDC 0V S1 ...
- マニュアル
...衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 ・米国規格 ANSI B11.1∼B11.19 ・米国規格 ANSI/RIA 15.06 ・カナダ規格協会 CSA Z142、 Z432、Z434 ・SEMIスタンダード SEMI S2 ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号 ご承諾事項当社商品は、一般工業製品向けの...
- マニュアル
...衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217 ・米国規格 ANSI B11.1∼B11.19 ・米国規格 ANSI/RIA 15.06 ・カナダ規格協会 CSA Z142、 Z432、Z434 ・SEMIスタンダード SEMI S2 ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号 7. F3SJは韓国産業安全保健公団KOSHAより、Sマー...
- マニュアル
...4 3 5 5 4 6 7 受光器制御出力2 PLC S1:外部テストスイッチ (スイッチが不要な場合、開放) S2:インターロック/ロックアウト リセットスイッチ S3:ロックアウトリセットスイッチ KM1、 KM2:マグネット・コンタクタ M:3相モータ +24V +24V 制御出力1...
- マニュアル
...) IEC60529規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 20MΩ以上(DC500Vメガにて) AC1,000V 50/60Hz 1min 10∼50Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2h 500m/s2,X,Y,Z各方向3回 30 薄型ピッキング用エリアセンサ ■相互干渉防止機能について 透過形 30 1 F3W-D052A□ 形 F3W-D052B□ 形 検出方式形 式項 ...
- マニュアル
...) IEC60529規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) 20MΩ以上(DC500Vメガにて) AC1,000V 50/60Hz 1min 10∼50Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2h 500m/s2,X,Y,Z各方向3回 30 薄型ピッキング用エリアセンサ ■相互干渉防止機能について 透過形 30 1 F3W-D052C□ 形 F3W-D052D□ 形 検出方式形 式項 ...
- マニュアル
... V) Operating: 0 to 50 ℃ Storage: -20 to +65 ℃ (with no icing or condensation) Operating and Storage: 20 to 90 %RH (with no icing or condensation) No corrosive gas 10 to 150 Hz, one-side amplitude 0.1 mm(Max. acceleration 15 m/...