全 284 件が検索されました。(141 - 160件を表示)

  • カタログ

    ...(緑、S1) 制御出力1.1(黒、S1) 0V(青、−) +24V(茶、+) FE(黒、FE) 非常停止スイッチ(S2) K3 ランプ制御出力ランプ K3 K1,K2 KM1,KM2 12 +24VDC 11 0V KM1 22 21 S2 S1 E1 KM2 A1 A2 T11 T12 T31 T32 1 a 23 33 41 KM2 K1 K2 K1 ...

  • カタログ

    ...-D 44.7 PLC 3相4線式 277/480Vまで IN 赤/黒 シ 青 茶 黒 白灰 灰ー / ル黒ド フィードバックループ KM3 KM1 オープン オープン オープン E1 A1 A2 T11 T12 + − オープン B1 KM2 Y1 X1 13 23 33 41 D K1 F1 K3 K1 K3 K2 信号名称 信号 No. 受光器 投光器 1 0V 0V 2 +24V +24V 3 同期線2(+)...

  • カタログ

    ...External Test: 0 V Active 4 F3SG-RA Standard Muting Mode/Exit-Only Muting Mode using NPN Outputs ON : Indicates a switch position. Configure functions with the DIP Switches before wiring. Emitter Receiver Wiring Example OSSD2 : White ...

  • カタログ

    ...クティブ ON □:スイッチポジションを表します。 配線する前にDIP-SWの設定を行ってください。 受光器 投光器 KM1 KM1 24V:茶 制御出力2:白 制御出力1:黒 MUTE B:桃 MUTE A:灰 0V:青 リセット入力:黄 *1 形F39-JG□A-D 24V:茶 テスト入力:黒 未使用:黄 未使用:白 0V:青 形...

  • カタログ

    ...24V:茶 テスト入力:黒 未使用:赤 未使用:桃 未使用:灰 未使用:黄 未使用:白 0V:青 シールド線 形F39-JD□A-L KM1 KM1 KM2 KM2 IN 0V PLC *1. 各種機能をDIP-SWで設定可能です。 DIP-SWの設定については、「セーフティライトカーテン 形F3SG-4RA□□□□-25-01TSシリーズ ユーザーズマニ...

  • カタログ

    ...ださい。 受光器 動作チャート 投光器 形F3SL 入光しゃ光 リセットスイッチ S1 K1、K2 b接点 K1、K2 a接点 KM1、KM2 b接点 KM1、KM2 a接点 PLC入力 PLC出力 KM3 シールド 0V ︵茶︶ +DC V ︵白︶ シールド 制御出力2 ︵黄︶ 制御出力1 ︵橙︶ 補助出力 ︵紫︶ 0V ︵...

  • カタログ

    ...ターロック テスト選択 OSSD1 OSSD2 P1 13 23 33 オートリセットモード用配線 41 リセット 補助出力 S1 KM1 K1 S3 KM2 K2 K1 :外部テストスイッチ :インターロック/ロックアウトリセットスイッチ :ロックアウトリセットスイッチ (スイッチが不要な場合、X1...

  • カタログ

    ...ード形F39-JC□A-Lまたは形F39-JC□E□-L S1:外部テストスイッチ S2:インターロック/ロックアウトリセットスイッチ KM1、KM2:強制ガイド接点付きセーフティリレー(形G7SA) KM3:ソリッドステート・コンタクタ(形G3J) M:三相モータ E1:DC24V電源(形S82K) PLC:プログ...

  • カタログ

    ...D4 TST RST AUX L8 L5 D2 D8 D5 V V V G L6 D7 G D6 G G G L1 24 V DC L1 (R) KM1 L2 (S) 14 23 24 NC S1: External test switch KM1, KM2: Magnet contactor M: 3-phase motor F1, F2: Fuse F1 KM1 NC L8 MB0 L3 (T) KM2 13 MA0 Muting Sensor 4 Muting Sensor 3 Auxiliary output (Yellow) Communications line – (Pink) Communications line + (Gray) Control output 1 (Green) Shield Control output 2 (White) External device monitoring input (Red) 0 V (Blue) 24 V (Brown) Communications line – (Pink) Reset input (Yellow) Communications ...

  • カタログ

    ...V V V G G NC G FB2 G G G G L7 G L6 D7 G D6 G G G L1 24V DC 14 KM1 23 24 NC F1 KM1 L8 MB0 L1 L2 L3 (R)(S)(T) S1:外部テストスイッチ KM1、 KM2:マグネットコンタクタ M:三相モータ F1、F2:ヒューズ KM2 13 MA0 NC ミューティングセンサ 4 ミューティングセンサ 3 ミ...

  • カタログ

    ...) Communication line (-) (Pink) External device monitoring input (Red) +24V (Brown) Function select input (White) Reset input (Yellow) S2 Test input (Black) N.C. (Red) Open S1 0V (Blue) Shield Communication line (+) (Gray) ...

  • カタログ

    ...給遮断状態を保つ。 ・外部リレーモニタ機能を使用・検出距離設定 Short 受光器 投光器 形F39-JD□A-L 形F39-JD□A-D KM1 KM1 シールド 0V (青) 制御出力2 (白) 制御出力1 (黒) 検出距離選択入力 (黄) 外部リレーモニタ入力 (赤) +24V(茶) 通信線 (−) (桃) +24V(茶) 機能選択入力 (白) オ...

  • カタログ

    ...ンターロックモードで使用するとき投光器 受光器 動作チャート入光しゃ光スタートスイッチ S1 制御出力 KM1、KM2 a接点 KM1、KM2 b接点 1 3 1 2 ] ] ] S1 1/2 ] ― KM2 2 ] KM1 負荷 ︵ ︶ [ 制御出力 用 COM 制御出力 ︵+︶ [ 7 制御出力 ︵+︶ [ 0V︵GND︶ [ ] ― +DC24V 6[ ] START ︵ ︶4[ ] START...

  • カタログ

    ...黒) 21 受光器テスト入力 (桃) (注1) S2 11 0V (青) DC24V (茶) 投光器 9 10 11 12 13 14 15 16 KM1 KM2 DC24V (茶) 0V (青) 制御出力 (黒) モード選択入力 (桃) (注2) DC24V DC24V (茶) 0V (青) テスト入力 (桃) (注1) E1 DC24V E1 投光器 受光器 投光器 DC24V (茶) モード選択入力 (桃) (注2) 0V (青) DC24V (茶) 0V (青) M テスト入力 (...

  • カタログ

    ...6 L1 L2 L3 -E1 主回路端子 3 5 形G3JA 2 4 6 -TC H3 H2 H1 H4 トランス *2 X2 X1 -TC -KM1 -KM2 1 T1 -M 5 T2 *3 GRD GRD T3 H3 H2 H1 H4 トランス *1 X2 X1 -SB1 E-STOP L1 -E1 モータ 主回路端子 -SB2 停止 1 2 T1 L2 3 5 形G3JA 4 6 T2 -SB E-STOP L3 OFF FOR REV 123 *2 -SA T3 -KM2 -KA -SB3 始動 -M -KM -...

  • カタログ

    ...X2 -E1 主回路端子 L3 L2 L1 1 3 5 形G3JA 2 4 6 T1 T2 ヒューズ、 NFブレーカー等 X1 -KM1 GRD T3 -KA -SB2 停止 モータ -SB3 始動 主回路端子 -KM L3 L2 L1 -KA A1 (+) 1 A2 (−) 3 5 形G3JA 2 4 6 T1 -M 97 1 T2 T3 OFF FOR REV 12 3 -SA -KM2 -...

  • カタログ

    ...動作チャートリミットスイッチ S1、S2 23 S1 K1、K2 b接点 24 11 K1、K2 a接点 フィードバックループ S2 KM1、KM2 b接点 12 KM1 KM1、KM2 a接点 KM2 open A1 A2 T11 + − D a T12 T31 K1 K1 T21 23 KM1 K2 K2 b 13 K1 TH SA T32 a b K2 Control Circuit T22 KM2 14 24 ...

  • カタログ

    ... 8 5.9 13 max. 76 max. 63 7 10 111 max. 80 91 max. 3 G9SA-300-SC Application Examples Connection to Safety Light Curtain Only (Auto-reset) Receiver Emitter F3SJ Series KM1 F39-JC@@C-L F39-JC@@C-D KM2 E1 * S1 J1 Vcc A1 A2 T11 T12 H1 Y1 13 X1 23 33 ...

  • カタログ

    ...G9SA-300-SC 使用用途例セーフティライトカーテンのみの場合(オートリセット) 投光器 受光器 形F3SJシリーズ KM1 形F39-JC□□C-L 形F39-JC□□C-D KM2 E1 S1 (*) J1 Vcc A1 A2 T11 T12 Vcc 外部診断 H1 Y1 K3 K1 33 ...

  • カタログ

    ...24Vに短絡したときマニュアルリセットモードになります。 オートリセットモード マニュアルリセットモード KM1 KM2 T31 KM1 リセットスイッチ KM2 KM3 KM3 KM4 KM4 +24V KM5 KM5 T32 T33 T31 T32 +24V T33 T31 T32 T33 M1 D12 D22 D11 D21 T11 T12 T61 T62 M2 Y1 Y2 A1 G9SX-LM224-F10 24VDC PWB T1 T6 EI 3.6 4....