全 284 件が検索されました。(201 - 220件を表示)

  • マニュアル

    ...、2ch 共用) 2 セット 6 DC24V 15 9 11 16 14 13 12 10 DC24V 9 10 11 12 12 24 34 12 24 34 KM1 KM2 Safety Guard Close 12 (動作指令) モータコントローラ E1 入力回路 11 外部表示灯 DC24V DC24V 入力回路 S6 (NC接点) 24 23 S5 (NO接点) ...

  • マニュアル

    ...9 11 16 14 制御出力2 AS2 RS-485(B) AS3 制御出力1 SSC DC24V 0V A2 13 12 10 K2 12 24 34 KM1 KM2 E1 DC24V 外部表示灯 E1 DC24V KM1 KM2 0V(青) シ−ルド 制御出力2(白) 補助出力(黄)(注2) 制御出力1(緑) DC24V(茶) 外部リレ-モニタ入力(赤)(注2) テスト入力(緑) リセット入力(黄) DC24V(茶) オープン...

  • マニュアル

    ...ィライトカ−テン 4 セット 11 DC24V E1 15 9 11 16 14 13 12 10 K2 K4 12 24 34 12 24 34 KM1 KM2 E1 DC24V 外部表示灯 シールド 0V(青) 制御出力2(白) 補助出力(黄)(注2) RS-485(B)(桃) SLC2 SLC 2 形 F3SJ/F3SN/F3SH 投光器形F3SN/F3SH 注1. コントローラの内部回路異常により、オフディレーの...

  • マニュアル

    ...DC24V K2 K4 0V A2 2a 1b SSC AS3 AS2 AS1 EL1 EL2 FB 12 24 34 12 E1 DC24V AC250V 50/60Hz DC30V 5A 24 34 KM1 KM2 外部表示灯 AC250V 50/60Hz DC30V 3.15A(5A) (注 4) DC24V E1 モータコントローラ カテゴリ 4、PL e SIL3 350mA 以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:25ms 以下 OFF→ON:105ms 以下応答時間:35ms 以下動...

  • マニュアル

    ...Y1 Y2 23 11 Y3 33 K1 24V DC E1 AC 24V DC K2 0V A2 SSC AS3 AS2 AS1 EL1 EL2 FB 12 24 34 KM1 KM2 E1 24V DC カテゴリ 4、PL e SIL3 0 450mA以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:30ms 以下 OFF→ON:126ms 以下応答時間:40ms 以下動作時間:156ms 以下約 0.8kg(本体のみ) 7 スロット:157.5(W)×111(...

  • マニュアル

    .../マニュアルリセット ●セーフティライトカーテンのみ/マニュアルリセット投光器 22 フィードバックループ KM1 KM1 KM2 S3(*) KM2 S2(*) A1 J1 A2 T11 H1 T12 Y1 13 X1 A1 J1 A2 T11 T12 センサ用コネクタ (D:受光側) 外部診断 形F39-JC□□C-D 外部診断 形F39-JC□□C-D K1 K3 K1...

  • マニュアル

    ...アルチャンネル設定で相手チャネルにて異常を検出 - 消灯 入出力信号が OFF 状態異常を検出していない Reset KM1 KM1-NC KM2 V1 G1 Si0 Si1 So0 So1 KM1 KM2 Si2 Si3 KM2-NC G9SP 110 100 90 V2 DC24V G2 T0 T1 T2 T3 M 4-φ4.5 機種. A B G9SP-N10S 86 76 G9SP-N10D 130 120 4. 4. 参照マニュアル (単位:mm)...

  • マニュアル

    ...セット> ロック解除スイッチ S5 E1 S2 電磁ロックセーフティドアスイッチ E2 モータコントローラ 42 KM1 41 12 フィードバックループ 11 KM1 S6 イネーブルスイッチ KM2 接続機器 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 KM1、KM2 M1 ガード S1 open +24V S7 モード切替スイッチ KM2...

  • マニュアル

    ... Application Examples G9SX-LM224-F10 (DC24V) Lock release switch S2 Guard Safety-door switch S5 E1 E2 Motor Controller 42 ...

  • マニュアル

    ... インポート機能の改良機種情報付きの EW700 構成情報データのインポートに対応 1.2.1 言語定義ファイルの更新(KM1 対応) 10-13 10 付録 (MEMO) 10-14 ¥ マニュアル番号 GAMS-001E 2013 年 7 月現在 ©OMRON Corporation 2011-2013 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することが...

  • マニュアル

    ...) Reset switch Safety input EDM (feedback) input +24 V T11 T31 T12 T32 T33 A1 +24 V A2 Safety switch (The figure shows an emergency-stop pushbutton switch.) T21 T22 KM1 PC EDM S14 S24 Safety output Safety Unit G9SX-GS226-T15-RC GS1 GS2 PSC SC 3G3MX2 * Certified under the applicable safety standards IEC61508, ISO13849. 5 M Note 1. Shown above are wirings that apply when the multi-function input terminals are used based on the source logic. If they are used based on the sink logic, the wiring must be changed. For details, refer to "Connection to ...

  • マニュアル

    ...す。 ) ※別途無償提供の EasyEW-Viewer により、 EW700 の計測データのグラフ表示機能を提供します。 また EasyEW-Manager により、KM シリーズ(KM1 シリーズを除く)の設定機能を提供します。 1-2 1 センサネットワークコントローラの概要 1.2. システム構成例次のような...

  • マニュアル

    ...す。 ) ※別途無償提供の EasyEW-Viewer により、 EW700 の計測データのグラフ表示機能を提供します。 また EasyEW-Manager により、KM シリーズ(KM1 シリーズを除く)の設定機能を提供します。 1-2 1 センサネットワークコントローラの概要 1.2. システム構成例次のような...

  • マニュアル

    ...ます。 EW700-P40L では以下の電力センサに対応しています。 形 KM20、形 KM100、形 KM50-C、形 KM50-E、形 KM1 電流センサ(CT) 電力センサに接続することで、電力センサの電力計測を可能にします。 各電力センサのマニュアルを参照し...

  • マニュアル

    ...稀に感電の恐れがあります。 通電中は端子に触れないでください。 ザーズマニュアル」(カタログ番号:SGTE-718) または「形KM1 ユーザーズマニュアル」(カタログ番号:KANC-701)、「形KE1 ユーザーズマニュアル」(カタログ番号:SGTE-717)および「形KM 1/KE1通信マニュア...

  • マニュアル

    ...slave unit to the measurement master unit allows enhancing functionality, e.g. measurement of up to 35 points according to the number of points where power is measured and use of DeviceNet communication, with the combination of necessary functions. In addition, connecting this product to "Model ...

  • マニュアル

    ... used inside the product. The life of the components depends on the ambient temperature. Increase in ambient temperature shortens the life and decrease in temperature lengthens the life. Therefore, lowering the internal temperature of the product can lengthen its life. If multiple Model ...

  • マニュアル

    ...ンプ ③セーフティーリレーユニット3 G9SA-301 オートリセット ⑤NSH5シリーズ NSH5-SQR10B-V2 搭載イネーブルSW A4E KM1 ②非常停止SW メリット ③セーフティーリレーユニット3 G9SA-301 ⑥リセットSW マニュアルリセット ・リセットモードが個々に選択可能 KM2 ・各SW...

  • マニュアル

    ...Sensor X2 14 AC power supply A1 Logic X3 23 Connection Sensor Safety 24 Output 2 X4 Internal Terminating Resistor A1 A2 31 32 13 14 23 24 22.5 Feedback loop KM1 KM2 B1 24VDC + B1 0VDC - B2 23 KM1 SCC-1224A Safety Out Brown A2 T21 T22 B 14 24 ...

  • マニュアル

    ...後、安全出力がOFFするまでの時間で、バウンス時間を含みます。 L1L2L3 13 23 31 外形寸法図 A1 A2 B2 安全出力 KM1 センサ 加圧無加圧 補助出力 KM2 リセットスイッチ S1 Z1 Z2 14 24 32 S1 M KM1 KM2  オートリセット 22.5 フィードバックループ KM2 青 A2 A2 B1 DC24V + ...