全 284 件が検索されました。(181 - 200件を表示)
- マニュアル
...御出力1 制御出力2 K1 投光器 K1 補助出力外部リレーモニタ K2 PE T31 T32 信号 No. 1 8 1 7 KM1 2 3 4 3 5 5 4 6 7 受光器制御出力2 PLC S1:外部テストスイッチ (スイッチが不要な場合、開放) S2:インターロック/ロックアウト リセットスイッチ...
- マニュアル
...G D6 G G G 24V DC FB1 S1:外部テストスイッチ S2:インターロック/ロックアウト リセットスイッチ KM1,KM2:マグネットコンタクタ M:3相モータ F1,F2 : ヒューズ KM2 14 23 F1 KM1 24 NC NC F2 ●外部リレーモニタ機能:無効 L1 L2 L3 (R)(S)(T) ...
- マニュアル
...端子 7 入力時に点灯します。 端子 10 入力時に点灯します。 端子 14 入力時に点灯します。 24 ヒューズ 投光器 KM1 AC KM2 RY2 5 M KM1 KM2 色 ER1 赤 名 称エラー表示灯 ER2 赤 エラー表示灯 D1 D2 D3 D4 緑緑緑緑 端子 5 入力表示灯端子 7 入力表示灯端子 12 入力...
- マニュアル
...す。 SS1 SS2 RY1 RY2 FB 9 10 11 12 13 14 15 16 12 24 34 KM3 KM4 E1 DC24V ヒューズ投光器 KM1 KM3 KM2 KM4 受光器 シングルビーム セーフティセンサ 4 形E3FS-10B4□□□/形E3ZS-T81A RY1 AC RY2 KM1 KM2 M1 M M2 M S1 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点)(形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ ...
- マニュアル
...用) 8 セット DC24V SS1 SS2 RY1 RY2 FB 9 S6 ( NC接点) 10 11 11 DC24V 24 E1 ヒューズ 23 S5 ( NO接点) KM1 RY1 AC KM2 RY2 5 KM1 KM2 6 7 8 リミットスイッチまたはドアスイッチを使用しない場合の配線例 M 9 10 11 12 ■LED 表示表示 PW 色緑 名 称電源表示灯 ER 赤 エラー表示灯 緑...
- マニュアル
...力表示灯 23 33 K1 DC24V AC DC24V K2 入力回路 SS2 FB 9 S6 (NC接点) RY2 10 11 12 12 24 34 KM1 KM2 11 12 名 称 赤 11 AC250V 50/60Hz DC30V 3.15A(5A) (注 4) DC24V E1 カテゴリ 4、PL e SIL3 550mA以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:30ms 以下 OFF→ON:126ms 以下応答時間:40ms 以下動作時間:156ms 以下...
- マニュアル
...下 OFF→ON:105ms 以下約 0.2kg(本体のみ) 1 スロット:22.5(W)×111(H)×113(D) 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用) DC24V E1 ヒューズ KM1 本保護機能が作動した場合は、電源再投入にて復帰してください。 誘導負荷には、負荷に並列にダイオードなどのサージアブソーバ...
- マニュアル
...端子14入力時に点灯します。 M KM2 :非常停止スイッチ(直接開路動作接点) (形A165E、形A22E) S2 :リセットスイッチ KM1、KM2:マグネット・コンタクタ RY1、RY2 :リレー M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 0V(青) ...
- マニュアル
...きに点灯します。 安全出力が OFF のときに点灯します。 D1 モジュール ■LED 表示表示 色 ER1 赤 23 S5 (NO接点) KM1 名 称エラー表示灯 赤 エラー表示灯 D1 D2 D3 D4 緑緑緑緑 端子 5 入力表示灯端子 7 入力表示灯端子 12 入力表示灯端子 10 入力表示灯 AC KM2 RY2...
- マニュアル
...:IP40(IEC60529) 8 制御出力2 7 2 15 9 11 16 14 13 12 10 DC24V SS2 RY1 RY2 FB DC24V E1 ヒューズ KM1 RY1 RS-485(A)(灰) KM2 RY2 形F39-JC□A-L 投光器用コード KM1 KM2 形F39-JC□A-D 受光器用コード M 11 9 16 14 13 12 10 リセット入力表示灯 LK T1 T2 黄緑緑緑赤 インターロック表示灯 T12 ...
- マニュアル
...力が ON のときに点灯します。 フィードバック入力端子が ON のときに点灯します。 SSC 10 11 12 12 24 34 KM1 KM2 11 外部表示灯 12 E1 DC24V 24 投光器 KM1 23 受光器 (NO接点) シングルビーム セーフティセンサ 4 形E3FS-10B4□□□/形E3ZS-T81A S1 :非常停止スイッチ(直接開路動...
- マニュアル
...COM DC24V K2 0V A2 SSC AS3 AS2 AS1 EL1 EL2 FB 9 10 11 12 13 14 15 12 16 DC24V E1 24 34 KM1 KM2 外部表示灯 本保護機能が作動した場合は、電源再投入にて復帰してください。 外部表示灯を接続しない場合は、EL1 端子-EL2 端子間に抵抗(1/4W,4.7kΩ)を接続してください。 右図に...
- マニュアル
...DC24V 入力回路 K2 DC24V 0V AC250V 50/60Hz DC30V 5A A2 SSC AS3 AS2 AS1 EL1 EL2 FB 9 10 11 12 12 24 34 KM1 KM2 AC250V 50/60Hz DC30V 3.15A(5A) (注 4) S6 E1 カテゴリ 4、PL e SIL3 400mA 以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:25ms 以下 OFF→ON:105ms 以下応答時間:35ms 以下動作時間:135ms 以下約 0.5kg(本体のみ)...
- マニュアル
...端子 5 入力表示灯端子 7 入力表示灯端子 12 入力表示灯端子 10 入力表示灯 11 K4 12 24 34 12 24 34 KM1 KM2 11 24 カテゴリ 4、PL e SIL3 650mA以下(入出力などの接続機器消費電流を除く) ON→OFF:35ms 以下 OFF→ON:147ms 以下応答時間:45ms 以下動作時間:177ms 以下 0.5 秒 ∼ 600 ...
- マニュアル
...チ :両手押しボタンスイッチ :リミットスイッチ :セーフティリミットスイッチ(直接開路動作接点) (形D4N、形D4B) KM1、KM2 :マグネット・コンタクタ M :3相モータ E1 :DC24V電源(形S82K) 外部表示灯:フィラメント式表示灯 (外部表示灯を使用しないときは、 抵抗(...
- マニュアル
...例 9 10 11 形F39-JC□A-L 投光器用コード 形F39-JC□A-D 受光器用コード 12 投光器 34 12 24 34 KM1 KM2 セーフティライトカーテン形 F3SJ/ セーフティライトカーテン形F3SN/ F3SN/F3SH を使用しない場合の配線図 F3SHを使用しない場合の配線例 15 9 11 16 14 13 12...
- マニュアル
...11 AC AS2 AS1 EL1 EL2 FB 15 9 11 16 14 制御出力2 AS3 RS-485(B) SSC 13 12 10 K2 12 24 KM1 DC24V AC250V 50/60Hz DC30V 3.15A(5A) (注 4) 外部表示灯 KM1 KM2 0V(青) シ−ルド 制御出力2(白) 補助出力(黄)(注2) RS-485(B) (桃) 10 制御出力1(緑) DC24V(茶) インターロック表示灯 T12 入力表示灯 T22 入力表示灯表...
- マニュアル
...EL1 RS-485(B) AS1 RS-485(A) AS2 DC24V AS3 15 9 11 16 14 13 12 10 K2 K4 12 24 34 12 24 34 KM1 KM2 シールド 0V(青) 制御出力2(白) 制御出力1(緑) 形F39-JC□A-D 受光器用コード 機 能通電しているときに点灯します。 エラーが発生したときに、点灯または点滅します。 点灯:非常...
- マニュアル
...下動作時間:230ms 以下約 0.7kg(本体のみ) 6 スロット:135(W)×111(H)×113(D) 9 10 11 12 13 14 15 16 12 24 34 KM1 KM2 非常停止スイッチ(1ch、2ch 共用)・ セーフティライトカーテン 2 セット・ シングルビームセーフティセンサ 8 セット RS-485(B)(桃) 通電しているときに点...
- マニュアル
...制御出力1 SSC DC24V 0V A2 13 12 10 DC24V 入力回路 K2 DC24V 9 10 S6 E1 11 12 12 24 34 KM1 KM2 11 (NC接点) DC24V 12 外部表示灯 Safety Guard Close E1 DC24V 24 S5 (NO接点) KM1 23 KM2 0V(青) シ−ルド 補助出力(黄)(注2) 制御出力2(白) RS-485(B) (桃) ライトカーテンのテスト機能を使用する際の配線 動作...