全 53612 件が検索されました。(1521 - 1540件を表示)

  • 商品情報

    ...~+5V 20,000 -10~+10V 40,000 4~20mA 10,000 A/D変換出力データ 16ビットバイナリデータ 総合精度 *7 25℃ *8 電圧入力:0.2% of F.S.、電流入力:0.4% of F.S. 0~55℃ 電圧入力:0.4% of F.S.、電流入力:0.6% of F....

  • 商品情報

    ...一覧 海外規格について ・記号については次のとおりです。   U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、   CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 絶縁型 直流入力...

  • 商品情報

    ...ンジスタ(シンク) 16点 ― 形CPM2C-32CDTM-D 2 トランジスタ(ソース) 16点 ― 形CPM2C-32CDT1M-D プログラマブルスレーブ DeviceNet™スレーブ付き CompoBus/Sマスタ付き 10点入出力タイプ 入力:6点 トランジスタ出力:4点 コネクタタイプ (富士通社製) 1 DC24V 6点 トランジスタ(シン...

  • 商品情報

    ...スタ出力) 20点入出力タイプ (リレー出力) 20点入出力タイプ (トランジスタ出力) 32点入出力タイプ (トランジスタ出力) CPM2C-Sシリーズ 10点入出力タイプ (トランジスタ出力) 電源電圧 DC24V 許容電源電圧 DC20.4~26.4V 消費電力 (拡張I/Oを使用する時...

  • 商品情報

    ...末日現在のUL、CSA、cULus、cUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。 (U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令) ・使用条件についてはお問い合わせください。 メニュー 商...

  • 商品情報

    ...、有接点入力(4点個別。接続端子により選択) ・無電圧半導体入力:電圧入力端子(Fn+−COMn間)に接続  最高係数速度:20,000パルス/s(デューティ比50%)  検出電圧:DC4V  端子間短絡電流:DC1.2mA  ON抵抗:0.8kΩ以下  OFF抵抗:5.0kΩ以上 ・電圧入力:電圧入力端子(Fn+−COMn間)に...

  • 商品情報

    ...能。フィーダ制御に威力を発揮します。 • ティーチング、オーバーライド、バックラッシュ補正、ゾーン設定、強制介入起動、S字加減速など、豊富な機能で簡単位置決め制御を実現します。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外...

  • 商品情報

    ...動 誤動作 振動数10~55Hz 複振幅0.5mm X、Y、Z各方向 各10min 耐久 振動数10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 各2h 衝撃 誤動作 147m/s 2 6方向 各3回 耐久 294m/s 2 6方向 各3回 寿命 (出力 リレー) 電気的 10万回以上(最大適用負荷にて) 質量 本体:約130g、インジケ...

  • 商品情報

    ...装置も含む) 伝送 仕様 媒体アクセス方式 CSMA/CD 変調方式 ベースバンド 伝送路形式 スター型 伝送速度 100Mビット/s(100BASE-TX) 10Mビット/s(10BASE-T) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(非シールド:UTP): カテゴリ5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カテ...

  • 商品情報

    ...般仕様に準じます。 ループコントロールボード 形CS1W-LCB01 形CS1W-LCB05 項目 仕様 適用PLC(CPUユニット) 形CS1G/H-CPU□□H 形CS1D-CPU□□S/SA(ループコントロールボード Ver.1.5以降のみ) CPUユニット とのデータ 交換用エリア CPUユニットの特殊補助リレーエリア ・ル...

  • 商品情報

    ...) サンプリング周期 2s 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) 耐振動 誤動作 10~55Hz19.6m/s 2 X、Y、Z 各方向 10min 耐久 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z 各方向 2h 耐衝撃 誤動作 98m/...

  • 商品情報

    ...、 0.01、 0.001、 0.0001 単位 mm、 inch、 度、 パルス(ただし単位変換機能はありません。) 最大指令値 -39999999~+39999999 加減速カーブ 台形、 またはS字 加減速時間 0~9998ms加速、 減速で個別に設定可能(2msごと) 送り機能 早送り速度 (例)36.86m/min 条件 : ・ エンコーダが分解能2048ppr ・ モータ...

  • 商品情報

    ...は450% ソフトストップ時間 始動時間の0%、 100%、 200%または300% 質量 約860g 振動・衝撃 分類 cULus(UL508) IEC(EN/IEC60947-4-2) 振動 耐久 25m/s 2 ピーク 10~55~10Hz 片振幅0.19mm 誤動作 10m/s 2 ピーク 10~55~10Hz 片振幅0.075mm 衝撃 耐久 300m/...

  • 商品情報

    ...26) 性能 * ただし、K、Tの-100℃以下およびU:±3℃±1ディジット以下        K、Tの-100°F以下およびU:±5.4°F±1ディジット以下        R、S、Wの200℃以下およびBの1000℃以下:±4℃±1ディジット以下                R、...

  • 商品情報

    ...ト(カタログ番号:SDCA-005)をご覧ください。 交換用リレー 適応リレーターミナル形式 定格電圧 形式 形G70R-SOC08 DC24V 形G2R-1-S DC24 形G2R-1-SN DC24 レール取りつけ用品 詳細につきましては、形PFP-□カタログをご覧ください。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/...

  • 商品情報

    ...極接点間 AC1,500V 1min 耐振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃 耐久 300m/s 2 誤動作 100m/s 2 耐ノイズ性 電源ノーマル 600V 10min パルス幅100ns~1μs 電源コモン 1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs 入力ライン巻き付け 1.5kV 10min ...

  • 商品情報

    ...電力 5VA以下 2W以下(DC24V)、 4VA以下(AC24V) センサ入力 形K8AB- TH11S 熱電対 : K、 J、 T、 E 白金測温抵抗体 : Pt100 形K8AB- TH12S 熱電対 : K、 J、 T、 E、 B、 R、 S、 PLⅡ 出力リレー 1cリレー×1(AC250V 3A 抵抗負荷) 外部入力 (ラッチ リセット用) 有接点入力 ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 無接点入力 ON : 残留電...

  • 商品情報

    ...℃(氷結・結露なし状態) 周囲湿度範囲 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(氷結・結露なし状態) 振動(耐久) 10~2,000Hz(ピーク加速度 150m/s 2 ) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)] 衝撃(耐久) 500m/...

  • 商品情報

    ....4V(DC24V −15~+10%) I/O電源電圧 DC20.4~26.4V * (DC24V −15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s 2 耐衝撃 150m/s 2 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 −10~+55℃(ただし、 結露・...

  • 商品情報

    ...い分解能を要求される外観検査に威力を発揮します。 「もうひと検査」追加できる速さで「万全」 業界最速のCPUとP.B.S構造により進化した「メガARCSエンジン」が、「もう1検査プラスできる余裕」をお届けします。 複数箇所の同時検査や高解像度...