全 53612 件が検索されました。(1481 - 1500件を表示)
- 商品情報
...万回以上 電気的 50万回以上(DC24V 4mA、抵抗負荷時) 15万回以上(AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路、抵抗負荷時) *3 許容操作速度 0.05~0.5m/s 許容操作ひん度 最大30回/min 直接開路動作力 *4 最小60N(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き *4 最小10mm(EN60947-5-1) ロック時引抜強...
- 商品情報
...-12N レール取りつけ用別売品 支持レール 形PFP-100N 形PFP-50N 形PFP-100N2 エンドプレート 形PFP-M スペーサ 形PFP-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...別売品 支持レール 形式 形PFP-100N 形PFP-50N 形PFP-100N2 エンドプレート 形式 形PFP-M スペーサ 形式 形PFP-S 注. 上記形式をご注文の際は、10個単位でご注文ください。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウン...
- 商品情報
...出力回路間) 耐電圧 AC 2,000V 1min(入力と出力回路間) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 2h 3方向にて異常のないこと 耐衝撃 294m/s 2 、 6方向 各3回にて異常のないこと *検出時間の測定条件は電源波形の90°位相にて電断が発生してから出力信号が反転...
- 商品情報
...電金属部間AC1000V 1分間 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 複振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s 2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...
- 商品情報
...ダウンロード資料一覧 ・記号については次のとおりです。 U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、 CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 種類 ユニット名...
- 商品情報
...仕様に準じる 外形寸法 31(W)×90(H)×65(D) 質量 150g以下 性能仕様 項目 仕様 形式 CJ1W-TC00□ CJ1W-TC10□ 温度センサ 熱電対R、S、K、J、T、L、B 白金測温抵抗体Pt100、JPt100 ループ数 4ループまたは2ループヒータ断線機能付タイプ *1 制御出力/ ヒータ断線警報出力 NPN...
- 商品情報
...以上 DC500V 出力異極間 耐電圧 入出力間 AC2,500V 1min. 出力異極間 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃 耐久 300m/s 2 誤動作 100m/s 2 耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度7,200回/h) 電気的 10万回以上(定格負荷、 開閉ひん度1,800回/h) 故障率 P水準(...
- 商品情報
...接点間:AC1,500V 50/60Hz 1min 振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 衝撃 耐久 1,000m/s 2 誤動作 100m/s 2 耐久性 *6 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) 電気的 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) 誘導...
- 商品情報
...度 動作時・保存時:各35%~85%R H (ただし 、 氷結 、 結露なきこと) 耐振動 10~55Hz 複振幅0.7mm X 、 Y 、 Z各方向 20掃引 (通電) 耐衝撃 100m/s 2 X 、 Y 、 Z各方向 1,000 回 (通電) ケース材質 ガラス繊維強化ポリアミド66 (PA-66-FR) 保護構造 端子台:IP20 、 本体:IP40 (IEC60529) *本保護機能が...
- 商品情報
...装置も含む) 伝送 仕様 媒体アクセス方式 CSMA/CD 変調方式 ベースバンド 伝送路形式 スター型 伝送速度 100Mビット/s(100BASE-TX) 10Mビット/s(10BASE-T) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(非シールド:UTP): カテゴリ5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カテ...
- 商品情報
...耐ノイズ性 2kV、パルス立ち上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 耐振動 10~150Hz 片振幅0.35mm(加速度最大50m/s 2 ) 3方向 各8分 10回(底面取り付けの場合を除く) 耐衝撃 150m/s 2 6方向 各3回 周囲温度範囲 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65°C(...
- 商品情報
...形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 名称 形式 送信サーバ認証機能 自動通報装置 形K5D-0800-S SMTP認証(SMTP-AUTH) PBS(POP before SMTP) メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...耐久性 *2 機械的 1,500万回以上 *5 電気的 50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷 ) *3 30万回以上(AC250V 10A、 抵抗負荷) 許容操作速度 1~500mm/s (形D4N-1120) 許容操作ひん度 最大30回/min 接触抵抗 25mΩ以下 最小適用負荷 *4 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 定格絶縁電 圧 (Ui) 300V 定格...
- 商品情報
...-1) 耐久性*2 機械的 100万回以上 電気的 50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷) *3 30万回以上(AC250V 10A、 抵抗負荷) 許容操作速度 1~500mm/s (形D4N-1A20R) 許容操作ひん度 最大30回/min 接触抵抗 25mΩ以下 最小適用負荷*4 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 定格絶縁電圧(Ui) 300V 定格...
- 商品情報
...-1) 耐久性 *2 機械的 100万回以上 電気的 50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷) *3 30万回以上(AC250V 10A、 抵抗負荷) 許容操作速度 2~360°/s 許容操作頻度 最大30回/min 直接開路動作力*4 最小1N・m 直接開路動作までの動き*4 最小18° 接触抵抗 25mΩ以下 最小適用負荷 *...
- 商品情報
...ネットワーク通信 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T なし パラレル入出力 入力11点、出力22点 モニタI/F コンポジットビデオ出力 1CH、S-VIDEO出力 1CH メモリカードI/F Compact Flash カードスロット 1CH 電源電圧 DC20.4V~26.4V 消費電流 2.1A以下(形F210-S1 2台接続時) 2.1A以下(形F500-...
- 商品情報
...1072 70 形F3SN-A1072P25SS-04 1147 75 形F3SN-A1147P25SS-04 1222 80 形F3SN-A1222P25SS-04 1312 86 形F3SN-A1312P25SS-04 1462 96 形F3SN-A1462P25SS-04 1627 107 形F3SN-A1627P25SS-04 1792 118 形F3SN-A1792P25SS-04 ...
- 商品情報
...にて) 耐電圧 AC1,000V50/60Hz 1min 保護構造 IEC60529規格IP65 耐振動 誤動作:10~55Hz複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引 耐衝撃 誤動作:100m/s 2 X、Y、Z各方向 1,000回 材質 ケース :アルミ、エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト、光学カバー:PMMA樹脂(アクリル) 質量(梱包状態) 質量(...
- 商品情報
...資料一覧 形式基準 本体 外部供給電源 DC10V 100mAタイプ 入力タイプ 出力タイプ K3HB-V • イベント入力 端子台5点(TIMING、S-TIM、HOLD、 RESET、ZERO)搭載。 • 外部供給電源 DC10V 100mA 96(W)×48(H)×奥行き95mm 電源電圧 出力タイプ(2) 出力タイプ(1) AC100~240V AC/DC24V ロードセル、 mV入力 タイプ ...