全 53612 件が検索されました。(1501 - 1520件を表示)
- 商品情報
...す。 *3. リレー出力〈C2〉搭載品は、周囲温度50℃以下でご使用ください。 性能 表示可能範囲 -19999~99999 サンプリング周期 50回/s(20ms) 比較出力応答時間 100ms以下(入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るま での時間) リニア...
- 商品情報
...タ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 形式基準 本体 入力 タイプ 出力タイプ K3HB-R • イベント入力 端子台5点(S-TMR、 HOLD、RESET)搭載。 • 外部供給電源 DC12V 80mA 注. K3HB-RNB-Aはイベント入力を 搭載していません。 96(W)×48(H)×奥行き95mm 電源電圧 出力タイプ(2) 出力タ...
- 商品情報
...) AC/DC24Vタイプ : 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、 パルス幅1μs、 100ns) 耐振動 振動数 : 10~55Hz、 加速度 : 50m/s 2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 150m/s 2 (ただし、 リレー接点は100m/...
- 商品情報
...) AC/DC24Vタイプ : 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、 パルス幅1μs、 100ns) 耐振動 振動数 : 10~55Hz、 加速度 : 50m/s 2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 150m/s 2 (ただし、 リレー接点は100m/...
- 商品情報
...) AC/DC24Vタイプ:電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、 100ns) 耐振動 振動数:10~55Hz、加速度:50m/s 2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 耐衝撃 150m/s 2 (ただし、リレー接点は100m/...
- 商品情報
...外形寸法 ダウンロード資料一覧 形式基準 本体 入力タイプ 出力タイプ K3HB-H イベント入力 端子台4点 (TIMING、S-TIM、HOLD、RESET)搭載。 96(W)×48(H)×奥行き95mm 電源電圧 出力タイプ(2) 出力タイプ(1) AC100~240V AC/DC24V 白金測温 抵抗体/ 熱電対入力 タイプ リレー接点 PASS ...
- 商品情報
...圧の85~110% 消費電力(最大負荷時) *1 AC100~240V : 18VA以下、 AC/DC24V : 11VA/7W以下 入力信号 白金測温抵抗体:Pt100 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W 計測方式 デルタシグマ方式 イベント 入力 *2 タイミング入力 NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号 短絡時残...
- 商品情報
...。投光側と受光側の区別にご利用ください。 形E32-T51 注. 耐熱温度は150℃とする。ただし連続使用時は130℃とする。 形E32-T61-S【Free 不可】 注. 耐熱温度はA部300℃、B部(本体挿入部)110℃とする。ただし、本体挿入部(*印部)はアンプの使用温度範囲内になるように...
- 商品情報
...堅牢タイプ 形状 光電(発光波長) 赤色発光ダイオード(660nm) 電源電圧 DC12~24V±10% 消費電流 50mA以下 応答速度 耐久:500m/s 2 {50G} X、Y、Z各方向 3回 制御出力 出力電流:1.5~4mA、負荷電流80mAmax.(残留電圧2V以下) 動作表示灯 入光表示(赤色)、安定レベル表示(緑色) 使用...
- 商品情報
... * 2NC/1NO+3NC G1/2 形D4JL-2PFA-D6 * M20 形D4JL-4PFA-D6 * 3NC+2NC/1NO G1/2 形D4JL-2QFA-D6 * M20 形D4JL-4QFA-D6 * 3NC+3NC G1/2 形D4JL-2RFA-D6 * M20 形D4JL-4RFA-D6 * *韓国S-mark認証対応形式 トラップドキータイプ リリースキー タイプ 表示灯 タイプ ロック/ リリース方式 接点構成 (ドア開閉検知スイッチ+ ...
- 商品情報
...スボタン 形D4JL-□□FA-□7-□:3,000回以上 形D4JL-□□FA-□8-01-SJ:500回以上 電気的 50万回以上(AC250V3A、抵抗負荷時)*3 許容操作速度 0.05~0.5m/s 許容操作頻度 最大30回/min 直接開路動作力 *4 最小60N(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き *4 最小15mm(EN60947-5-1) ロック強度(Fzh) *5 最...
- 商品情報
...属) ・DC電源:DC24V±10%(背面の端子台より供給) 消費電流 ・ACアダプタ使用時:3.7A ・DC電源使用時:3.0A 振動(耐久) 10~150Hz 加速度15m/s 2 片振幅0.1mm X/Y/Z方向 各8分 10回 衝撃(耐久) 150m/s 2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 周囲温度範囲 動作時:+5~+35°C、保存時:−10~+...
- 商品情報
...種類 形式 導電性ウレタンチューブ 500mm 形KS1-ANNS-U フッ素樹脂チューブ 500mm 形KS1-ANNS-F シリコンチューブ 500mm 形KS1-ANNS-S キャップ 種類 形式 フレキシブルシャワー ノズルキャップ60° 形KS1-ANDC-SW60 フレキシブルシャワー ノズルキャップ90° 形KS1-ANDC-SW90 フ...
- 商品情報
...電源 *2 DC24V 40mA(入力用) 120mA(出力用) DC24V 80mA(入力用) 150mA(出力用) 過電圧カテゴリ Ⅱ 耐ノイズ性 IEC61131-2準拠 耐振動 10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s 2 耐衝撃 150m/s 2 :11ms 取りつけ方法 DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15) 使用周囲温度 −10~+55℃ 使用周囲湿度 10~95%(結露なきこと) 保存...
- 商品情報
...) DC24V 80mA(入力用) 130mA(出力用) DC24V 50mA(入力用) 130mA(出力用) 過電圧カテゴリ Ⅱ 耐ノイズ性 IEC61131-2準拠 耐振動 10~57Hz:片振幅0.35mm、57~150Hz:50m/s 2 耐衝撃 150m/s 2 11ms 100m/s 2 11ms 150m/...
- 商品情報
...の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 検出方式 透過形 回帰反射形 (M.S.R.機能付) 拡散反射形 形式 NPN出力 形E3Z-T61 (赤色光) 形E3Z-T61 (赤外光) 形E3Z-R61 形E3Z-D61 形E3Z-D62 PNP出力 形E3Z-T81 (赤色光) 形E3Z-T81 (赤外光) 形E3Z-R81 形E3Z-...
- 商品情報
...れ電流10mA以下 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s 2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/...
- 商品情報
...一覧 海外規格について ・記号については次のとおりです。 U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、 CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。 ・使用条件についてはお問い合わせください。 絶縁型 熱電対入...
- 商品情報
...整有効期限管理、ピーク・ボトム検出、トップ・バレイ検出 温度センサ入力点数 2点 温度センサ種類 B、E、J、K、L、N、R、S、T、U、WRe5-26、PLⅡ、mVから各点選択可能 センサ種類、入力レンジ、およびスケーリングは各々2点個別に設定可能 スケーリング ...
- 商品情報
...(分解能1/20,000)、 -10~+10V(分解能1/40,000)、 4~20mA(分解能1/10,000) 20μs/1点、25μs/2点、 30μs/3点、35μs/4点 ダイレクト変換対応 *1 電圧:±0.2% of F.S. 電流:±0.4% of F.S. 脱着式 端子台 1号機分 0.52 ― 形CJ1W-AD042 UC1、 CE アナログ 入力ユニット 8点 8点 個別 1~5V、0~5V、 0~10V、 -10~+10V、 ...