全 7845 件が検索されました。(1481 - 1500件を表示)
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 コントロール 温度調節器(デジタル調節計) タイマ/タイムスイッチ カウンタ カムポジショナ デジタルパネルメータ 信号変換器 商品カテゴ...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...
- 推奨代替品ガイド
...す。 1 外形寸法生産終了商品 推奨代替商品 形CQM1 形CQM1H 外形寸法 外形寸法 外形寸法は同一です 2 W 110 53.5 3.7 120 107 32 13.5 W(mm) 入出力 入出力ユニット数 点数* PA203使用時 PA206/PD026/PA216使用時 1 32点 219 251 2 48点 251 283 3 64点 283 315 4 80点 315 347 5 96点 347...
- 推奨代替品ガイド
...奨代替商品形EJ1シリーズ 定格電圧 DC24V DC24V 消費電力 18W以下 5W以下 入力 熱電対:K、J、R、S、T、E、B、N、L、U、W、PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 制御出力 電圧出力(短絡保護機能付き) 出力電圧:DC12V 最大負荷電流:DC30mA 電流出力 DC4∼20mA 最大負荷抵抗:600Ω以下オープン...
- 推奨代替品ガイド
...FHV7H-C004-C FHV7X-C004-C オープン価格 FHV7H-C004-H06 FHV7X-C004-H06 オープン価格 FHV7H-C004-H06-MC FHV7X-C004-H06-MC オープン価格 FHV7H-C004-H06-W FHV7X-C004-H06-W オープン価格 FHV7H-C004-H19 FHV7X-C004-H19 オープン価格 FHV7H-C004-H19-MC FHV7X-C004-H19-MC オープン価格 FHV7H-C004-H19-...
- 推奨代替品ガイド
...バイス) 生産終了商品 NY000-AH02 項目 推奨代替商品 NY000-AS12 容量 1TB 1TB 種類 HDD 3DTLC SSD 商品電力 最大2 W 1.7 W S.M.A.R.T.のサポート あり あり ディスク回転速度 5,400 r/min - 最大持続読み取り速度 - 550 MB/s 最大持続書き込み速度 - 510 MB/s 使用温度 5 ~ 55°C...
- 推奨代替品ガイド
...IEC 60529 IP65/IP67 本体のみ:約120g 本体のみ:約68g 梱包重量:約230g (個装箱含む) 梱包重量:約174g (個装箱含む) 本体寸法: 44.5(W)×38.1(D)×25.4(H)mm 本体寸法: 44.5(W)× 44.5(D)× 25.4(H)mm 梱包寸法: 170(...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...
- 推奨代替品ガイド
...代替商品 形3G3XVシリーズ 形3G3MVシリーズ外形寸法 外形寸法 形3G3MV-A2001∼-A2007(0.1∼0.75kw) 三相AC200V入力 118 128 H1 H W1 W t 5 D 6 4-φd 56 D 8.5 68 電圧 相数 200V 三相 400V 三相 最大適用モータ容量 W...
- 推奨代替品ガイド
...用できます。 外形寸法 生産終了商品形CPM1A 推奨代替商品形CPM1A-V1 90 50 DC 電源タイプ 85 AC 電源タイプ W 形式形CPM1A-10CD□-A W(mm) 66 形CPM1A-10CD□-D 形CPM1A-20CD□-A 形CPM1A-20CD□-D 90 形式形CPM1A-30CD□-A ...
- 推奨代替品ガイド
...代替商品 FH-SCX、FH-SMX 黒色 黒色 ■外形寸法生産終了商品 FZ-SHC、FZ-SH、FZ-SH-XLC 推奨代替商品 FH-SCX、FH-SMX、FZ-S-XLC W:35mm D:48.2mm H:42mm W:28mm D:40mm H:34.5mm 2 ■端子配置/配線接続生産終了商品 FZ-SHC、FZ-SH 推奨代替商品 FH-SCX、FH-SMX 生産終了商品 FZ-SHC、FZ-SH、FZ-SH-XLC 推奨...
- 推奨代替品ガイド
...重量】 約270g (個装箱含む) 7 ■定格/性能(つづき) 項目 外形サイズ 生産終了商品 FIS-0830-□□□□G 34.7(H)×65.7(D)×87.8(W)mm 推奨代替商品 V500-R2CF 【本体サイズ】 約29(W)×34.5(D)×17(H)mm 【梱包サイズ】 約245(...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 スイッチの商品で1 を頭文字とするものは、以下の 1 商品です。 1ZAP2 / 1VAP2 ページ先頭へ戻る レベル機器 マイクロスイッチ リミットスイッチ 押...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 スイッチの商品で6 を頭文字とするものは、以下の 12 商品です。 61F-03B / -04B 61F-AN 61F-AO 61F-G1-2 / G4N-KYD / G3N-NGD 61F-G□ 61F-G□N 61F-G□P 61F-IP-22 61F-LS 61F-UHS / -HSL 61F-WL...
- 商品情報
...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 スイッチの商品でA を頭文字とするものは、以下の 51 商品です。 A A16 A165K A165S / W A16□-P A22 A22NK A22NN / A22NL A22NS / A22NW A22□ A2A A2W A30NK A30NN / A30NL A30NS / A30NW A3A A3C A3D A3K A3P A3S A3U A3US A6A A6C / A6CV...