全 7845 件が検索されました。(1461 - 1480件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...0.090 60Hz 0.200 0.170 0.100 0.080 50Hz 0.240 0.210 0.120 0.110 60Hz 0.210 0.180 0.110 0.090 消費電力(W)* 15 14 12 11 15 14 17 16 定格回転数(r/min)* 2450 2700 2350 2600 2750 3200 2700 3100 最大風量(m /min)* 2.2 2.5 1.8 2.1 2.7 3.1 2.6 2.9 最大静圧(Pa)* 64 64 42 40 93 80 80 62 39 42 36 40 42 46 42 46...

  • 推奨代替品ガイド

    ...以下 AC/DC24V時 : 5.5VA以下/ 3.2W以下(DC24V) 消費電力 入力 入力インピーダンス 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100 電流入力 : 4~20mA、 0~20mA 電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上 4 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/...

  • 商品情報

    ...度・マーク幅・検出速度) 図45に示すようにライン速度、投光スポット幅、応答時間より、必要なマーク幅が求められる。 W ≧ VT+A を用いる。 ページ先頭へ戻る (4) 検出出力と信号処理 前述のように選択してくると、検出信号時間は、非常に短くしな...

  • 商品情報

    ...量は内蔵するリードスイッチによって決定される。リードスイッチの定格には直流定格と交流定格があり、それぞれ「W」、「VA」で規定されているとともに最大電圧、 電流がさらに規定されていて、定格電力以内であっても最大電圧、電流を超...

  • 商品情報

    ...を解決しました。 G5シリーズサーボドライバ(汎用タイプ)のパラメータ初期値が誤っていた問題を解決しました。 WシリーズサーボドライバおよびSMARTSTEP Aシリーズにおいて、ファイルを開いた後にオンライン接続できないことがある問...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術解説 使用上の注...

  • 推奨代替品ガイド

    ... C D E - 1 COM A 入力電源は機種に 3 よって異なります。 4 AC100-240Vまたは AC/DC24V (極性なし) 5 形 ES100□-□□W□□□□□ EV2 3 形E5AR-PRQ43DF-FLK B 1 B(+) SUB4 イベント入力 EV1 2 補助出力 (リレー出力) + SUB3 J K 1 1 EV2 3 AC/DC24V AC100-240V + 初期割付内容: 4 ∼ 20mA を使用してリモート SP 入力を行...

  • 推奨代替品ガイド

    ...品 推奨代替商品 形D5B-8511-R 形D5F-H006B AIR NOZZLE 形NL2-S CX CABLE 1M 形SC-67 形SC-DF1 形SC-P3 SHIRIKON 形SHL-Q2255-L 形SHL-W2355 形W-01FB3-2 形W-10FB3-3 形W-10FB3-4T 形W-10FB3-855 ハイカ形WL-1H1106 形WL-2A123 形WL-2A134 形WL-2HS 形WL-3H1300 (WLCA2-28 HEAD,LEVER) 形WL-3H3100 (WLCAL4-2 HEAD,LEVER) 弊社担当営業にお問い合わせくださ...

  • 推奨代替品ガイド

    ... AC100-240 0-50 E5C2-R40K AC100-240 0-200 E5C2-R40K AC100-240 0-300 E5C2-R40K AC100-240 0-400 E5C2-R40K AC100-240 0-600 E5C2-R40K AC100-240 0-800 E5C2-R40K-110 AC100-240 0-300 E5C2-R40K-W AC100-240 32-392 推奨代替商品 標準価格(¥) E5CC-RW0AUM-000 26,500 2 ■本体の色生産終了商品 E5C2シリーズ 推奨代替商品 E5CC-RW0AUM-000 ケース色ライトグレー...

  • 商品情報

    ...力電圧 入力電圧には、使用できる範囲があります。 使用入力電圧に応じて選定してください。 出力容量 出力容量(W)(=出力電圧(V)×負荷電流(I)) パワーサプライの最大負荷容量が、パワーサプライの定格出力容量以下になるように選定して...

  • 商品情報

    ...ムロンの軸流ファンは以下の通り分類されます。 ページ先頭へ戻る 選定 ファンの選定手順 ①装置内の発熱量Wを見積ります。 ②装置内の許容温度上昇値ΔTを決定します。 ③必要風量Qを試算します。 ④装置内の通風性、または過去のデータによ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • 商品情報

    ...。 したがって、減衰する場合は負(-)、増幅される場合は正(+)になる。 ●dBm 光電力の量を表わす。光電力の量を表わすのにはW(ワット)もよく用いられる。  dBm=10 log 10 (mW)  (例) 10mW =10dBm      1mW =0dBm     0.1mW =-10dBm     0.01mW =-20dBm ●ECL 「TTL」参照。 ●FA (Factory Automation) 工場の自動化。 ●FC NTTが採用している光コ...

  • 商品情報

    ...によるインバータ運転に切り替わります。 ページ先頭へ戻る 選定方法 UPSでバックアップする機器の消費電力(W)を確認し、それより大きい出力容量のUPSを選んでください。 《選定例(DC-DC)》 《選定例(AC-AC)》 ページ先頭へ戻る PDF版をダウンロード ...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...

  • 商品情報

    ...ただけます。 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 関連情報 共通 生産終了品/推奨代替品 目的・仕様別選定 改善・活用事例集 カタログ/マニュアル訂正 輸出該非判定 規格認証/適合 RoHS/REACH対応 技術...