全 2493 件が検索されました。(1421 - 1440件を表示)

  • カタログ

    ...UNIT No. MLK 90 SSI I/O 79.8 65 70.9 Related Manual English Cat. No. Japanese Cat. No. Model Name W435 SBCE-327 CJ1W-MCH71 CJ1W-MCH71 CS/CJ-series MECHATROLINK-II-compatible Motion Controll Unit User's Manual W448 SBCE-336 CXONE-AL††D-V† CX-Motion-NCH Operation Manual --- SBCE-046 CJ1W-MCH71 CJ1W-MCH71 Motion Controll Unit (ONNUC W-series) Technical Guide 10 Terms and Conditions Agreement Read and understand this catalog. Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranties. (...

  • カタログ

    ...令対応 外形寸法(mm) 90 (H) ×79.8 (W)×65 (D) シングルサイズ 使用高度 標高 2,000m以下 上記以外の仕様は、CS/CJシリーズ本体の一般仕様に準じます。 機能・性能仕様項目 仕様 適応PLC CJシリーズ (ユニットVer.2.0以降) ユニット種類 CPU高機能ユニット 装...

  • カタログ

    ...を実現。 (長距離通信モードで、総配線長200m) システム構成図マスタユニット リモートI/O ターミナル入力用 ●CSシリーズ全機種用 形CS1W-SRM21 ●CJシリーズ全機種用 形CJ1W-SRM21 リモートI/O ターミナル入力用 (3段端子台タイプ) リモートI/O リモー...

  • カタログ

    ...ーク機器省配線/ 省工数機器無線機器プログラマブルターミナル IT・ソフトコンポ商品群 IDセンサユニット<CJ/CS高機能I/Oユニット> 関連情報 CJ1W-V600C11/-V600C12 CS1W-V600C11/-V600C12 テクニカルガイド ··············1706 マニュアル一覧表 ·············· 後-36 規格認証機種一覧表············ 後-46 EN/IEC規...

  • カタログ

    ...当箇所へジャンプします。 一部変換されない命令語があります。 「CX-ProgrammerのPLC機種変更による命令語の変換」および 「CS/CJシリーズ コマンドリファレンスマニュアル(カタログ番号:SBCA-351)」を参考にラダープログラムを修正してください。 プログ...

  • カタログ

    ...££-£M 4 I/O cable (Flying Leads Cable) V430-W8£££-£M 24 VDC power supply Sensor (for trigger input) *1. Connect a PC during operation when you need to display information on the monitor. *2. When connecting Omron’s ...

  • カタログ

    ...トレートコネクタ *1 オープン価格 *1 *1 オープン価格 SCANNER オムロン製 プログラマブルコントローラ (CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル *1. フィルタ付ケーブルです。 ノイズの多い環境で使用する場合はフィルタ付きケーブルを使用してくださ...

  • カタログ

    ... outputs Number of allocated words in CPM2A I/O memory Input: 2 words; Output: 2 words (Same allocation as for other Expansion Units) Node address setting method Set using DIP switch No. of connectable Units 3 max. Connection Example ...

  • カタログ

    ...、出力32点入力2CH、出力2CH (他の拡張ユニットと同様な割り付け) ディップスイッチにより設定最大3台 接続例形CS/CJシリーズ形C200HE/HG/HXシリーズ形C200HSシリーズ形CV/CVM1シリーズ DeviceNet I/Oリンクユニット (形CPM1A-DRT21) 形CPM2A CPUユニット L2/N COM 100-240 ...

  • カタログ

    ... use more than one type of cable at a time, Repeater Units must be used to separate them on trunk lines and sub-trunk lines. Communications Specifications 1 MEMO 2 CompoNet Master Units CJ-series CompoNet Master Units.........................................................................................5 ■CJ1W-CRM21 ...

  • カタログ

    ...) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 35 CJ シリーズ CompoNet マスタユニット 形CJ1W-CRM21 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶6 e-CONコネクタタイプ 形CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/ CS シリーズ CompoNet マスタユニット 形CS1W-CRM21 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 7 PCIバス/Compact PCIバス CompoNet マスタ...

  • カタログ

    ...機械・装置の立ち上げまでのトータルリードタイムを短縮できます。 ※1ラダーモニタソフトウェアはNSシリーズで、CS/CJシリーズPLCのラダーをモニタするのに 必要なソフトウェアです。 簡単プログラミングスマートインプット 「命令語/...

  • カタログ

    ...[-] CS1W-B7A Data Sheet CS-series B7A Interface Unit CS1W-B7A CSM_CS1W-B7A_DS_E_3_2 It transmits 16 points of I/O signals per word with a pair of cables. Easy and minimized wiring effort, • The B7A Interface Unit and B7A Link Terminal can be used in the same way as a standard Basic I/O Unit and I/O Terminal without any need to worry about communications. This characteristic reduces the wiring when using more than one relatively remote sensor or actuator. CS1W-B7A12 Features • A CS1W-B7A unit can transmit 64 points of I/...

  • カタログ

    ...[-] CS1W-B7A データシート CSシリーズ B7Aインタフェースユニット CS1W-B7A CSM_CS1W-B7A_DS_J_3_7 1CH 16点分の入出力情報を、 たった2本の信号線で送受信できる省配線用ユニット ・ 基本I/Oユニットとして、通信を意識することなく制御盤内の省配線...

  • カタログ

    ...cs1w-ct021_041_ds_e_2_3_csm1848.pdf SYSMAC CS-series High-speed Counter Units CS1W-CT021/041 CSM_CS1W-CT_DS_E_2_3 High-Speed, Flexible Control With A Wide Array of Features • Equipped with 2 or 4 Counters and counts over a maximum binary range of 32-bits. • Accepting input pulse frequencies of up to 500 kHz allows precise control of fast motions. • The Unit is equipped with 4 Digital Inputs, 4 Digital Outputs and 28 Soft Outputs. • A maximum response time of 0.5 ms guarantees high-speed closed loop control of applications. CS1W-CT021...

  • カタログ

    ...cs1w-drm21-v1_ds_e_5_6_csm1637.pdf CS-series DeviceNet Unit CS1W-DRM21-V1 CSM_CS1W-DRM21-V1_DS_E_5_6 A DeviceNet Unit for the CS Series That Boasts Industry-leading Performance and Functions CS1W-DRM21-V1 Features • Allows control of up to 32,000 points (2,000 words) per master, and ensures a high degree of simultaneity between data. • Can be used as both a master and a slave at the same time. • Equipped with settings and monitor functions aimed at improving both design and startup efficiency. Achieve maximum performance by using in combination with ...

  • カタログ

    ...-eip21s_r206-e1_4_1_csm1125438.pdf EtherNet/IP Unit CS1W-EIP21S/CJ1W-EIP21S EtherNet/IP™ unit with enhanced network security improves machine reliability Strengthen security of existing machine with advanced EtherNet/IP unit The security of your existing machine using ...

  • カタログ

    ...cs1w-etn21_ds_e_5_6_csm2091.pdf SYSMAC CS-series Ethernet Unit CS1W-ETN21 CSM_CS1W-ETN21_DS_E_5_6 Organically Connect the Production Site and Management • Select the required communications services according to application needs to flexibly integrate PLCs with an Ethernet information network. CS1W-ETN21 Features • Use Ethernet to implement various communications protocols. • Implement FINS message communications using UDP/IP or TCP/IP with a user application on a host computer or with Support Software, such as the CX-Programmer. • Use the clock on an SNTP server to automatically adjust the clocks in the PLCs connected ...

  • カタログ

    ...cs1w-gpi01_ds_j_1_8.pdf CSM_CS1W-GPI01_DS_J_1_8 CS1G/H・CS1D共通 GP-IBインタフェースユニット プログラマブルコントローラ CSシリーズPLCで、 GP-IB機器 (計測器など) との通信が可能 周辺ツール 特長 GP-IBインタフェースユニット プログラマブルコントロー...

  • カタログ

    ...cs1w-hcp_hca_hio-v1_ds_j_1_23.pdf CSシリーズ カスタマイザブルカウンタユニット CS1W-HCP/HCA/HIO-V1 CSM_CS1W-HCP_HCA_HIO-V1_DS_J_1_23 プログラミング機能と各種入出力を一体化、 電子カムなど高速フィードバックをプログラマブルに実現します • ユニット内蔵...