全 2436 件が検索されました。(1241 - 1260件を表示)
.... 初期化方法 ................................................................................................ 60 8.1. コントローラの初期化 ......................................................................... 60 8.2. ifm electronic 製 IO-Link マスタの初期化 ............................................. 60 9. 改訂履歴 .................................................................................................... ...
...が一致したことを示します。 ※同期が失敗した場合は、配線を確認のうえ、本項の手順 1 から再実行してください。 61 7.EtherCAT の接続手順 7.5. 接続状態確認 EtherCAT のネットワーク接続状態を確認します。 7.5.1. 接続状態の確認 EtherCAT 通信が正しく実行...
...レンスマニュアル」(SBCA-351)の「第 3 章 各命令の説明」 「シリアル通信命令(PMCR)」の「関連特殊補助リレー」を参照してください。 61 9.プログラム 9.5. ラダープログラム 9.5.1. ラダープログラムの機能構成 本プログラムの機能構成は、以下のとおりで...
...定 ........................................................................... 37 7.5. 接続状態確認 ..................................................................................... 55 モーション制御の制限事項 ....................................................................... 60 8.1. 制限事項一覧 ..................................................................................... 60 8.2. 軸変数 ................................................................................................ ...
...:ビット 0 ~ 63) (前述のデバイス変数「N1_Port1_Input_Data01~Data04」に格納されるデータ) デバイス変数 Bit offset N1_Port1_Input_Data01[0] 63 62 61 項目 47 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 46 45 44 43 42 41 N1_Port1_Input_Data02[1] 40 39 38 37 36 35 34 33 32 SUP ポート側圧力計測値(16 bit 符号有り整数) デバイス...
...、[コントローラ]-[オンライン]を選択します。 オンライン状態になると、ツールバーの下段に、黄色い枠が表示されます。 61 9.付録 1 5 プロジェクトファイルを使用した手順 [EtherCAT]タブで[Master]を右クリックし、表示されたメニューから、[実ネットワ...
...ロボットコントローラ RC9M-M AC 電源ケーブルスマート TP (ロボットコントローラに同梱) TP-RC9 WINCAPSIII - Ver.3.61.0 EtherCAT カプラ EK1100 Rev:0x0010 0000 EtherCAT ブリッジターミナル EL6695 Rev:0x0005 0002 ESI ファイル Beckhoff EL66xx.xml (EL6695-0002 Rev:0x00050002) EL6695-0002 Rev0x00050002 IN16OUT16Words.ets EtherCAT スレーブパラメータファイル Ver.1.09...
...その他 ................................................................................................ 59 9. 付録 1 プロジェクトファイルを使用した手順 ........................................ 60 作業の流れ ......................................................................................... 60 コントローラの設定 ........................................................................... ...
...用した手順........................................ 54 10.1. 作業の流れ ......................................................................................... 54 10.2. コントローラの設定 ........................................................................... 55 11. 付録 2 MC 命令と PDO エントリ ........................................................... ...
... 1 オペレーションマニュアル」(SBCA-470) の「付録 A-10 NJ/NX/NY シリーズコントローラ間の形式変更」 を参照してください。 61 10.付録 1 プロジェクトファイルを使用した手順 使用上の注意エラーが発生した場合、以下を参考に、対処してくださ...
...の初期化 .................................................................. 58 モーション制御の制限事項 ....................................................................... 59 9.1. 制限事項一覧 ..................................................................................... 59 9.2. 軸変数 ................................................................................................ 60 9.3. MC 命令 ............................................................................................. ...
...終了コード格納エリアにセットします。 参考終了コードについては、本資料「9.8. 異常処理」を参照してください。 61 9.プログラム 9.6. プロトコルデータプロトコルデータは、 「シーケンス」、「ステップ」 、 「送受信メッセージ」、 「受信マトリクス」 という...
...グを ON します。 3.2. 終了コードセット 正常終了時の終了コード「#0000」を終了コード格納エリアにセットします。 61 9.プログラム ●4. 異常終了状態管理 No. 4.1. 概要異常終了処理 内容 「2.3. 正常/異常判断処理」にてプログラムの異常終了を判定...
...間の計算方法については、「CX-Protocol オペレーションマニュアル」(SBCA-307)の 「5-5 監視時間の計算方法」を参照してください。 61 9.プログラム 9.6.4. ステップの設定 送受信シーケンス No.900 に対する「ステップ」の設定内容です。 ステップに対する設定...
...グを ON します。 3.2. 終了コードセット 正常終了時の終了コード「#0000」を終了コード格納エリアにセットします。 61 9.プログラム ●4. 異常終了状態管理 No. 4.1. 概要異常終了処理 内容 「2.3. 正常/異常判断処理」にて送受信処理の異常終了を判定...
...DC24V 電源(制御、入力用) ex600-sen3_4_v10.eds※1 - - DC24V 電源(出力用) - - バージョン Ver.2.0 (Ver.2.12) Ver.1.00 Ver.4.□□ Ver.9.61 Ver.3.59c Ver.2.3.2.0 standalone - EX600-SEN3 Ver.1.0 Ver.1.0 ※1 ご使用機器の形式に合わせて、EDS ファイルを準備してください。 6 5.対象機器とデバイス構成 使用上...
...「10100」を入力します。 先頭チャネルが[D10100] に変わったことを確認します。 [D10100] の[ビット 0]が「0」であることを確認します。 61 8.初期化方法 8. 初期化方法本資料では、工場出荷時の初期設定状態であることを前提としています。 初期設定状態から...
...ァレンスマニュアル」(SBCA-351)の「第 3 章 各命令の説明」-「シリアル通信命令(PMCR)」の「関連特殊補助リレー」を参照してください。 61 9.プログラム 9.5. ラダープログラム 9.5.1. ラダープログラムの機能構成 本プログラムの機能構成は、以下のとおり...
...終了コード格納エリアにセットします。 参考終了コードについては、本資料「9.7. 異常処理」を参照してください。 61 9.プログラム 9.6. タイムチャートプログラムのタイムチャートです。 タイムチャートパターンの定義は以下のとおりで...
...ケン エラー処理:[Abort]として、ステップをスを終了します。 中断し、送受信シーケンスを終了します。 ▼ ▼ (終了) (終了) 61 9.プログラム 9.6.3. シーケンスの設定 本プロトコルマクロデータでは、送受信シーケンス No.900 を使用し、「重量値(計量値)の読み出...