全 2268 件が検索されました。(981 - 1000件を表示)

  • マニュアル

    ...ューニング機能として AT(オートチューニング)、ST(セルフチューニング)を選択できます。 ・ イベント入力によりマルチ SP、ラン/ストップ機能をご利用できます。 (イベント入力機能付機種) ・ ヒータ断線警報をご利用できます。 (ヒータ断線機能付...

  • マニュアル

    ...ューニング機能として AT(オートチューニング)、ST(セルフチューニング)を選択できます。 ・ イベント入力によりマルチ SP、ラン/ストップ機能をご利用できます。 (イベント入力機能付機種) ・ ヒータ断線警報をご利用できます。 (ヒータ断線機能付...

  • マニュアル

    ...を選択できます。 ・ チューニング機能として AT(オートチューニング)をご利用できます。 ・ イベント入力によりマルチ SP、ラン/ストップ機能をご利用できます。 ・ ヒータ断線警報をご利用できます。 (ヒータ断線警報はパルス出力タイプのみでご...

  • マニュアル

    ...助出力 2 割付電源投入後動作通信データ長通信ストップビット通信パリティ通信レスポンス送信待ち時間マルチ SP 使用数イベント入力割付マルチ SP 使用 SP ランプ設定値待機シーケンス再起動警報 1 非励磁警報 1 ヒステリシス...

  • マニュアル

    ...作第 8 章 設定データ 形 E5AR/ER が持つ機能を最大限にご使用いただくために、各種カスタマイズ機能 ( スケーリングや SP ランプ機能など ) の使用方法を説明しています。 通信を使っての操作 第 6 章 CompoWay/F 通信第 7 章 Modbus 通信 通信を使っての操...

  • マニュアル

    ...】 現在値内部目標値バンクNo.モニタ PID組No.モニタステータス 【4バイト固定】 マニュアル操作量目標値リモートSPモニタランプ目標値モニタ操作量モニタ(加熱) 操作量モニタ(冷却) バルブ開度モニタ冷却係数 (予約) (予約) (予約) デッドバン...

  • マニュアル

    ...ューニング機能として AT(オートチューニング)、ST(セルフチューニング)を選択できます。 ・ イベント入力によりマルチ SP、ラン/ストップ切替え、オート/マニュアル切替え、簡易プログラムのスタート/リセット切替え機能をご利用できます。 (形 ...

  • マニュアル

    ...スト 第2章 CompoWay/F 通信手順概 ■動作指令要 ラン/ストップ、通信書込、書込モード、RAM データ保存、AT 実行/中止、 マルチ SP、プロテクトレベル移行、設定エリア 1 移行、ソフトリセットを行います。 サービス要求 PDU MRC SRC 指令 関連コード 情報 3 0 0 5 2...

  • マニュアル

    ...ものがありますが、主なものは次のとおりです。 基本的な使い方 略号 用語 応用的な使い方 PV 現在温度 SP 目標値 AT オートチューニング ST セルフチューニング EU 工業量単位 *1 *1 EU とは、Engineering Unit の略で、℃、m、g などの工業量の最小単位として、こ...

  • マニュアル

    ...用語 TC4/TC2 基本ユニット(4ch/2ch) ch チャンネル HFU 高機能ユニット EDU エンドユニット PV 現在値 SP 目標値 HB ヒータ断線 HS SSR 故障 GT 傾斜チューニング AT オートチューニング EU 工業量単位 *1 *1 EU とは、Engineering Unit の略で、℃、m、g などの工業量の最小単位...

  • マニュアル

    ...とおりです。 略号 用語現在値目標値設定値オートチューニング工業量単位※ チャンネルチャンネルプログラム SP リモート SP 定値 SP PV SP SV AT EU ch CH PSP RSP FSP ※ スケーリング後のデータは℃、m、g 等の工業量をあらわしますが、その最小単位と...

  • マニュアル

    ...のマニュアルで使用されている略号/用語は以下の通りです。 略号 AT EDU EU HB HS LBA LSP OC PV RSP SP TC4/TC2 温度調節計コンフィグレータ チャネル(CH) チャンネル(ch) 通信ユニット No. (号機) ユニット番号 意味オートチューニング形 EJ1 エンドユニット...

  • マニュアル

    ...ューニング機能として AT(オートチューニング)、ST(セルフチューニング)を選択できます。 ・ イベント入力によりマルチ SP、ラン/ストップ切替え、オート/マニュアル切替え、簡易プログラムのスタート/リセット切替え機能などをご利用できま...

  • マニュアル

    ...・正/逆動作反転を行います。 ・ラン/ストップ・書込モード・設定エリア 1 移行・設定値初期化・プログラムスタート ・マルチ SP ・RAM データ保存・プロテクトレベル移行・警報ラッチ解除 CompoWay/F MRC SRC 指令 関連コード 情報 3 0 0 5 2 2 2 2 ・ サービス応答 ...

  • マニュアル

    ...ます。 (形 E5CN/AN/EN-HT 伝送出力機能付き機種) ・ 位置比例制御に対応しています。 (形 E5AN/EN-HT 位置比例タイプ) ・ リモート SP 入力を使用できます。 (形 E5AN/EN-HT) ・ 防水構造(IP66)を実現しました。 ・ 安全規格(UL/CSA/IEC)および EMC 規格に適合しています。 ・ PV 表示色切替に...

  • マニュアル

    ... データ保存・プロテクトレベル移行・警報ラッチ解除・赤外線通信使用 ・AT 実行/中止・ソフトリセット・オート/マニュアル・SP モード・ホールド CompoWay/F ・通信書込・書込モード・設定エリア 1 移行・設定値初期化・正/逆動作反転・アドバンスを行います。 MRC ...

  • マニュアル

    ...ードは以下のとおりです。 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 1 2 SP ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 5 P Q R S T U V W X Y Z [ 6 a b c d e f g h i j k l ] m ^ n _ o 7 8 p q r s t u v w x y z 9...

  • マニュアル

    ...表............................................................................... A-2 トラブルシューティング................................................................ A-3 A-1 付録 ASCII コード表 付録 A-2 0 1 2 0 NUL DLE ...

  • マニュアル

    ...ドの詳細は、「コマンドリファレンス」をご覧ください。 K5P-8, 8D q modem パソコン (ダイヤル) connect [CR] w connect [CR] rcs[SP]*****[CR] [設定・読み出し/制御コマンド] e [レスポンス] end, ***[CR] r end, ***[CR] 図 1-1 無手順ダウンロード/アップロード手順 1-1 1.2 K5P-8 コマンドフレーム...

  • マニュアル

    ...Switch Code Set to A. Switch Code Set to B. Switch Code Set to C. US (0 × 1F) or Delete (0 × 7F) Text shift indicator Input text and the meanings in Code Sets A and B 2 - 50 Input Sp ! " # $ % & ' ( ) * + , . / Code A ...