全 100 件が検索されました。(81 - 100件を表示)
- カタログ
...茶コードに 接続または 開放 茶 入光表示灯 (動作切替入力) (赤) 光電 センサ 主回路 桃黒 ZD 負荷 (リレー) DC 10〜30V 100mA以下 ( 制御出力 ) 青 〔茶−黒間〕 〈透...
- カタログ
...(LIGHT ON) 動作表示灯 (橙) NPN 出力トランジスタ 光電 センサ 主回路 1 4 ZD 〔茶−黒間〕 3 動作表示灯 点灯 (橙) 消灯 ON 出力 トランジスタ OFF 動作負荷...
- カタログ
...ad current Control output * NPN output transistor ZD 3 Incident light No incident light Operation ON...
- カタログ
...灯 (緑) 1 PNP出力 トランジスタ 光電 センサ 主回路 NPN・PNP出力切替スイッチ 4 ZD 3 しゃ光時ON 動作表示灯 点灯 (橙) 消灯 ON 出力 トランジスタ OFF 動作負荷...
- カタログ
...(赤) 〔茶−黒間〕 〔青−黒間〕 茶 +V 黒 出力 青 0V 1.5〜3mA 光電センサ主回路 ZD 〔茶−黒間〕 〔青−黒間〕 茶電源表示灯 (赤) 光電センサ主回路 DC 12〜24V 青 *...
- カタログ
...コードに接続 入光表示灯 (赤) 茶 安定表示灯 (動作切替入力) (緑) 光電センサ主回路 桃黒 ZD 負荷 (リレー) DC 12〜24V 100mA以下 (制御出力) 青 〔茶−黒間〕 〈透過形...
- カタログ
... 光電 センサ 主回路 NPN・PNP出力切替スイッチ NPN出力 トランジスタ 〔茶ー黒間〕 茶 ZD DC10〜30V 負荷 4 黒 * ZD 3 負荷電流 制御出力 0V 青 *切替スイッチをN...
- カタログ
...回路 しゃ光時ON 出力 トランジスタ 負荷 (リレー等) DC10 〜 30V 負荷 4 黒 * ZD 3 負荷電流 制御出力 青 0V 茶 DC10 〜 30V *切替スイッチをNPN側にしてくだ...
- カタログ
...御出力出力トランジスタ OFF 負荷 (リレー等) 安定表示灯 (緑) 光電 スイッチ 主回路 黒 ZD DC12〜24V 制御出力負荷 自己診断橙 出力 負荷 ZD 青 DARK ON 0V 動作復...
- カタログ
...診断入力 大入光量 橙/紫のストライプ (投光器) ON/OFF ︵無接点︶出力 開放 CLOCK ZD (受光器) 動作点 ボリウム位置 20mA 4mA アナログ出力 2.2Ω 光電センサ 主回路...
- カタログ
...レー) 20mA 以下 (制御出力) 光電 センサ 主回路 入光時 しゃ光時 DC12〜24V 1 ZD 2 動作表示灯 点灯 (橙) 消灯 ON 出力 トランジスタ OFF 橙 D側 (DARK O...
- カタログ
...または ②を開放 DC10 〜 30V 1 安定表示灯 (緑) 負荷 (リレー) 150mA 以下 ZD 3 2 0V 動作切替 〔コネクタピン配置〕 〔①−④間〕 1 2 4 3 形F3C-AL14...
- マニュアル
...7= LMNO=567)*+@ PCQRSTU*=V>WXYYZA[Z\]^_ `a*=b)>cJ[Zd efghi jklm +nopqrs tuv ABCD6E2 FGHIJ K=$%67= LM...
- マニュアル
....1 65 0V 10 RECEIVE LENS 10 Load Blue ia .2d 14.4 ZD PNP output transistor (Connector pin arrangemen...
- マニュアル
...灯 入光 負荷リレー (赤LED) NPN/PNP 出力切替 スイッチ 光電 スイッチ 主回路 黒 ZD タイムチャート 出力 トランジスタ 負荷 (リレー等) * 6 9 1 8 3 2 2 - 5...
- マニュアル
...うえ、正しくご使用ください。 ・この取扱説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。 + ZD 0.1〜1μF OUT ー ZD: ツェナーダイオード ・リレーなどの小型誘導負荷を駆動する際...
- マニュアル
...300 <サージ対策について> 電源ラインにサージがある場合、 使用環境に応じてツェナーダイオードZD(30〜35V)やコンデンサ(0.1〜1μF)などを接続し、 サージが 消えることを確認したうえ...
- マニュアル
...アンダーフロー入力異常センサ異常 4.2 各エリアの割付け内容 ● ステータス(CH+2)(E 5 ZD) ・特に数値を記入していないビットは「1」のとき ON です。 ・不定ビットは「×」で示してい...
- マニュアル
...Q GHVFULEHV WKH SDUWV RI WKH 3520 :ULWHU DQG WKH ZD\ LW LV FRQQHFWHG ZLWK RWKHU GHYLFHV 6HFWLRQ GH...
...に設計できるコードリーダ ダウンロード カタログ マニュアル 2DCAD 3DCAD ソフトウェア ZDコネクタ 2018年06月受注終了 推奨代替機種を探す スマートセンサ(超高速CCDカメラタイプ...