全 100 件が検索されました。(41 - 60件を表示)
- カタログ
...electric Sensor main circuit 12 to 24 VDC Brown 4 ZD 3 Black Blue 0V E3Z-T6@(A) E3Z-R6@ E3Z-D6@ E3Z-...
- カタログ
...1). 12 to 24 VDC FGS Load (relay) 100 mA max. BGS ZD FAR VERY FAR Operation indicator (orange) Outpu...
- カタログ
...(Control output) 100 mA max. 4 Load (Relay) Black ZD Blue 3 M8 4-pin Connector Pin Arrangement D sid...
- カタログ
...cator (green) Photoelectric Sensor main circuit 4 ZD 3 Brown Black 12 to 24 VDC 100 mA Load (relay)...
- カタログ
...4 Load (Relay) Black 100 mA max. (Control output) ZD 3 2 Blue 0V Dark ON Pink M8 Connector Pin Arran...
- カタログ
...4 Load (Relay) Black 100 mA max. (Control output) ZD 3 2 Blue 0V Dark ON Pink M8 Connector Pin Arran...
- カタログ
...(Control output) Load (Relay) 100 mA max. 4 Black ZD 3 Blue 0V Operate Reset (Between brown (1) and ...
- カタログ
...(Control output) Load (Relay) 100 mA max. 4 Black ZD Blue 3 0V Through-beam Emitter Brown Power indi...
- カタログ
...oad (e.g., relay) Releases Black (Control output) ZD Sensing object EE-SA701-R 12 to 24 VDC ZD EE-SA...
- カタログ
...h a capacitance of 0.1 to 1 μF) or a Zener diode (ZD in the diagram below, with a rated voltage of 3...
- カタログ
...ut) 100 mA max. 4 12 to 24 VDC Load (Relay) Black ZD 3 Blue 0V Operate Reset (Between brown (1) and ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...類 FPCコネクタ FPC/FFCコネクタコントロー ル MILコネクタプリント基板用端子台 HM/ZDコネクタハーフピッチコネクタ 業民コネクタ DINコネクタ システム機 器 F A I/Oコネク...
- 技術解説/使用上の注意事項
...い。 ●配線時 サージ対策について・電源ラインにサージがある場合、使用環境に応じてツェナーダイオードZD(30〜35V) やコンデンサ(0.1〜1μF) などを接続し、サージが消えることを確認した上で...
- マニュアル
...sients. Resets include watchdog reset, ,
, <Zd>, and hardware defaults. A watchdog reset is a ... - マニュアル
...sients. Resets include watchdog reset, ,
, <Zd>, and hardware defaults. A watchdog reset is a ... - マニュアル
...レー) 29.2 10.7 L D 出力トランジスタの動作状態 入光時ON しゃ光時ON 青 OV ZD:Vz=39V タイムチャート 入光表示灯 入光 入光 しゃ光 しゃ光 点灯 入光表示灯 ・セ ...
- マニュアル
...レベル (5) ケーブルについて繰り返し屈曲をする使い方はさけてください。 機械軸 (赤) (緑) ZD 光電スイッチ主回路 0V ■ 動作モードとタイムチャート 出力トランジスタの動作状態 L タイ...
- マニュアル
...t) ④Black Photoelectric sensor main circuit 100mA ZD MAX. ③Blue 0V NPN type
Op... - マニュアル
...3 Load (Relay) ④Black 100mA MAX. (control output) ZD Teaching indicator (red) 31 25.4 31 25.4 10 to ...
- マニュアル
...c sensor main circuit 100mA MAX. (control output) ZD ③Blue * ②Pink Dark ON * *E3ZM-CL□□X does not ha...