ページ先頭

本文

本文

検索結果

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。

全文検索 商品検索
全文検索:全 10062 件が検索されました。(9741 - 9760件を表示)
商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Temperature (Platinum resistance thermometer/Thermocouple) Output type Judgment output: Transistor Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Transfer output: Linear current Temperature measurement input (Accuracy) Platinum resistance thermometer: (±0.2% PV or ±0.8 ℃ whichever is larger) ±1 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L1AT11_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L1AT11 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 判定出力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレク...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L1AT11_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L1A AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) リニア出力 リニア電流 DC0~20mA/DC4~20mA 許容負荷インピーダンス: 500Ω以下分解能: 約10000...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L1A_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L2AC1 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) 判定出力 接点出力 リニア出力 表示 H、L 各1c 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A (...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L2AC1_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L2AT11 AC100-240
.... is ±2 ℃ ±1 digit max. U and L thermocouples is ±2 ℃ ±1 digit maximum. B thermocouple at a temperature of 400 ℃ max. is not specified. R and S thermocouples at a temperature of 200 ℃ max. is ±3 ℃ ±1 digit maximum. ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L2AT11_AC100-240/en/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L2AT11 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 判定出力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレク...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L2AT11_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L2AT11 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Temperature (Platinum resistance thermometer/Thermocouple) Output type Judgment output: Transistor Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Transfer output: Linear voltage Temperature measurement input (Accuracy) Platinum resistance thermometer: (±0.2% PV or ±0.8 ℃ whichever is larger) ±1 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L2AT11_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L2AT11 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 判定出力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレク...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L2AT11_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-T11 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-T11_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-T11 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-T11_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-T21 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-T21_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-T23 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 PNPオープンコレクタ 信号名 TIMMING S-TMR HOLD RESET...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-T23_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDFタイムインターバルメータ K3HB-PNB-A1 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Pulse (NPN/voltage pulse input) Pulse measurement input Event input Function F1: Passing speed F2: Cycle F3: Time difference F4: Time band F5: Measuring length F6: Interval Contact input (dry contact input) 30 Hz max. ON/OFF pulse ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-PNB-A1_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF回転パルスメータ K3HB-RNB-A-DRT1 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Pulse (NPN/voltage pulse input) Output type Transfer output: DeviceNet Pulse measurement input Event input Function F1: Rpm/circumferenitial speed/Instantaneous flowrate F2: Absolute raito F3: Error raito F4: Accuracy F5: Flow rate ratio F6: Passing time Contact ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-RNB-A-DRT1_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF回転パルスメータ K3HB-RNB-ABCD1 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Pulse (NPN/voltage pulse input) Output type Judgment output: Transistor Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Transfer output: BCD Pulse measurement input Event input Function F1: Rpm/circumferenitial speed/Instantaneous flowrate F2: Absolute raito F3: Error raito...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-RNB-ABCD1_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF回転パルスメータ K3HB-RNB-A AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Pulse (NPN/voltage pulse input) Pulse measurement input Display Function F1: Rpm/circumferenitial speed/Instantaneous flowrate F2: Absolute raito F3: Error raito F4: Accuracy F5: Flow rate ratio F6: Passing time Contact input (dry contact input) 30 Hz ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-RNB-A_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF回転パルスメータ K3HB-RNB-CPAC21 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Pulse (NPN/voltage pulse input) Output type Judgment output: Contact Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Pulse measurement input Event input Function F1: Rpm/circumferenitial speed/Instantaneous flowrate F2: Absolute raito F3: Error raito F4: Accuracy F5: ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-RNB-CPAC21_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF高速応答デジタルパネルメータ K3HB-SSD-AT11 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type DC voltage/DC current Output type Judgment output: Transistor Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Current measurement input Voltage measurement input Event input Measurement range 0-20: 0.000 to 20.000 mA 4-20: 4.000 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-SSD-AT11_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF高速応答デジタルパネルメータ K3HB-SSD-AT12 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type DC voltage/DC current Output type Judgment output: Transistor Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Current measurement input Voltage measurement input Event input Measurement range 0-20: 0.000 to 20.000 mA 4-20: 4.000 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-SSD-AT12_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF高速応答デジタルパネルメータ K3HB-SSD-CPAC22 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type DC voltage/DC current Output type Judgment output: Contact Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Current measurement input Voltage measurement input Event input Measurement range 0-20: 0.000 to 20.000 mA 4-20: 4.000 ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-SSD-CPAC22_AC_DC24/en/pdf/

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。