ページ先頭

本文

本文

検索結果

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。

全文検索 商品検索
全文検索:全 10062 件が検索されました。(9721 - 9740件を表示)
商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-CPAC11 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-CPAC11_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-CPAC11 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-CPAC11_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240
.... is ±2 ℃ ±1 digit max. U and L thermocouples is ±2 ℃ ±1 digit maximum. B thermocouple at a temperature of 400 ℃ max. is not specified. R and S thermocouples at a temperature of 200 ℃ max. is ±3 ℃ ±1 digit maximum. ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-CPAC21_AC100-240/en/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-CPAC21 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-CPAC21_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Temperature (Platinum resistance thermometer/Thermocouple) Output type Judgment output: Contact Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Temperature measurement input (Accuracy) Platinum resistance thermometer: (±0.2% PV or ±0.8 ℃ whichever is larger) ±1 digit max. Thermocouple: (±0....

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-CPAC21_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-CPAC21 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-CPAC21_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-DRT1 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 表示 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-DRT1_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-DRT1 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 表示 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-DRT1_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-FLK1AT11 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-FLK1AT11_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24
.../en/ 詳細情報 Ratings/Specifications 情報更新:2025/11/04 Power supply voltage 24 VDC 24 VAC 50/60 Hz Allowable power supply voltage range 85 to 110% of the power supply voltage Power consumption 7 W max. (at maximum load)/11 VA max. (at maximum load) External power supply 12 VDC ±10% 80 mA Input type Temperature (Platinum resistance thermometer/Thermocouple) Output type Judgment output: Transistor Comparative output: HH, H, PASS, L, LL Transfer output: Communications (RS-232C) Temperature measurement input (Accuracy) Platinum resistance thermometer: (±0.2% PV or ±0.8 ℃ whichever is larger) ±...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-FLK1AT11_AC_DC24/en/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-FLK1AT11 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-FLK1AT11_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-FLK1A AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) 表示 表示方式 ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-FLK1A_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240
.... is ±2 ℃ ±1 digit max. U and L thermocouples is ±2 ℃ ±1 digit maximum. B thermocouple at a temperature of 400 ℃ max. is not specified. R and S thermocouples at a temperature of 200 ℃ max. is ±3 ℃ ±1 digit maximum. ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-FLK3AT11_AC100-240/en/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-FLK3AT11 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-FLK3AT11_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-FLK3AT11 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレクタ 信号名...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-FLK3AT11_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L1AC1 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) 判定出力 接点出力 リニア出力 表示 H、L 各1c 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A (...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L1AC1_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L1AC1 AC/DC24
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) 判定出力 接点出力 リニア出力 表示 H、L 各1c 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A (...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L1AC1_AC_DC24/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L1AC2 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) 判定出力 接点出力 リニア出力 表示 HH、H、L、LL 各1a 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L1AC2_AC100-240/ja/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L1AT11 AC100-240
.... is ±2 ℃ ±1 digit max. U and L thermocouples is ±2 ℃ ±1 digit maximum. B thermocouple at a temperature of 400 ℃ max. is not specified. R and S thermocouples at a temperature of 200 ℃ max. is ±3 ℃ ±1 digit maximum. ...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L1AT11_AC100-240/en/pdf/

商品情報
PDF温度パネルメータ K3HB-HTA-L1AT11 AC100-240
...以下。 U、Lは、±2℃±1ディジット以下。 Bの4 00℃以下は、測定精度規定なし。 R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。 Wは、(±0.3% PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。 ) イベント入力 判定出力 入力点数 5点 入力方式 無電圧接点/NPNオープンコレク...

https://www.fa.omron.co.jp/product/item/K3HB-HTA-L1AT11_AC100-240/ja/pdf/

本サイトの全ページから入力キーワードを含むページを検索できます。