全 44876 件が検索されました。(9161 - 9180件を表示)
- カタログ
...転ばね(形B3D-4112) ●φ5反転ばね (形B3D-5112) 樹脂 樹脂 全周 R0.2 φ1 全周 R0.2 φ1.5 ■外形寸法(単位:mm) 形B3D-4112 A部拡大 A部 (54) 0.3 25-φ7.4 0.3 10 10 (54) 10 10 10 10 10 10 形B3D-5112 A部拡大 ...
- カタログ
...粘着剤の採用による優れた防塵性を有した通気構造。 • ステンレス反転ばね採用により薄形・軽量化、 B 3 D A 歯切れの良いクリック感を実現。 • 当社独自の円状線接触(サークルタッチ)で異物に強い構造。 • 外形、 キーレイアウトなどはご要望...
- カタログ
...基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込みを含みます (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、 (b) 動作、 (c) 第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および (e) 各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...良の原因となることが想定されます。 ●以下の特性変動を十分評価し使用可能か判断された上でご使用ください。 (a) 温度特性(本製品を使用する際、周囲温度に変動がある場合、そのセンサ出力変動) (b) 応答特性(本製品を使用する際、サンプ...
- カタログ
...費電流 *2 最小入力時間 商品説明 項目 *1. 直流2線式センサは次の条件を満たすものをご使用ください。 a)残留電圧 4V以下、b) 漏れ電流 1.5mA以下、c)制御出力の下限値 3mA以下ただし、c) についてはブリーダ抵抗を使用することにより3mA以...
- カタログ
... Coupler between the B7A Input Unit and B7A Output Unit, it is possible to transmit multiple switch signals without contact from input devices to controllers. When using the B7AP Power Coupler in this way, it is possible to transmit power via electromagnetic coupling, so ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...ます。 ブレーカの場合遮断電流が大きくなると、それに伴いフレームサイズ (外形) も大きくなります。 ●定格電流(A) 定格電流はブレーカに連続して流すことのできる最大電流であり、各フレームサイズ毎に数種類ずつあります。 (例:30AFの5Aタ...
- カタログ
...ラムの長さに関係なくリアルタイム処理ができます。 周辺ツール命令語 P L C 計装 S Y S M A C C 1 0 0 0 H F ■一般仕様 ■外形寸法 ラダーチャート式プログラマブルコントローラに準ずる。 ラダーチャート式プログラマブルコント...
- カタログ
...SYSMAC CS1G/H・CS1D共通 C200H シリーズ ASCII 高機能I/O ユニットユニット 形式ユーザメモリエリア 消費電流 CS1D CPU (A) 標準 SYSBUS 装置(CPU 占有 SYSMAC CS1用価格リモート 単独/CPU 号機数形CS1W-BC α用増設 形CS1W-BI 長距離 (¥) I/O子局 二重化)、 I/O装置増設装置 5V系 26V系 CS1D...
- カタログ
...代理店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 海外規格 5V系 26V系 入力32点 レーザマーカ 232 消費電流 (A) U、 C、 CE U、 C 40,500 U、 C、 CE 66,000 CS1G/H·CS1D共通 B7Aインタフェースユニット プログラマブルコントローラ 性能仕様 B7Aインタフェースユニッ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...モート形CS1W-BC α用増設 形CS1W-BI 長距離 I/O子局 I/O装置増設装置装置 □□3 □□2 □□3 □□2 形式 消費電流 CS1D CPU (A) 標準装置(CPU 占有海外価格単独/CPU 号機数規格 (¥) 二重化)、 5V系 26V系 CS1D増設装置 電圧入力/電流オープン入力(4∼20mA、 コレクタ 形C200H-PID01 2ループ ...
- カタログ
...ル 形C200H-PRO27 種類/標準価格 (ご注文の手引き) IT・ソフトコンポ商品群 SYSMAC適用機種 CJ CS CQM1H CPM2C CPM2A CPM1 (A) SPM1 CQM1 C200HS C200HX(-Z) C200HG(-Z) C200HE(-Z) ラダー用 ●*1 ●*4 ●*4 ▲ 0.05m ●*2 ―― ―― ―― 形CS1W-CN114 7,700 プロコン接続ケーブル 2m ●*3 ―― ―― ―― 形CS1W-CN224 8,350 6m ●*3 ―― ―― ―― 形CS1W-CN624 15,400 パネル取付金具 ハンディプロ...
- カタログ
...置 □□3 □□2 □□3 □□2 ○ × ○ ○ × × ○ CS1D CPU 装置(CPU 占有単独/CPU 点数二重化)、 CS1D増設装置 × 1CH 消費電流 (A) 標準価格 (¥) 5V系 26V系 0.06 項目 仕様 4点 設定時間レンジ 0.1∼1.0秒、1∼10秒、2∼60秒、1∼10分の4種類を選択可 タイマ設定値の設定方法 内部抵抗ボリュー...
- カタログ
...グラマブルターミナル IT・ソフトコンポ商品群サーボシステムインバータ 実装可能な装置 消費電流 CS1D CPU (A) 標準 SYSBUS 装置(CPU 占有海外 SYSMAC CS1用価格リモート 単独/CPU 号機数規格形CS1W-BC α用増設 形CS1W-BI 長距離 (¥) I/O子局 二重化)、 I/O装置増設...
- カタログ
...[-] C200HW-DRM21-V1 Data Sheet DeviceNet Master Unit C200HW-DRM21-V1 Master Unit for CS1, C200HX, C200HG, C200HE, and C200HS • The control of a maximum of 4,800 points (300 words) per Master is possible over remote I/O with the CS1, C200HX, C200HG, or C200HE. • The Configurator is available for easy remote I/O allocation. • The Configurator makes it possible for ...
- カタログ
...器、 設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、 (b) 動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d) 法令の遵守および (e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 3. ご利用にあた...