全 44876 件が検索されました。(9141 - 9160件を表示)
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
... Level Control Applications is designed to help you select Level Controllers, Electrodes, and Sensing Bands according to the needs of specific water level control applications and goals. Please use this guide to help you select devices for your water level control applications. Water Level Control ...
- カタログ
...度用 形61F-□Hの場合高 感 度 用 は 回 路 構 成 上、「 先 動 作 方 式 」 と な っ て い ます。 電 源 電 圧 の 印 加 に よ っ て 内 蔵 リ レ ー が 一 旦a接 点側 に 動 作 し、E1 ~ E3 間 電 極 が 導 通 状 態 に な っ た とき にb接 点 側 に 復 帰 し ま す。 高 感 度 以 外 の 他 の タ イ プとは逆の動...
- カタログ
...2.5 30.0 60.0 5.0 30.0 36.2 10.8 27.1 52.4 22.5 温度 (℃) 濃度 (%) 固有抵抗 (Ω・cm) ビール(A社) ポートワイン(K社) ウイスキー(T社) 日本酒(K社1級) 12 12 12 12 ― ― ― ― 830.0 966.0 14,608.0 1,743.0 硫酸銅 CuSO4 18 硫酸第1鉄 FeSO4 18 硝酸銀 AgNO3 18 5.0 60.0 1.25 2.5 5.0 20.0...
- カタログ
...ットにした場合の形式です。 組み合わせの詳細につきましては、「種類/標準価格」 (次ページ)をご覧ください。 ① ② 形A 22 K - 2ML - 11 ①ノッチ数・復帰方式記号 2ML 2M 2AL 3ML 3M 3MC 3AC ノッチ数 復帰方式 2ノッチ 手動自動 3ノッチ 手動自動 ②接点構成キーを外す...
- カタログ
...た場合の形式です。 組み合わせの詳細につきましては、「種類/標準価格」 (3∼4ページ)をご覧ください。 ① ② ③ ④ ⑤ 形A 3 P J - 90 B 1 1 - ①操作部形状記号 J A T ②スイッチ部仕様一般負荷用 形状長方形正方形丸形 モーメンタリ動作 …自己復帰形オルタネイ...
- カタログ
...にした場合の形式です。 組み合わせの詳細につきましては、「種類/標準価格」 (3ページ)をご覧ください。 ① ② ③ ④ ⑤ 形A 3 S J - 9 0 A 1 - 24S R ①操作部形状記号 J A 形状長方形正方形 ②スイッチ部仕様一般負荷用記号 ...
- カタログ
...ックスの浸入を防止。 ●短レバーと長レバーを品揃え。 ●接点部、端子部は金メッキにより、高信頼性を確保。 RoHS適合 A 6 E R ■種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) ●スティック梱包タイプ 極数 短レバータイプ 長レバータ...
- カタログ
...A7F-241-1 ヨコ型 形A7F-241-1-1 タテ型 形A7F-254-1-1 タテ型 外形 ケースの色出力コード操作方法保護構造 A 7 F 黒 2進化10進コード(8ポジション) ペンプッシュ式 IP50相当 ■定格/性能 ■出力コード 形式形A7F-241 形A7F-254 項目開閉負荷容量(抵抗負荷) 1mA∼...
- カタログ
...スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニット・コネクタなどの付属品をご利用ください。 A 7 S S / A 7 A S ●取りつけ板 ●コネクタ分類 付属品 形A7SS用 ケースの色 標準価格(¥) ライトグレー 黒 ◎形A7SS-M 取りつけ板ス...
- カタログ
...れた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。 • 接点構成は2極双投。 • 接点ギャップ3㎜以上。 • UL、 cUL取得。 EN規格適合。 A 8 G 「正しくお使いください」をご覧ください。 種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 性能 2極双投形(DPDT) 4 5...
- カタログ
...閉が可能。 • ワンタッチ取付けが可能。 • UL、 cUL規格取得、EN規格適合品。 RoHS適合 「共通の注意事項」をご覧ください。 A 8 M 種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 1極単投形 (SPST) 接触形式 2極単投形(DPST) 2 2 3 3 5 ボタン・ケース...
- カタログ
...付けが可能。 • パネル上面にてIP67(IEC-60529) 相当の高い防滴性を確保。 • UL、 cUL、TV-8規格取得、 EN規格適合品。 RoHS適合 A 8 N 「共通の注意事項」をご覧ください。 種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 1極単投形 (SPST) 接触形式 2 2極単...
- カタログ
...取付けが可能。 • パネル上面にてIP67(IEC-60529) 相当の高い防滴性を確保。 • UL、 cUL、TV-8規格取得、EN規格適合品。 RoHS適合 A 8 W 「共通の注意事項」をご覧ください。 種類 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 1極単投形 (SPST) 接触形式 2 ボタ...
- カタログ
...基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込みを含みます (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込みを含みます (5) 「適合性等」: 「お客様用途」での「当社商品」の (a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...220V 10 (5) 10 25 250V 2.5 5 125V 5 10 機械的 開閉耐久性(回) 8500 電気的 外形寸法(mm) 1500 50 a d c2 c1 a コンタクタ b 標準形 形ABS32b (3)、 5、 10、15、20、 30 A 定格電圧(Ue) 50AF 標準形 *1 75 50 b 130 c1 *2 60 c2 *2 64 d 80 75 50 75 0.65 0.45 0.65 ブレーカ製品重量(kg) ソリッドス...
- カタログ
...ABS32FB 形ABS33FB 形ABS52FB 形ABS53FB 形ABS102FB 形ABS103FB 2 3 2 3 2 3 3、5、10、15、20、30 5、10、15、20、30、40、50 定格電流(In) A 定格電圧(Ue) (V) AC 460 定格絶縁電圧(Ui) V 500 定格インパルス電圧(Uimp) kV AC 定格遮断電流(kA) IEC60947-2(Icu) Ics=0.5Icu 開閉耐久性(回) 6 2.5 5 380V 2.5 5 220V 5 10 100/110V 5 10 8500...
- カタログ
...軸形C200HW-NC113用(1軸用) サーボ中継ユニット形C200HW-NC213/NC413用(2軸用) 0.5m 1m 0.5m 1m 0.5m SMARTSTEP 形C200HW-NC113用(1軸用) Aシリーズ/ 1m SMARTSTEP Junior 形C200HW-NC213/NC413用 0.5m 用接続ケーブル (2軸用) 1m スマートステップ2、 形C200HW-NC113用(1軸用) OMNUC G/W/U シリーズ用形C200HW-NC213/NC413用接続ケ...